피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Plate wheels duplex 1"x17,02mm (16 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/duplex_plate_wheels_16b_2.prj},{NB=T14991},{NAME=Plate wheel duplex 1\"x17,02mm Z36},{Z=36},{DE=303.0},{DP=291.44},{CNSORDERNO=T14991},{D2=25},{KG=22.46},{B2=47.7},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{CNSORDERNO2=202380036}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T14963
Plate wheel duplex 1"x17,...
8
77.9
66.37
T14963
16
0.71
47.7
15.8
2.5
26
T14964
Plate wheel duplex 1"x17,...
9
85.8
74.27
T14964
16
0.97
47.7
15.8
2.5
26
T14965
Plate wheel duplex 1"x17,...
10
93.8
82.19
T14965
16
1.27
47.7
15.8
2.5
26
T14966
Plate wheel duplex 1"x17,...
11
101.7
90.14
T14966
20
1.57
47.7
15.8
2.5
26
T14967
Plate wheel duplex 1"x17,...
12
109.7
98.14
T14967
20
1.94
47.7
15.8
2.5
26
T14968
Plate wheel duplex 1"x17,...
13
117.7
106.12
T14968
20
2.36
47.7
15.8
2.5
26
T14969
Plate wheel duplex 1"x17,...
14
125.7
114.15
T14969
20
2.81
47.7
15.8
2.5
26
T14970
Plate wheel duplex 1"x17,...
15
133.7
122.17
T14970
20
3.31
47.7
15.8
2.5
26
T14971
Plate wheel duplex 1"x17,...
16
141.8
130.20
T14971
20
3.84
47.7
15.8
2.5
26
T14972
Plate wheel duplex 1"x17,...
17
149.8
138.22
T14972
20
4.41
47.7
15.8
2.5
26
T14973
Plate wheel duplex 1"x17,...
18
157.8
146.28
T14973
20
5.01
47.7
15.8
2.5
26
T14974
Plate wheel duplex 1"x17,...
19
165.9
154.33
T14974
20
5.66
47.7
15.8
2.5
26
T14975
Plate wheel duplex 1"x17,...
20
173.9
162.38
T14975
20
6.34
47.7
15.8
2.5
26
T18427
Plate wheel duplex 1"x17,...
21
182.0
170.43
T18427
25
7.00
47.7
15.8
2.5
26
T14977
Plate wheel duplex 1"x17,...
22
190.1
178.48
T14977
25
7.76
47.7
15.8
2.5
26
T14978
Plate wheel duplex 1"x17,...
23
198.1
186.53
T14978
25
8.56
47.7
15.8
2.5
26
T14979
Plate wheel duplex 1"x17,...
24
206.2
194.59
T14979
25
9.40
47.7
15.8
2.5
26
T14980
Plate wheel duplex 1"x17,...
25
214.2
202.66
T14980
25
10.28
47.7
15.8
2.5
26
T14981
Plate wheel duplex 1"x17,...
26
222.3
210.72
T14981
25
11.20
47.7
15.8
2.5
26
T14982
Plate wheel duplex 1"x17,...
27
230.4
218.79
T14982
25
12.15
47.7
15.8
2.5
26
T14983
Plate wheel duplex 1"x17,...
28
238.4
226.85
T14983
25
13.14
47.7
15.8
2.5
26
T14984
Plate wheel duplex 1"x17,...
29
246.5
234.92
T14984
25
14.17
47.7
15.8
2.5
26
T14985
Plate wheel duplex 1"x17,...
30
254.6
243.00
T14985
25
15.24
47.7
15.8
2.5
26
T14986
Plate wheel duplex 1"x17,...
31
262.6
251.08
T14986
25
16.35
47.7
15.8
2.5
26
T14987
Plate wheel duplex 1"x17,...
32
270.7
259.13
T14987
25
17.50
47.7
15.8
2.5
26
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Plate wheels triplex 1"x17,02mm (16 B-3)
Haberkorn
19.07.2021
Plate wheels simplex 1"x17,02mm (16 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
Taper bushes Taper Lock 3030
Haberkorn
21.02.2022
Sprockets for taper bush duplex 1"x17,02mm (16 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Sprockets duplex 1"x17,02mm (16 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Plate wheels duplex 1 1/2"x1" (24 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Plate wheels duplex 3/4"x7/16" (12 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
QNUP - Single row cylindrical roller bearings - One fixed internal flange a...
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성