피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QFCSU-QFSU - Stainless steel quincunx coupling / screw clamped type / screw fixed type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qfcsu-qfsu.prj},{NB=QFSU-20X30-3X3},{CODE=QFSU},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=SUS304},{MAT1=polyurethane},{YS=red},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=20},{L=30},{D1=3.000},{D2=3.000},{F=5.30},{M=4},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=2.5},{RT=4.2},{AE=0.2},{ADA=1},{AAD=±0.6},{AS=17000},{STS=55},{MOI=1.1x10^-6},{CW=34},{INFOTEXT=website},{PPATH=qfcsu-qfsu/assembiles/1qfcsu-qfsu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
YS
Spacer ring color
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QFCSU-20X30-3X3
QFCSU-20X30-3X3
QFCSU
Screw_clamping_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket head cap s...
20
30
19.05
5.40
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
4.2
0.2
1
±0.6
17000
55
1.1x10^-6
43
QFCSU-25X34-4X4
QFCSU-25X34-4X4
QFCSU
Screw_clamping_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket head cap s...
25
34
22.50
5.60
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
9.0
0.2
1
±0.6
16000
65
5.2x10^-6
75
QFCSU-40X55-6X6
QFCSU-40X55-6X6
QFCSU
Screw_clamping_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket head cap s...
40
55
33.70
7.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
48.0
0.2
1
±0.6
10000
500
3.8x10^-5
289
QFCSU-40X66-6X6
QFCSU-40X66-6X6
QFCSU
Screw_clamping_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket head cap s...
40
66
39.20
8.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
48.0
0.2
1
±0.6
10000
550
3.9x10^-5
380
QFCSU-55X78-12X12
QFCSU-55X78-12X12
QFCSU
Screw_clamping_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket head cap s...
55
78
46.50
10.30
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
69.0
0.2
1
±0.6
8000
1500
1.6x10^-3
778
QFCSU-65X90-14X14
QFCSU-65X90-14X14
QFCSU
Screw_clamping_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket head cap s...
65
90
53.05
11.90
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
164.0
0.2
1
±0.6
6000
2800
3.8x10^-3
1329
QFCSU-80X114-17X17
QFCSU-80X114-17X17
QFCSU
Screw_clamping_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket head cap s...
80
114
67.25
15.50
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
200.0
0.2
1
±0.6
4600
3500
1.8x10^-3
2280
QFCSU-95X126-19X19
QFCSU-95X126-19X19
QFCSU
Screw_clamping_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket head cap s...
95
126
73.75
15.00
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40.0
350.0
0.2
1
±0.6
3800
4500
2.0x10^-3
3300
QFSU-20X30-3X3
QFSU-20X30-3X3
QFSU
Screw_fixed_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket set screw
20
30
19.05
5.30
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
4.2
0.2
1
±0.6
17000
55
1.1x10^-6
34
QFSU-25X34-4X4
QFSU-25X34-4X4
QFSU
Screw_fixed_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket set screw
25
34
22.50
5.60
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
9.0
0.2
1
±0.6
16000
65
5.0x10^-6
75
QFSU-30X35-5X5
QFSU-30X35-5X5
QFSU
Screw_fixed_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket set screw
30
35
22.70
4.70
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
9.8
0.2
1
±0.6
12000
72
5.5x10^-6
114
QFSU-35X50-5X5
QFSU-35X50-5X5
QFSU
Screw_fixed_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket set screw
35
50
30.10
10.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
21.0
0.2
1
±0.6
10000
200
7.6x10^-6
195
QFSU-40X55-6X6
QFSU-40X55-6X6
QFSU
Screw_fixed_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket set screw
40
55
33.70
10.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
48.0
0.2
1
±0.8
10000
500
3.5x10^-5
289
QFSU-40X66-6X6
QFSU-40X66-6X6
QFSU
Screw_fixed_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket set screw
40
66
39.20
12.75
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
48.0
0.2
1
±0.8
10000
550
3.8x10^-5
350
QFSU-55X78-12X12
QFSU-55X78-12X12
QFSU
Screw_fixed_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket set screw
55
78
46.50
15.50
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8.0
69.0
0.2
1
±0.8
8000
1500
1.5x10^-3
778
QFSU-65X90-14X14
QFSU-65X90-14X14
QFSU
Screw_fixed_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket set screw
65
90
53.05
18.10
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
164.0
0.2
1
±0.8
6000
2800
3.6x10^-3
1324
QFSU-80X114-17X17
QFSU-80X114-17X17
QFSU
Screw_fixed_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket set screw
80
114
67.25
15.50
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
200.0
0.2
1
±1
4600
3500
1.8x10^-3
3200
QFSU-95X126-19X19
QFSU-95X126-19X19
QFSU
Screw_fixed_type
SUS304
polyurethane
red
Hexagon socket set screw
95
126
73.75
20.00
M10
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
40.0
350.0
0.2
1
±1
3800
4500
2.0x10^-3
3260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHFC - Coupling
SHAC
13.05.2022
PLNY, PLN - Precision Lock Nuts
Misumi
31.05.2024
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type EW, single, with bore
JW Winco
02.04.2024
Coupling - Coupling
Norgren
21.11.2023
WKE/N - Elastomer Coupling with clamping hub
StS Coupling GmbH
24.02.2021
RGS - Rotex GS backlash-free jaw coupling with clamp
HPC
03.08.2023
CPFGC - 不锈钢梅花型连接联轴器-夹紧型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
DCM01 - Plum-type coupling ??¡§¡§ with keyway screw clamping type ??¡§¡§ al...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
QHSCAW - Aluminum alloy cross slider coupling / short screw clamping type
HEFA
01.06.2024
Shaft coupling - GS
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
MMJCN, MMJCP - Couplings - Jaw Clamping Type - Standard Hole
Misumi
08.06.2021
CPFATC - 铝合金分离型梅花联轴器-键槽夹紧型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Kupplung RK Compact an Stepper - Accessories
RK Rose+Krieger
26.01.2024
SJC-20 - Jaw Coupling / Set Screw Type
Sungil Machinery
17.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성