피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
CST Seal - Piston, double acting sealing elements from Zurcon® Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
CST Seal
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/cst_seal/cst_seal_tab.prj},{NB=PKP0P1050-Z2053 (01)},{IDNR=},{DN=105.0},{D1=90.0},{L1=12.5},{R1=0.5},{NUT=0},{MD=0-40},{DRUCK=1},{MC=Zurcon® Z20 93 Shore A},{MC2=NBR 80 Shore A},{MC3=POM},{C=5.0},{PRNX=10590},{PPATH=cst_seal_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial Clearance S max.
[mm]
MC
Slipper Seal Material
ⁿ/ₐ
PRN
Description
ⁿ/ₐ
PKP0P0500-Z2053
PKP0P0500
50.0
36.0
9.0
0.3
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 5036P-Z20
PKP0P0550-Z2053
PKP0P0550
55.0
41.0
9.0
0.3
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 5541P-Z20
PKP0P0600-Z2053
PKP0P0600
60.0
46.0
9.0
0.3
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 6046P-Z20
PKP0P0630-Z2053
PKP0P0630
63.0
48.0
11.0
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 6348P-Z20
PKP0P0650-Z2053
PKP0P0650
65.0
50.0
11.0
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 6550P-Z20
PKP0P0700-Z2053
PKP0P0700
70.0
55.0
11.0
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 7055P-Z20
PKP0P0750-Z2053
PKP0P0750
75.0
60.0
11.0
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 7560P-Z20
PKP0P0800-Z2053
PKP0P0800
80.0
65.0
11.0
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 8065P-Z20
PKP0P0850-Z2053
PKP0P0850
85.0
70.0
11.0
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 8570P-Z20
PKP0P0900-Z2053
PKP0P0900
90.0
75.0
11.0
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 9075P-Z20
PKP0P0950-Z2053
PKP0P0950
95.0
80.0
12.5
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 9580P-Z20
PKP0P1000-Z2053
PKP0P1000
100.0
85.0
12.5
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 10085P-Z20
PKP0P1050-Z2053
PKP0P1050
105.0
90.0
12.5
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 10590P-Z20
PKP0P1100-Z2053
PKP0P1100
110.0
95.0
12.5
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 11095P-Z20
PKP0P1150-Z2053
PKP0P1150
115.0
100.0
12.5
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 115100P-Z20
PKP0P1200-Z2053
PKP0P1200
120.0
105.0
12.5
0.5
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 120105P-Z20
PKP0P1250-Z2053
PKP0P1250
125.0
102.0
16.0
0.6
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 125102P-Z20
PKP0P1300-Z2053
PKP0P1300
130.0
107.0
16.0
0.6
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 130107P-Z20
PKP0P1350-Z2053
PKP0P1350
135.0
112.0
16.0
0.6
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 135112P-Z20
PKP0P1400-Z2053
PKP0P1400
140.0
117.0
16.0
0.6
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 140117P-Z20
PKP0P1450-Z2053
PKP0P1450
145.0
122.0
16.0
0.6
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 145122P-Z20
PKP0P1500-Z2053
PKP0P1500
150.0
127.0
16.0
0.6
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 150127P-Z20
PKP0P1550-Z2053
PKP0P1550
155.0
132.0
16.0
0.6
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 155132P-Z20
PKP0P1600-Z2053
PKP0P1600
160.0
137.0
16.0
0.6
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 160137P-Z20
PKP0P1650-Z2053
PKP0P1650
165.0
142.0
16.0
0.6
0-40
0.500
Zurcon® Z20 93 Shore A
PHD 165142P-Z20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PHD Seal - Piston, double acting sealing elements from PTFE material
Trelleborg
01.02.2018
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring®...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Stepseal® 2K - Rod seal, single acting sealing element from Turcon®...
Trelleborg
21.07.2023
GE-M-ED EO - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
Rubber Fabric Compact Polypac® DUOPAC Type DPS - Piston, double acting rubb...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Glyd Ring®Hz Kolben - Piston, double actions sealing elements from ...
Trelleborg
21.07.2023
Back-up Ring Type BD (concave, cut) Preferred series static Application Ext...
Trelleborg
01.02.2018
780
Hallite
02.06.2023
Rod seal Type ARUP - Rod seal Type ARUP from Polyurethan
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Variseal® M2 - Piston, single acting sealings elements from Zurcon®...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Glyd Ring® T - Piston, double actions sealing elements from Turcon®...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Stepseal® 2K - Piston, single acting sealing elements from Turcon®,...
Trelleborg
21.07.2023
Zurcon® Scraper WNE - Single acting Dynamic + Static Scraper from Zurcon® P...
Trelleborg
01.02.2018
POLYPAC® - Balsele with Back-up Ring - Single acting compact seal with back...
Trelleborg
01.02.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성