품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
w140-b2
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiandianji
w140
w140-b2
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w140/w140-b2/w140-b2_asmtab.prj},{NB=LNM01-B2-1-W140-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B2},{DZ=1},{DZKD=140},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{N=26},{B=1200},{K=1200},{ZL=23.9},{PPATH=w140-b2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
djys
ⁿ/ₐ
DZKD
dzkd
[mm]
XC
xc
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
zl
[kg]
LNM01-B2-1-W140-L100-G-A
LNM01
B2
140
100
365
6
200
200
9.5
LNM01-B2-1-W140-L150-G-A
LNM01
B2
140
150
415
6
200
200
10.3
LNM01-B2-1-W140-L200-G-A
LNM01
B2
140
200
465
10
400
400
11.1
LNM01-B2-1-W140-L250-G-A
LNM01
B2
140
250
515
10
400
400
11.9
LNM01-B2-1-W140-L300-G-A
LNM01
B2
140
300
565
10
400
400
12.7
LNM01-B2-1-W140-L350-G-A
LNM01
B2
140
350
615
10
400
400
13.5
LNM01-B2-1-W140-L400-G-A
LNM01
B2
140
400
665
14
600
600
14.3
LNM01-B2-1-W140-L450-G-A
LNM01
B2
140
450
715
14
600
600
15.1
LNM01-B2-1-W140-L500-G-A
LNM01
B2
140
500
765
14
600
600
15.9
LNM01-B2-1-W140-L550-G-A
LNM01
B2
140
550
815
14
600
600
16.7
LNM01-B2-1-W140-L600-G-A
LNM01
B2
140
600
865
18
800
800
17.5
LNM01-B2-1-W140-L650-G-A
LNM01
B2
140
650
915
18
800
800
18.3
LNM01-B2-1-W140-L700-G-A
LNM01
B2
140
700
965
18
800
800
19.1
LNM01-B2-1-W140-L750-G-A
LNM01
B2
140
750
1015
18
800
800
19.9
LNM01-B2-1-W140-L800-G-A
LNM01
B2
140
800
1065
22
1000
1000
20.7
LNM01-B2-1-W140-L850-G-A
LNM01
B2
140
850
1115
22
1000
1000
21.5
LNM01-B2-1-W140-L900-G-A
LNM01
B2
140
900
1165
22
1000
1000
22.3
LNM01-B2-1-W140-L950-G-A
LNM01
B2
140
950
1215
22
1000
1000
23.1
LNM01-B2-1-W140-L1000-G-A
LNM01
B2
140
1000
1265
26
1200
1200
23.9
LNM01-B2-1-W140-L1050-G-A
LNM01
B2
140
1050
1315
26
1200
1200
24.7
LNM01-B2-1-W140-L1100-G-A
LNM01
B2
140
1100
1365
26
1200
1200
25.5
LNM01-B2-1-W140-L1150-G-A
LNM01
B2
140
1150
1415
26
1200
1200
26.3
LNM01-B2-1-W140-L1200-G-A
LNM01
B2
140
1200
1465
30
1400
1400
27.1
LNM01-B2-1-W140-L1250-G-A
LNM01
B2
140
1250
1515
30
1400
1400
27.9
LNM01-B2-1-W140-L1300-G-A
LNM01
B2
140
1300
1565
30
1400
1400
28.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성