您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
w140-b2
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线电机
直线电机系列-W140
直线电机系列-W140-B2
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiandianji/w140/w140-b2/w140-b2_asmtab.prj},{NB=LNM01-B2-1-W140-L1000-G-A},{CODE=LNM01},{DJ=B2},{DZ=1},{DZKD=140},{XC=1000},{CXFX=G},{BMQ=A},{N=26},{B=1200},{K=1200},{ZL=23.9},{PPATH=w140-b2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
DJ
djys
ⁿ/ₐ
DZKD
dzkd
[mm]
XC
xc
[mm]
L
[mm]
N
ⁿ/ₐ
B
[mm]
K
[mm]
ZL
zl
[kg]
LNM01-B2-1-W140-L100-G-A
LNM01
B2
140
100
365
6
200
200
9.5
LNM01-B2-1-W140-L150-G-A
LNM01
B2
140
150
415
6
200
200
10.3
LNM01-B2-1-W140-L200-G-A
LNM01
B2
140
200
465
10
400
400
11.1
LNM01-B2-1-W140-L250-G-A
LNM01
B2
140
250
515
10
400
400
11.9
LNM01-B2-1-W140-L300-G-A
LNM01
B2
140
300
565
10
400
400
12.7
LNM01-B2-1-W140-L350-G-A
LNM01
B2
140
350
615
10
400
400
13.5
LNM01-B2-1-W140-L400-G-A
LNM01
B2
140
400
665
14
600
600
14.3
LNM01-B2-1-W140-L450-G-A
LNM01
B2
140
450
715
14
600
600
15.1
LNM01-B2-1-W140-L500-G-A
LNM01
B2
140
500
765
14
600
600
15.9
LNM01-B2-1-W140-L550-G-A
LNM01
B2
140
550
815
14
600
600
16.7
LNM01-B2-1-W140-L600-G-A
LNM01
B2
140
600
865
18
800
800
17.5
LNM01-B2-1-W140-L650-G-A
LNM01
B2
140
650
915
18
800
800
18.3
LNM01-B2-1-W140-L700-G-A
LNM01
B2
140
700
965
18
800
800
19.1
LNM01-B2-1-W140-L750-G-A
LNM01
B2
140
750
1015
18
800
800
19.9
LNM01-B2-1-W140-L800-G-A
LNM01
B2
140
800
1065
22
1000
1000
20.7
LNM01-B2-1-W140-L850-G-A
LNM01
B2
140
850
1115
22
1000
1000
21.5
LNM01-B2-1-W140-L900-G-A
LNM01
B2
140
900
1165
22
1000
1000
22.3
LNM01-B2-1-W140-L950-G-A
LNM01
B2
140
950
1215
22
1000
1000
23.1
LNM01-B2-1-W140-L1000-G-A
LNM01
B2
140
1000
1265
26
1200
1200
23.9
LNM01-B2-1-W140-L1050-G-A
LNM01
B2
140
1050
1315
26
1200
1200
24.7
LNM01-B2-1-W140-L1100-G-A
LNM01
B2
140
1100
1365
26
1200
1200
25.5
LNM01-B2-1-W140-L1150-G-A
LNM01
B2
140
1150
1415
26
1200
1200
26.3
LNM01-B2-1-W140-L1200-G-A
LNM01
B2
140
1200
1465
30
1400
1400
27.1
LNM01-B2-1-W140-L1250-G-A
LNM01
B2
140
1250
1515
30
1400
1400
27.9
LNM01-B2-1-W140-L1300-G-A
LNM01
B2
140
1300
1565
30
1400
1400
28.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表