广告
Catalog navigation
CAD模型选择
过滤设置

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    上隆SAMLO
    BCN - 单向轴承
    专业铝型材制造者-朗乐
    P8M-A - 同步带轮
    上隆SAMLO
    TABS8M/TSBS8M - 同步带轮-S8M带凸肩型
    HEFA
    HTD8M
    HPC
    HTD8M-50 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 8mm Pitch - Belt width 50mm
    MÄDLER
    ZRR-8M-BR20-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,齿形皮带宽度20mm
    HEFA
    HTD8M - 免键圆弧齿同步带轮HTD8M型
    HEFA
    S8M
    欧传传动
    FAB042 - FAB 系列
    TOHATSU伍全企业股份有限公司
    BS-P8M - 时规皮带轮(P8M)
    Tsubakimoto Chain Co.
    AF
    Sati
    HTD 8M-20 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
    Sati
    HTD 8M-30 - Timing belt pulleys HTD profile htd_8m-20
    Chiaravalli
    8M 12 - Poly chain GT timing pulleys
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型