피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
4010E3 - E3 valve with flanges, short, PN 25
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4010e3.prj},{NB=5019468 4010E3 DN80 - PN25 (400)},{IN=5019468},{LOD=400},{DN=80},{PN=PN25},{D=200},{C=19},{K=160},{Q=8},{T=M 16},{D2=19},{A=17.3},{CS=35},{WS=3},{D1=24.0},{H=312.5},{H1=412.5},{L=180},{B=180},{W=17.9},{PL=Link},{HA1=366.0},{HA=173},{AR=37},{HG=387.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D
ØD Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
Q
Bolts Qty.
ⁿ/ₐ
T
Bolts Thread
ⁿ/ₐ
D2
Bolts Ød2
[mm]
A
a Spindle
[mm]
CS
c Spindle
[mm]
WS
w° Spindle
[°]
D1
Ød1 Spindle
[mm]
H
Valve
[mm]
H1
Valve
[mm]
L
Valve
[mm]
B
Valve
[mm]
W
Weight
[kg]
5019465
5019465
50
PN25
165
19
125
4
M 16
19
14.8
30
3
20.5
234.0
316.5
150
143
10.0
5019467
5019467
65
PN25
185
19
145
8
M 16
19
17.3
35
3
24.0
305.0
397.5
170
180
15.8
5019468
5019468
80
PN25
200
19
160
8
M 16
19
17.3
35
3
24.0
312.5
412.5
180
180
17.9
5019300
5019300
100
PN25
235
19
190
8
M 20
23
19.3
38
3
24.0
343.0
460.0
190
212
24.5
5019469
5019469
125
PN25
270
19
220
8
M 24
28
19.3
38
3
26.0
421.0
556.0
200
289
34.0
5019470
5019470
150
PN25
300
19
250
8
M 24
28
19.3
38
3
26.0
433.0
583.0
210
289
40.0
5019471
5019471
200
PN25
360
20
310
12
M 24
28
24.3
48
3
30.0
541.0
721.0
230
356
66.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4340E3 - E3 Combi-T valve
HAWLE
23.02.2024
4027E3 - E3 VRS-Socket valve
HAWLE
23.02.2024
Fig. 5214 EMAIL - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
20.03.2024
4000E3 - E3 valve with flanges, short, PN 10 I PN 16
HAWLE
23.02.2024
4000E1+ - E1+ valve with flanges, short, with DUPLEX spindle
HAWLE
23.02.2024
4060E3 - E3 Gate Valve AS2638 / BS5163, With flange DN 50-300, PN 16
HAWLE
23.02.2024
4120E3 - E3 Valve Spigot Ends, With Flange, PN10 PN16
HAWLE
23.02.2024
4150E3 - E3 Reducing Valve with flange DN 65-200, PN10 PN16
HAWLE
23.02.2024
3720 - Shut-off adapter with internal/external thread
HAWLE
23.02.2024
4040E3 - E3 valve System 2000, socket-socket
HAWLE
23.02.2024
4041E3 - E3 valve System 2000, flange-socket, PN 10 I PN 16
HAWLE
23.02.2024
4090E3 - E3 valve, flange-PE tail, PN 16
HAWLE
23.02.2024
4100E3 - E3 valve with spigot ends
HAWLE
23.02.2024
4140E3 - E3 valve with spigot ends, long
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성