피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5310 - HAKU Shut-off saddle with internal thread
HAWLE
Tapping saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_saddles_and_shut_off_saddles/5310.prj},{NB=5003640 5310 (400)},{IN=5003640},{LOD=400},{P=90},{G=1¼},{D=32},{H=103},{L=150},{L1=110},{W=2.5},{PL=Link},{V1=40},{P2=40.0},{P3=45.1},{TH1X=41.910}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
P
ØPipe
[mm]
G
Internal Thread ISO 228
[인치]
D
Ød
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W
Weight
[kg]
5003663
5003663
63
¾
24
84
124
100
2.5
5003664
5003664
63
1
28
84
124
100
2.5
5003666
5003666
63
1¼
32
87
124
100
2.4
5003668
5003668
75
1
28
91
135
110
2.8
5003670
5003670
75
1¼
32
94
135
110
2.6
5003672
5003672
75
1½
43
91
135
110
3.3
5003674
5003674
75
2
43
95
135
110
3.0
5003638
5003638
90
1
28
100
150
110
3.0
5003640
5003640
90
1¼
32
103
150
110
2.5
5003642
5003642
90
1½
43
101
150
110
3.6
5003644
5003644
90
2
43
105
150
110
3.4
5003646
5003646
110
1
28
110
170
120
3.6
5003648
5003648
110
1¼
32
113
170
120
3.6
5003650
5003650
110
1½
43
113
170
120
4.3
5003652
5003652
110
2
43
117
170
120
4.0
5003655
5003655
160
1
28
138
230
120
5.5
5003657
5003657
160
1¼
32
141
230
120
5.4
5003659
5003659
160
1½
43
140
230
120
5.6
5003661
5003661
160
2
43
145
230
120
5.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성