Fork model, »Y« type
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Round cylinders
Fixing parts and accessories for round cylinders, »MI« and »MSI« series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/rundzylinder/zub_befestteile_fuer_rundzyl-iso-6432/y_joint.prj},{NB=437.311},{ARTNU=437.311},{FZ=11.},{KOLBEN=12-16},{KG=M6x1.0},{MODEL=F-M06100YE},{T=E},{J=M6x1},{A=32.0},{B=24.0},{C=12.0},{D=8.0},{E=16.0},{F=12.0},{G=6.0},{H=9.5},{I=6.0},{MM=Stahl},{JM=6},{JP=1.000},{K=12.0},{L=10.0},{M=0.0},{N=0},{A1=32.49},{R=0},{Z1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNU
Art. No.
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston-Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
MM
Material
ⁿ/ₐ
437.310
437.310
8-10
22.0
16.0
8.0
5.0
11.5
8.0
4.0
6.5
4.0
Stahl
437.311
437.311
12-16
32.0
24.0
12.0
8.0
16.0
12.0
6.0
9.5
6.0
Stahl
437.312
437.312
20
42.0
32.0
16.0
10.0
21.0
16.0
8.0
13.0
8.0
Stahl
437.313
437.313
25-32
52.0
40.0
20.0
12.0
25.0
19.0
10.0
18.0
10.0
Stahl
437.211
437.211
40 / 32-40
57.0
45.0
25.0
15.0
32.0
25.4
14.0
28.0
10.0
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성