품질보증 정보
카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
Series MP6 - With ball joint and foot
Aventics
Cylinder accessories
Cylinder mountings, series CM1
Rear eye
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/cylinder_accessories/cyl_mountings_series_cm1/rear_eye/mp6_rear_ey_joint_asmtab.prj},{NB=299060360663(0)},{IDNR=},{CNSORDERNO=2990603606},{D=63.0},{XD=63.0},{CX=16},{DD=45},{D1=8.0},{DL=36.0},{E=81},{EX=20},{ER=25.0},{EU=12.0},{H=11.0},{L1=4.5},{L3=0.00},{L4=9.0},{MS=25.0},{R1=0.0},{TG=59.0},{STAN=-},{CNSMASSEXACT=0.80},{X=18},{Z=0},{PPATH=mp6_rear_joint/mp6_rear_ey_joint_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CX
Diameter
[mm]
DD
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
DL
Distance
[mm]
E
Height
[mm]
EX
Distance
[mm]
ER
Diameter
[mm]
EU
Distance
[mm]
H
Height
[mm]
L1
Height
[mm]
L3
Distance
[mm]
L4
Height
[mm]
MS
Diameter
[mm]
R1
Distance
[mm]
TG
Distance
[mm]
STAN
Standardization
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
3663602000
3663602000
10
18
5.0
20.0
40
9
14.0
8.0
6.0
4.5
0.00
3.0
14.0
0.0
27.0
-
0.10
1827001619
1827001619
10
30
6.0
22.0
46
14
15.0
10.5
9.0
5.0
0.00
5.5
15.0
0.0
32.5
ISO 15552
0.10
2798060320
2798060320
10
30
6.0
22.0
46
14
15.5
11.4
8.2
5.0
0.00
5.7
15.5
0.0
32.5
-
0.10
2990603603
2990603603
10
30
6.0
22.0
47
14
15.0
5.0
6.0
2.0
0.00
4.5
15.0
0.0
32.0
-
0.20
3663603000
3663603000
10
30
6.0
22.0
46
14
15.0
8.0
6.0
4.5
42.00
4.0
15.0
16.5
32.0
-
0.10
2990603604
2990603604
12
35
6.0
28.0
56
16
17.0
9.0
8.0
4.5
0.00
6.0
17.0
0.0
40.0
-
0.30
3663604000
3663604000
12
35
6.0
28.0
55
16
17.0
9.5
8.0
4.5
48.00
6.0
17.0
20.5
40.0
-
0.10
1827001620
1827001620
12
35
6.0
25.0
52
16
18.0
12.0
9.0
5.0
0.00
5.5
18.0
0.0
38.0
ISO 15552
0.10
2798060400
2798060400
12
35
6.0
25.0
52
16
18.0
12.6
8.7
5.0
0.00
5.7
18.0
0.0
38.0
-
0.10
3663605000
3663605000
12
40
8.0
28.0
62
12
17.0
9.5
9.0
0.5
55.00
9.0
17.0
19.5
46.0
-
0.20
2798060500
2798060500
12
40
8.0
25.0
62
16
22.0
14.0
9.0
4.5
0.00
7.0
22.0
0.0
46.5
-
0.20
2990603605
2990603605
12
40
8.0
28.0
63
16
17.0
9.0
9.0
4.5
0.00
7.0
17.0
0.0
46.0
-
0.40
1827001621
1827001621
16
40
8.0
27.0
64
21
20.0
15.0
10.5
5.0
64.00
6.5
21.0
20.0
46.5
ISO 15552
0.20
R412025637
R412025637
16
40
8.0
27.0
64
21
21.0
15.7
10.2
5.0
64.00
6.7
21.0
19.7
46.5
ISO 15552
0.20
5220163442
5220163442
10
30
6.0
29.0
45
14
15.0
10.5
8.0
3.0
0.00
6.5
15.0
0.0
33.0
-
0.20
1827020087
1827020087
16
45
9.0
32.0
74
21
23.0
15.0
10.5
5.0
0.00
6.5
23.0
0.0
56.5
ISO 15552
0.30
2798060630
2798060630
16
45
9.0
32.0
74
21
23.0
16.0
10.2
5.0
0.00
6.7
23.0
0.0
56.5
-
0.40
3663606000
3663606000
16
45
9.0
36.0
80
20
25.0
12.5
11.0
4.5
70.00
8.5
25.0
25.5
59.0
-
0.30
2990603606
2990603606
16
45
8.0
36.0
81
20
25.0
12.0
11.0
4.5
0.00
9.0
25.0
0.0
59.0
-
0.80
5220363442
5220363442
12
40
8.0
26.0
65
16
18.0
12.0
10.0
4.5
0.00
8.0
18.0
0.0
49.0
-
0.40
2798060800
2798060800
16
45
10.0
36.0
94
21
30.0
17.0
12.0
4.5
0.00
10.0
30.0
0.0
72.0
-
0.50
3663608000
3663608000
16
70
10.0
38.0
94
16
28.0
12.5
12.0
4.5
80.00
9.5
28.0
26.5
73.0
-
0.50
2990603608
2990603608
16
45
10.0
38.0
95
20
28.0
12.0
12.0
4.5
0.00
9.0
28.0
0.0
73.0
-
1.00
1827001623
1827001623
20
45
10.0
36.0
94
25
28.0
18.0
14.0
5.0
70.00
10.0
28.0
25.0
72.0
ISO 15552
0.60
R412025638
R412025638
20
45
10.0
36.0
94
25
28.0
19.1
14.2
5.0
74.15
10.2
28.0
25.0
72.0
ISO 15552
0.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성