피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1010xxMxx - WADI metric Brass
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
WADI metric Brass
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/wadi_met_messing/1010xxmxx.prj},{NB=101042M50},{NDMA=50},{P=1.5},{L=10.0},{SW1=58},{EK1=67.0},{SW2=58},{EK2=67.0},{H=40.0},{STGEW=206.5},{PACK=5},{TEMPV=-30},{VER=7},{SW11=4.00},{SW12=8.50},{X1=20.50},{X2=57.80},{X3=7.00},{X4=26.00},{X5=1.23},{X6=0.40},{X7=44.50},{X8=1.00},{X9=25.25},{X10=0.50},{X11=54.00},{X12=0.00},{X13=0.00},{X14=0.00},{X15=0.00},{X16=0.00},{X17=0.00},{RB=5.00},{R=2.50},{EF007839=50},{EF003712=1.500},{EF000368=10.0},{EF000177=58},{EF005466=38.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=5.0},{QUANTITYINT=5.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNR=101042M50},{ARTNRX=101042M50},{A=M50x1.5},{C=38 - 44.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATDR=Messing vernickelt},{MATDA=CR/NBR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
C
Clamping area
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size 1
[mm]
EK1
Corner dimension 1
[mm]
SW2
Wrench size 2
[mm]
EK2
Corner dimension 2
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATDR
Material Pressure ring
ⁿ/ₐ
MATDA
Material sealing ring outer
ⁿ/ₐ
MATDI
Material sealing ring inner
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
101007M12
101007M12
M12x1.5
4 - 7
6.0
14
16.2
14
16.2
22.5
10.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
-
CR/NBR
-
NBR
100
IP65
-30
100
11ce32b4-5c77-40e5-a698-e...
101011M16
101011M16
M16x1.5
7 - 11.5
6.0
20
23.1
20
23.1
25.0
21.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
50
IP65
-30
100
1fa2d378-9606-4f92-a14b-1...
101016M20
101016M20
M20x1.5
8 - 15
6.0
24
27.7
24
27.7
26.0
34.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
50
IP65
-30
100
841e1ad4-3799-49b7-a748-1...
101021M25
101021M25
M25x1.5
13 - 20
7.5
32
37.0
32
37.0
31.0
60.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
50
IP65
-30
100
0f27fe1c-94c1-44a1-a2b1-5...
101029M32
101029M32
M32x1.5
18 - 25.5
8.0
38
43.9
38
43.9
32.0
94.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
25
IP65
-30
100
ae8bdf09-ee52-4e92-a3b7-2...
101036M40
101036M40
M40x1.5
27 - 34.5
8.0
50
57.8
50
57.8
35.0
186.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
10
IP65
-30
100
8e47e2e9-98d7-4592-9289-a...
101042M50
101042M50
M50x1.5
38 - 44.5
10.0
58
67.0
58
67.0
40.0
206.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
5
IP65
-30
100
5e783735-d33a-47c9-beac-8...
101048M63
101048M63
M63x1.5
40 - 49
11.0
68
78.5
68
78.5
46.0
377.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
5
IP65
-30
100
8292f77f-78d8-4f6b-8c46-3...
1010M72
1010M72
M72x2
53 - 60
18.0
90
97.0
90
97.0
59.5
929.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
1
IP65
-30
100
63ffb629-6ddd-4708-919b-1...
1010M75/1
1010M75/1
M75x1.5
48 - 55
18.0
90
97.0
90
97.0
60.0
1122.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
1
IP65
-30
100
cc0a73c7-fd63-4d88-a7b9-5...
1010M75/2
1010M75/2
M75x1.5
53 - 60
18.0
90
97.0
90
97.0
60.0
983.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
-
CR/NBR
-
NBR
1
IP65
-30
100
00760b65-8658-462e-973b-e...
1010M80
1010M80
M80x2
53 - 60
18.0
90
97.0
90
97.0
60.0
995.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
-
CR/NBR
-
NBR
1
IP65
-30
100
8b66ae49-0c78-4a38-9e2b-1...
1010M85
1010M85
M85x2
58 - 64
18.0
100
107.0
100
107.0
60.0
1342.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
-
CR/NBR
-
NBR
1
IP65
-30
100
31caea4d-fa91-4a0c-b4e6-c...
1010M90
1010M90
M90x2
63 - 69
18.0
100
107.0
100
107.0
60.0
1213.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
-
CR/NBR
-
NBR
1
IP65
-30
100
fbd366b7-e0a1-423f-9e13-4...
1010M100
1010M100
M100x3
68 - 75
22.0
125
133.0
125
133.0
75.0
2374.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
-
CR/NBR
-
NBR
1
IP65
-30
100
0ada7d93-3848-4372-91bb-0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
50.2xx M - Hexagonal locknut metric Brass
Jacob
23.01.2024
500xxMxxPA08zzzz - PERFECT cable gland metric
Jacob
21.05.2024
EMSKV - SPRINT cable glands, EMSKV, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
50.6xx PAzzzz - PERFECT cable gland metric
Jacob
21.05.2024
50.2xx PAzzzz - Hexagonal locknut metric
Jacob
12.12.2022
50.6xx M-L - PERFECT metric Brass long
Jacob
21.05.2024
50.6xx M - PERFECT metric Brass
Jacob
21.05.2024
FD-Mxx - Sealing ring for connecting thread metric CR
Jacob
21.05.2024
UNI Dicht-Cable Gland Iris EMC brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
K150-1xxx-zz - WADI one cable gland
Jacob
21.05.2024
UNI Dicht-Cable Gland standard brass - metric
Pflitsch
19.01.2022
50.6xx PAzzzzL - PERFECT cable gland metric long
Jacob
21.05.2024
50.0xx PA/FLzzzz - PERFECT PG PA6 V-0
Jacob
21.05.2024
84100 - Cable glands, plastic
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성