您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
zf72 73 - 带法兰直线轴承(带润滑装置)单衬型/双衬型·标准型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf72_73.prj},{NB=ZF72QN-d30},{SC=ZF72QN},{TYPE=Single-lined type, side-flanged type},{MT1=SUJ2},{HD=56HRC~},{ST=Electroless nickel plating},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-15~80℃},{D=30},{TOL1=0~-0.010},{DD=45},{L=84},{L1=64},{L2=10.0},{H=74},{V=10},{D1=6.6},{D2=11.0},{VV=6.1},{PCD=60},{W=58},{F=35},{A=49},{ECC=0.015},{N=6},{Y=0.015},{C=1565},{CO=2735},{SPT=-},{WEIGHT=375.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(轴套)
ⁿ/ₐ
HD
硬度(轴套)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(轴套)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(滚珠)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(保持架/储油盒)
ⁿ/ₐ
MT4
材质(密封圈)
ⁿ/ₐ
AT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TOL1
d公差
[mm]
DD
D
[mm]
TOL2
D公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TOL3
L1公差
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
VV
v
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ECC
偏心(最大)
[mm]
N
滚珠列数
ⁿ/ₐ
Y
垂直度Y
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷C(动)
[N]
CO
基本额定载荷Co(静)
[N]
SPT
静态允许力矩
[N·m`]
WEIGHT
重量
[g]
ZF72YB-d10
ZF72YB-d10
ZF72YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.016
39
29
±0.3
5.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.012
4
0.012
370
545
-
64
ZF72YB-d12
ZF72YB-d12
ZF72YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.016
41
30
±0.3
5.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.012
4
0.012
410
595
-
71
ZF72YB-d16
ZF72YB-d16
ZF72YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.016
49
37
±0.3
6.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
4
0.012
770
1175
-
117
ZF72YB-d20
ZF72YB-d20
ZF72YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.019
56
42
±0.3
7.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
5
0.015
880
1365
-
173
ZF72YB-d25
ZF72YB-d25
ZF72YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
25
0~-0.010
40
0~-0.019
77
59
±0.3
9.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.015
6
0.015
975
1565
-
314
ZF72YB-d30
ZF72YB-d30
ZF72YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
30
0~-0.010
45
0~-0.019
84
64
±0.3
10.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.015
6
0.015
1565
2735
-
439
ZF72YN-d10
ZF72YN-d10
ZF72YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.021
39
29
±0.3
5.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.012
4
0.012
370
545
-
64
ZF72YN-d12
ZF72YN-d12
ZF72YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.021
41
30
±0.3
5.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.012
4
0.012
410
595
-
71
ZF72YN-d16
ZF72YN-d16
ZF72YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.021
49
37
±0.3
6.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
4
0.012
770
1175
-
117
ZF72YN-d20
ZF72YN-d20
ZF72YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.025
56
42
±0.3
7.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
5
0.015
880
1365
-
173
ZF72YN-d25
ZF72YN-d25
ZF72YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
25
0~-0.010
40
0~-0.025
77
59
±0.3
9.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.015
6
0.015
975
1565
-
314
ZF72YN-d30
ZF72YN-d30
ZF72YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
30
0~-0.010
45
0~-0.025
84
64
±0.3
10.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.015
6
0.015
1565
2735
-
439
ZF72FB-d10
ZF72FB-d10
ZF72FB
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.016
39
29
±0.3
5.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.012
4
0.012
370
545
-
49
ZF72FB-d12
ZF72FB-d12
ZF72FB
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.016
41
30
±0.3
5.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.012
4
0.012
410
595
-
54
ZF72FB-d16
ZF72FB-d16
ZF72FB
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.016
49
37
±0.3
6.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
4
0.012
770
1175
-
96
ZF72FB-d20
ZF72FB-d20
ZF72FB
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.019
56
42
±0.3
7.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
5
0.015
880
1365
-
139
ZF72FB-d25
ZF72FB-d25
ZF72FB
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
25
0~-0.010
40
0~-0.019
77
59
±0.3
9.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.015
6
0.015
975
1565
-
274
ZF72FB-d30
ZF72FB-d30
ZF72FB
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
30
0~-0.010
45
0~-0.019
84
64
±0.3
10.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.015
6
0.015
1565
2735
-
358
ZF72FN-d10
ZF72FN-d10
ZF72FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.021
39
29
±0.3
5.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.012
4
0.012
370
545
-
49
ZF72FN-d12
ZF72FN-d12
ZF72FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.021
41
30
±0.3
5.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.012
4
0.012
410
595
-
54
ZF72FN-d16
ZF72FN-d16
ZF72FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.021
49
37
±0.3
6.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
4
0.012
770
1175
-
96
ZF72FN-d20
ZF72FN-d20
ZF72FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.025
56
42
±0.3
7.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
5
0.015
880
1365
-
139
ZF72FN-d25
ZF72FN-d25
ZF72FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
25
0~-0.010
40
0~-0.025
77
59
±0.3
9.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.015
6
0.015
975
1565
-
274
ZF72FN-d30
ZF72FN-d30
ZF72FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
30
0~-0.010
45
0~-0.025
84
64
±0.3
10.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.015
6
0.015
1565
2735
-
358
ZF72QB-d10
ZF72QB-d10
ZF72QB
单衬型·对边法兰型
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.016
39
29
±0.3
5.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.012
4
0.012
370
545
-
52
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表