您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE10 - 法兰一体型无油衬套-无油铜合金垫片
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze10.prj},{NB=ZE10HA-50},{SC=ZE10HA},{TYPE=Taper hole shape },{MAT=High strength brass alloy (SP2) inlaid solid lubricant },{SPEC=50},{T=8},{T1=0/-0.1},{D=50.2},{DD1=0.2/0.1},{D1=100},{PCD=75},{NH=4},{FB=M6},{D11=0.0},{D12=0.0},{E=0.0},{A=4.0},{B=0.6},{INFOTEXT=website},{MM=6.6},{MM1=12.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SPEC
规格
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
T公差
[mm]
D
[mm]
DD1
D公差
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
NH
安装孔数量
ⁿ/ₐ
FB
平头螺栓
ⁿ/ₐ
D11
d1
[mm]
D12
d2
[mm]
E
e
[mm]
A
倒角a
[mm]
B
倒角b
[mm]
ZE10HA-6
ZE10HA-6
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
6
3
0/-0.1
6.2
0.2/0.1
25
15
2
M3
0.0
0.0
0.0
1.5
0.3
ZE10HA-8
ZE10HA-8
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
8
3
0/-0.1
8.2
0.2/0.1
28
18
2
M3
0.0
0.0
0.0
1.5
0.3
ZE10HA-10
ZE10HA-10
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
10
3
0/-0.1
10.2
0.2/0.1
30
20
2
M3
0.0
0.0
0.0
1.5
0.3
ZE10HA-12
ZE10HA-12
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
12
3
0/-0.1
12.2
0.2/0.1
40
28
2
M3
0.0
0.0
0.0
2.0
0.4
ZE10HA-13
ZE10HA-13
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
13
3
0/-0.1
13.2
0.2/0.1
40
28
2
M3
0.0
0.0
0.0
2.0
0.4
ZE10HA-15
ZE10HA-15
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
15
3
0/-0.1
15.2
0.2/0.1
50
35
2
M3
0.0
0.0
0.0
2.0
0.4
ZE10HA-16
ZE10HA-16
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
16
3
0/-0.1
16.2
0.2/0.1
50
35
2
M3
0.0
0.0
0.0
2.0
0.4
ZE10HA-18
ZE10HA-18
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
18
3
0/-0.1
18.2
0.2/0.1
50
35
2
M3
0.0
0.0
0.0
2.0
0.4
ZE10HA-20
ZE10HA-20
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
20
5
0/-0.1
20.2
0.2/0.1
50
35
2
M5
0.0
0.0
0.0
2.5
0.4
ZE10HA-25
ZE10HA-25
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
25
5
0/-0.1
25.2
0.2/0.1
55
40
2
M5
0.0
0.0
0.0
2.5
0.4
ZE10HA-30
ZE10HA-30
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
30
5
0/-0.1
30.2
0.2/0.1
60
45
2
M5
0.0
0.0
0.0
2.5
0.4
ZE10HA-35
ZE10HA-35
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
35
5
0/-0.1
35.2
0.2/0.1
70
50
2
M5
0.0
0.0
0.0
2.5
0.4
ZE10HA-40
ZE10HA-40
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
40
7
0/-0.1
40.2
0.2/0.1
80
60
2
M6
0.0
0.0
0.0
3.0
0.5
ZE10HA-50
ZE10HA-50
ZE10HA
锥孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
50
8
0/-0.1
50.2
0.2/0.1
100
75
4
M6
0.0
0.0
0.0
4.0
0.6
ZE10CA-6
ZE10CA-6
ZE10CA
沉孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
6
4
0/-0.1
6.2
0.2/0.1
25
15
2
-
3.5
6.0
2.4
1.5
0.3
ZE10CA-8
ZE10CA-8
ZE10CA
沉孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
8
4
0/-0.1
8.2
0.2/0.1
28
18
2
-
3.5
6.0
2.4
1.5
0.3
ZE10CA-10
ZE10CA-10
ZE10CA
沉孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
10
4
0/-0.1
10.2
0.2/0.1
30
20
2
-
3.5
6.0
2.4
1.5
0.3
ZE10CA-12
ZE10CA-12
ZE10CA
沉孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
12
4
0/-0.1
12.2
0.2/0.1
40
28
2
-
3.5
6.0
2.4
2.0
0.4
ZE10CA-13
ZE10CA-13
ZE10CA
沉孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
13
4
0/-0.1
13.2
0.2/0.1
40
28
2
-
3.5
6.0
2.4
2.0
0.4
ZE10CA-15
ZE10CA-15
ZE10CA
沉孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
15
4
0/-0.1
15.2
0.2/0.1
50
35
2
-
3.5
6.0
2.4
2.0
0.4
ZE10CA-16
ZE10CA-16
ZE10CA
沉孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
16
4
0/-0.1
16.2
0.2/0.1
50
35
2
-
3.5
6.0
2.4
2.0
0.4
ZE10CA-18
ZE10CA-18
ZE10CA
沉孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
18
4
0/-0.1
18.2
0.2/0.1
50
35
2
-
3.5
6.0
2.4
2.0
0.4
ZE10CA-20
ZE10CA-20
ZE10CA
沉孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
20
5
0/-0.1
20.2
0.2/0.1
50
35
2
-
4.5
7.5
3.0
2.5
0.4
ZE10CA-25
ZE10CA-25
ZE10CA
沉孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
25
5
0/-0.1
25.2
0.2/0.1
55
40
2
-
4.5
7.5
3.0
2.5
0.4
ZE10CA-30
ZE10CA-30
ZE10CA
沉孔型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
30
5
0/-0.1
30.2
0.2/0.1
60
45
2
-
4.5
7.5
3.0
2.5
0.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表