您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE06 - 铜合金无油衬套-带肩型-标准型/薄壁型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze06bc-ac.prj},{NB=ZE06BC-d35-L20},{SC=ZE06BC},{LX=Shoulder type-standard type },{MAT=High strength brass alloy (SP2) inlaid solid lubricant },{ID=E7},{DI=r6},{DD=35},{IDT=+0.075/+0.050},{L=20},{D=45},{ODT=+0.050/+0.034},{WALL=5.0},{H=60},{T=5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
dE7
[mm]
IDT
dE7 公差
[mm]
D
Dr6
[mm]
ODT
Dr6 公差
[mm]
WALL
壁厚(t)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
ZE06BC-d5-L10
ZE06BC-d5-L10
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
5
+0.032/+0.020
9
+0.028/+0.019
2.0
14
2
ZE06BC-d6-L10
ZE06BC-d6-L10
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
6
+0.032/+0.020
10
+0.028/+0.019
2.0
16
2
ZE06BC-d8-L10
ZE06BC-d8-L10
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
8
+0.040/+0.025
12
+0.034/+0.023
2.0
20
2
ZE06BC-d10-L10
ZE06BC-d10-L10
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
10
+0.040/+0.025
14
+0.034/+0.023
2.0
22
2
ZE06BC-d12-L10
ZE06BC-d12-L10
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
12
+0.050/+0.032
18
+0.034/+0.0.23
3.0
25
3
ZE06BC-d13-L10
ZE06BC-d13-L10
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
13
+0.050/+0.032
19
+0.041/+0.028
3.0
26
3
ZE06BC-d15-L10
ZE06BC-d15-L10
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
3.0
28
3
ZE06BC-d16-L12
ZE06BC-d16-L12
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
3.0
29
3
ZE06BC-d18-L15
ZE06BC-d18-L15
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
18
+0.050/+0.032
24
+0.041/+0.028
3.0
32
3
ZE06BC-d20-L15
ZE06BC-d20-L15
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
20
+0.061/+0.040
30
+0.041/+0.028
5.0
40
5
ZE06BC-d25-L15
ZE06BC-d25-L15
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
25
+0.061/+0.040
35
+0.050/+0.034
5.0
45
5
ZE06BC-d30-L20
ZE06BC-d30-L20
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
30
+0.061/+0.040
40
+0.050/+0.034
5.0
50
5
ZE06BC-d35-L20
ZE06BC-d35-L20
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
35
+0.075/+0.050
45
+0.050/+0.034
5.0
60
5
ZE06BC-d40-L20
ZE06BC-d40-L20
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
40
+0.075/+0.050
50
+0.050/+0.034
5.0
65
5
ZE06BC-d50-L30
ZE06BC-d50-L30
ZE06BC
带肩型·薄壁型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
50
+0.075/+0.050
60
+0.060/+0.041
5.0
75
5
ZE06AC-d5-L10
ZE06AC-d5-L10
ZE06AC
带肩型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
5
+0.032/+0.020
7
+0.028/+0.019
1.0
11
2
ZE06AC-d6-L10
ZE06AC-d6-L10
ZE06AC
带肩型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
6
+0.032/+0.020
8
+0.028/+0.019
1.0
12
2
ZE06AC-d8-L10
ZE06AC-d8-L10
ZE06AC
带肩型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
8
+0.040/+0.025
10
+0.028/+0.019
1.0
14
2
ZE06AC-d10-L10
ZE06AC-d10-L10
ZE06AC
带肩型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
10
+0.040/+0.025
12
+0.034/+0.023
1.0
16
2
ZE06AC-d12-L10
ZE06AC-d12-L10
ZE06AC
带肩型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
12
+0.050/+0.032
15
+0.034/+0.023
1.5
21
3
ZE06AC-d13-L12
ZE06AC-d13-L12
ZE06AC
带肩型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
13
+0.050/+0.032
16
+0.034/+0.023
1.5
22
3
ZE06AC-d15-L10
ZE06AC-d15-L10
ZE06AC
带肩型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
15
+0.050/+0.032
18
+0.034/+0.023
1.5
24
3
ZE06AC-d16-L12
ZE06AC-d16-L12
ZE06AC
带肩型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
16
+0.050/+0.032
20
+0.041/+0.028
2.0
26
3
ZE06AC-d20-L15
ZE06AC-d20-L15
ZE06AC
带肩型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
20
+0.061/+0.040
24
+0.041/+0.028
2.0
32
4
ZE06AC-d25-L30
ZE06AC-d25-L30
ZE06AC
带肩型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
25
+0.061/+0.040
29
+0.041/+0.028
2.0
37
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MDZF - Oil Free Bushings - Dry Bushings - with Brim
Misumi
29.05.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
06.06.2024
OFN01 - 无油衬套·铜合金·带肩型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BUFK - 复合型无油衬套-法兰型
上隆SAMLO
23.03.2023
MPGZ - 无油衬套-铜合金止推型-标准型
Misumi
30.06.2021
C-MUFZ, C-MUFZU - 经济型 无油衬套 - 铜合金带肩标准型・薄壁型 内径E7外径r6型 -
Misumi
29.01.2024
LFZF - 无油衬套-头部型
Misumi
30.06.2021
JBHUP, JBHUNP, JBHUCP, JBHU, JBHUN, JBHUC - 定位销用薄壁·带肩型
Misumi
31.05.2023
CT17T,CT18T - 无油衬套 铜合金肩部标准型 薄壁型
PRiCi FA
17.10.2023
2.7.2.2 ISO - TC/ferrule DIN 32676
KST
05.12.2023
Flange Type (Standard Type)
NTN Corporation
17.10.2023
ZE11_12 - 干式无油轴套-直柱型/带肩型
HEFA
01.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表