피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZE04BE AE BF - Oil free bushing (copper alloy)
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze04be-ae-bf.prj},{NB=ZE04AE-d12-L10},{SC=ZE04AE},{LX=Straight column type-thin wall type },{MAT=High strength brass alloy (SP2) inlaid solid lubricant },{ID=G6},{DI=m6},{DD=12},{IDT=+0.017/+0.006},{L=10},{D=15},{WALL=1.0},{SH=M4x8},{ODT=+0.018/+0.007},{ZJH7=+0.018/0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
ID
G6 tolerance
ⁿ/ₐ
DI
m6orh6
ⁿ/ₐ
DD
dG6
[mm]
IDT
dG6 tolerance
[mm]
D
Dm6
[mm]
WALL
wall
[mm]
SH
sh
ⁿ/ₐ
ODT
odt
ⁿ/ₐ
ZJH7
Diameter of fixed seat H7
ⁿ/ₐ
ZE04BE-d5-L8
ZE04BE-d5-L8
ZE04BE
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
m6
5
+0.012/+0.004
9
2.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04BE-d6-L8
ZE04BE-d6-L8
ZE04BE
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
m6
6
+0.012/+0.004
10
2.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04BE-d8-L10
ZE04BE-d8-L10
ZE04BE
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
m6
8
+0.014/+0.005
12
2.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04BE-d10-L10
ZE04BE-d10-L10
ZE04BE
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
m6
10
+0.014/+0.005
14
2.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04BE-d12-L10
ZE04BE-d12-L10
ZE04BE
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
m6
12
+0.017/+0.006
18
3.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04BE-d13-L10
ZE04BE-d13-L10
ZE04BE
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
m6
13
+0.017/+0.006
19
3.0
M4x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BE-d15-L10
ZE04BE-d15-L10
ZE04BE
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
m6
15
+0.017/+0.006
21
3.0
M4x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BE-d16-L10
ZE04BE-d16-L10
ZE04BE
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
m6
16
+0.017/+0.006
22
3.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BE-d20-L12
ZE04BE-d20-L12
ZE04BE
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
m6
20
+0.02/+0.007
28
4.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04BE-d25-L12
ZE04BE-d25-L12
ZE04BE
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
m6
25
+0.02/+0.007
33
4.0
M5x8
+0.025/+0.009
+0.025/0
ZE04BE-d30-L16
ZE04BE-d30-L16
ZE04BE
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
m6
30
+0.02/+0.007
38
4.0
M5x8
+0.025/+0.009
+0.025/0
ZE04AE-d5-L8
ZE04AE-d5-L8
ZE04AE
Straight column type-thin...
High strength brass alloy...
G6
m6
5
+0.012/+0.004
7
1.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04AE-d6-L8
ZE04AE-d6-L8
ZE04AE
Straight column type-thin...
High strength brass alloy...
G6
m6
6
+0.012/+0.004
8
1.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.015/0
ZE04AE-d8-L10
ZE04AE-d8-L10
ZE04AE
Straight column type-thin...
High strength brass alloy...
G6
m6
8
+0.014/+0.005
10
1.0
M4x8
+0.015/+0.006
+0.018/0
ZE04AE-d10-L10
ZE04AE-d10-L10
ZE04AE
Straight column type-thin...
High strength brass alloy...
G6
m6
10
+0.014/+0.005
12
1.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04AE-d12-L10
ZE04AE-d12-L10
ZE04AE
Straight column type-thin...
High strength brass alloy...
G6
m6
12
+0.017/+0.006
15
1.0
M4x8
+0.018/+0.007
+0.018/0
ZE04AE-d13-L10
ZE04AE-d13-L10
ZE04AE
Straight column type-thin...
High strength brass alloy...
G6
m6
13
+0.017/+0.006
16
1.5
M4x8
+0.018/+0.007
+0.021/0
ZE04AE-d15-L10
ZE04AE-d15-L10
ZE04AE
Straight column type-thin...
High strength brass alloy...
G6
m6
15
+0.017/+0.006
18
1.5
M4x8
+0.018/+0.007
+0.021/0
ZE04AE-d16-L10
ZE04AE-d16-L10
ZE04AE
Straight column type-thin...
High strength brass alloy...
G6
m6
16
+0.017/+0.006
20
2.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04AE-d20-L12
ZE04AE-d20-L12
ZE04AE
Straight column type-thin...
High strength brass alloy...
G6
m6
20
+0.02/+0.007
24
2.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.021/0
ZE04AE-d25-L12
ZE04AE-d25-L12
ZE04AE
Straight column type-thin...
High strength brass alloy...
G6
m6
25
+0.02/+0.007
29
2.0
M5x8
+0.021/+0.008
+0.025/0
ZE04AE-d30-L16
ZE04AE-d30-L16
ZE04AE
Straight column type-thin...
High strength brass alloy...
G6
m6
30
+0.02/+0.007
34
2.0
M5x8
+0.025/+0.009
+0.025/0
ZE04BF-d6-L8
ZE04BF-d6-L8
ZE04BF
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
h6
6
+0.012/+0.004
10
2.0
M4x8
0/-0.009
+0.015/0
ZE04BF-d8-L10
ZE04BF-d8-L10
ZE04BF
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
h6
8
+0.014/+0.005
12
2.0
M4x8
0/-0.011
+0.018/0
ZE04BF-d10-L10
ZE04BF-d10-L10
ZE04BF
Straight column type-stan...
High strength brass alloy...
G6
h6
10
+0.014/+0.005
14
2.0
M4x8
0/-0.011
+0.018/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MPBRU - Oil Free Bushings - Copper Alloy Straight Thin Wall - Inner Diamet...
Misumi
30.06.2021
OFK03_04 - Oil free bushing, copper alloy, straight column type, standard t...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBS02 - Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
ZE04BC_AC - Oil free bushing (copper alloy)
HEFA
29.04.2024
MPBPU - Oil Free Bushings - Copper Alloy, Straight Thin Wall - Inner Diamet...
Misumi
30.06.2021
MDZB - Oil Free Bushings - Dry Bushings - Straight Standard Type
Misumi
29.05.2023
CBAAQP - 夹具衬套-支柱薄壁型-尺寸指定型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
DM-02009 - Headless Press Fit Bushings - Type PM
Essentra Components
30.07.2014
ZE04AD_BD - Oil free bushing (copper alloy)
HEFA
29.04.2024
ZE01 - Oil free bushing (bronze casting)
HEFA
29.04.2024
OFG01_02 - Oil free bushing · bronze casting · straight column type · inner...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MPBZU - Oil Free Bushings - Copper Alloy Straight Thin Wall - Inner Diamete...
Misumi
15.09.2021
OFK02_OFL02 - Oil free bushing, copper alloy, straight column, standard / t...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Metric
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성