피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z69 - Schrägsäule
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.2. Fuehrungssaeulen
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_02/sn030130.prj},{NB=Z69-20-63 Schraegsaeule},{PDF=PDF},{D1=20},{L=63},{L2=20},{L4=8},{M=M10},{D2N=10},{D3=13},{SW=8},{D2K=8.5},{R=8},{L3=26},{SNPR=MIN},{ARTNR=600101}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
L
(L)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
L4
(L4)
[mm]
M
(M)
[mm]
D2N
(D2N)
[mm]
D3
(d3)
[mm]
SW
(SW)
[mm]
D2K
(D2k)
[mm]
R
(R)
[mm]
L3
(L3)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
Z69-12-63
12
63
12
5
M6
6
8
5
5.0
5
16
600091
Z69-12-80
12
80
12
5
M6
6
8
5
5.0
5
16
600092
Z69-12-100
12
100
12
5
M6
6
8
5
5.0
5
16
600093
Z69-12-125
12
125
12
5
M6
6
8
5
5.0
5
16
600094
Z69-16-63
16
63
15
5
M8
8
8
6
6.8
6
20
600095
Z69-16-80
16
80
15
5
M8
8
8
6
6.8
6
20
600096
Z69-16-100
16
100
15
5
M8
8
8
6
6.8
6
20
600097
Z69-16-125
16
125
15
5
M8
8
8
6
6.8
6
20
600098
Z69-16-160
16
160
15
5
M8
8
8
6
6.8
6
20
600114
Z69-16-200
16
200
15
5
M8
8
8
6
6.8
6
20
600100
Z69-20-63
20
63
20
8
M10
10
13
8
8.5
8
26
600101
Z69-20-80
20
80
20
8
M10
10
13
8
8.5
8
26
600102
Z69-20-100
20
100
20
8
M10
10
13
8
8.5
8
26
600103
Z69-20-125
20
125
20
8
M10
10
13
8
8.5
8
26
600104
Z69-20-160
20
160
20
8
M10
10
13
8
8.5
8
26
600105
Z69-20-200
20
200
20
8
M10
10
13
8
8.5
8
26
600106
Z69-20-250
20
250
20
8
M10
10
13
8
8.5
8
26
600107
Z69-25-80
25
80
20
8
M12
12
13
10
10.2
10
27
600108
Z69-25-100
25
100
20
8
M12
12
13
10
10.2
10
27
600109
Z69-25-125
25
125
20
8
M12
12
13
10
10.2
10
27
600110
Z69-25-160
25
160
20
8
M12
12
13
10
10.2
10
27
600111
Z69-25-200
25
200
20
8
M12
12
13
10
10.2
10
27
600112
Z69-25-250
25
250
20
8
M12
12
13
10
10.2
10
27
600113
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Z4486 - Waelzfuehrungsbuchse (DIN 9831/ ISO 9448)
STRACK
02.11.2023
Z7662 - Endschalter, vertikal mit Stecker, bis 90C
STRACK
19.09.2022
Z4 - Latch lock with location lugs (Type=0/25/50/75-0)
STRACK
17.08.2022
Z148 - Guide screw
STRACK
19.09.2022
Z4310 - Guide pillar (~DIN 9825-2/ ISO 9182)
STRACK
21.07.2022
Z4315 - Guide pillar (~DIN 9825-2/ ISO 9182)
STRACK
21.07.2022
Z68 - Angle pins
STRACK
21.07.2022
SG-4-C2 - Upper plate
STRACK
15.05.2024
R0211 - Inclined pin without collar
PlaSteel
17.06.2021
Z4325 - Fixing devices
STRACK
21.07.2022
SN4321 - Guide pillar with collar (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)
STRACK
21.07.2022
SN4190 - Guide bush with collar (ISO 9448)
STRACK
21.07.2022
Z5-32 - Latch lock
STRACK
17.08.2022
W32 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성