피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YMU01 58 - Pillar pin ??¨¨ Step internal thread type / Step external thread type / Step guide type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ymu01_58.prj},{NB=YMU25-D8-L10-P3-B2},{CODE=YMU25},{TYPE=B-B},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=8},{DTOL=+0.1/-0.1},{L=10},{LPOOL=[10.00:52.00/0.01]},{LTOL=+0.05/0},{P=3},{PTOL=0/-0.01},{B=2},{BPOOL=[2,3,4,5]},{DD=0},{M=3},{V1=0},{W1=7},{W=1.5},{GG=1.2},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NN
n
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
V1
[mm]
W1
[mm]
W
[mm]
V2
ⁿ/ₐ
YMU01-D6-L10-P3-B2
YMU01
Internal thread type ??¨¨...
S45C
-
Black
6
1.0
0
3
0
5
1.0
8.0
YMU01-D8-L10-P3-B2
YMU01
Internal thread type ??¨¨...
S45C
-
Black
8
1.0
0
3
0
7
1.5
8.0
YMU01-D10-L10-P3-B2
YMU01
Internal thread type ??¨¨...
S45C
-
Black
10
2.0
6
3
6
8
1.5
8.0
YMU01-D12-L20-P4-B2
YMU01
Internal thread type ??¨¨...
S45C
-
Black
12
2.0
8
5
6
10
1.8
10.0
YMU01-D15-L20-P4-B2
YMU01
Internal thread type ??¨¨...
S45C
-
Black
15
3.0
10
5
9
13
2.2
10.0
YMU01-D20-L20-P5-B2
YMU01
Internal thread type ??¨¨...
S45C
-
Black
20
3.0
12
8
9
17
2.5
10.0
YMU01-D25-L20-P8-B2
YMU01
Internal thread type ??¨¨...
S45C
-
Black
25
3.0
16
10
10
20
3.0
10.0
YMU02-D6-L10-P3-B2
YMU02
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Coating hardness 850HV~
Hard Chromium Plating,Pla...
6
1.0
0
3
0
5
1.0
8.0
YMU02-D8-L10-P3-B2
YMU02
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Coating hardness 850HV~
Hard Chromium Plating,Pla...
8
1.0
0
3
0
7
1.5
8.0
YMU02-D10-L10-P3-B2
YMU02
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Coating hardness 850HV~
Hard Chromium Plating,Pla...
10
2.0
6
3
6
8
1.5
8.0
YMU02-D12-L20-P4-B2
YMU02
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Coating hardness 850HV~
Hard Chromium Plating,Pla...
12
2.0
8
5
6
10
1.8
10.0
YMU02-D15-L20-P4-B2
YMU02
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Coating hardness 850HV~
Hard Chromium Plating,Pla...
15
3.0
10
5
9
13
2.2
10.0
YMU02-D20-L20-P5-B2
YMU02
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Coating hardness 850HV~
Hard Chromium Plating,Pla...
20
3.0
12
8
9
17
2.5
10.0
YMU02-D25-L20-P8-B2
YMU02
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Coating hardness 850HV~
Hard Chromium Plating,Pla...
25
3.0
16
10
10
20
3.0
10.0
YMU03-D6-L10-P3-B2
YMU03
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Quenching hardness 45~50H...
Black
6
1.0
0
3
0
5
1.0
8.0
YMU03-D8-L10-P3-B2
YMU03
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Quenching hardness 45~50H...
Black
8
1.0
0
3
0
7
1.5
8.0
YMU03-D10-L10-P3-B2
YMU03
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Quenching hardness 45~50H...
Black
10
2.0
6
3
6
8
1.5
8.0
YMU03-D12-L20-P4-B2
YMU03
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Quenching hardness 45~50H...
Black
12
2.0
8
5
6
10
1.8
10.0
YMU03-D15-L20-P4-B2
YMU03
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Quenching hardness 45~50H...
Black
15
3.0
10
5
9
13
2.2
10.0
YMU03-D20-L20-P5-B2
YMU03
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Quenching hardness 45~50H...
Black
20
3.0
12
8
9
17
2.5
10.0
YMU03-D25-L20-P8-B2
YMU03
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Quenching hardness 45~50H...
Black
25
3.0
16
10
10
20
3.0
10.0
YMU04-D6-L10-P3-B2
YMU04
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Quenching hardness 45~50H...
Hard Chromium Plating,Pla...
6
1.0
0
3
0
5
1.0
8.0
YMU04-D8-L10-P3-B2
YMU04
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Quenching hardness 45~50H...
Hard Chromium Plating,Pla...
8
1.0
0
3
0
7
1.5
8.0
YMU04-D10-L10-P3-B2
YMU04
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Quenching hardness 45~50H...
Hard Chromium Plating,Pla...
10
2.0
6
3
6
8
1.5
8.0
YMU04-D12-L20-P4-B2
YMU04
Internal thread type ??¨¨...
S45C
Quenching hardness 45~50H...
Hard Chromium Plating,Pla...
12
2.0
8
5
6
10
1.8
10.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YMR01_48 - Pillar Pin ¡¤ Female Thread Type / External Thread Type / Guide ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VNU01_26 - Straight rack · Modulus 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YNJ01_25 - Strut Pin¡¤ Flat Head Thread Type / Flat Head Thread Type / Flat...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YPL01_56 - Resin Small Head Locating Pin ¡¤ Taper Type / Flat Type / Spheri...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YPJ01_32 - Locating pin-L size specification type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YMY01_44 - Pillar Pin ¡¤ Hex Stepped Internal Thread Type / Hex Stepped Ext...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YNC01_58 - Pillar Pin ¡¤Stepless Shoulder / Step With Shoulder Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YPM01_11 - Locating Pin - Resin Small Head Type · P, L Size Specified Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YNJ31_45 - Pillar Pin¡¤ Front End Stop Screw Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YPF01_12 - Locating Pin - Resin Bolt Type - P, B Size Specified Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YPH01_76 - Resin Big Head Locating Pin ¡¤ Internal Thread Type ¡¤ P.L.B Siz...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PAF01_13 - Adjusting Screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YPC01_76 - Resin Big Head Locating Pin ¡¤ Stabdard Type ¡¤ P Size Specified
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PAD51_56 - Stop pin ?¡è with wrench hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성