피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YMGP - YMGP
YSC
cylinders
other cylinder
guide cylinder
ymgp series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/guide_cylinder/ymgp_series/ymgp_asmtab.prj},{NB=YMGPM32-25-2433752015.50},{TYPE=M},{BORE=32},{STROKE=25},{SWITCH=},{SWNO=},{POS=0},{B=59.5},{C=37.5},{DA=16},{FA=12},{FB=10},{G=48.0},{GA=12.5},{GB=9.0},{H=112},{HA=6},{K=24},{L=34},{MM=M8x1.25},{MMM=8},{ML=20},{NN=M8x1.25},{NNM=8},{OA=6.8},{OB=11.0},{OL=7.5},{P=RC 1/8''},{PM=9.728},{PA=7.0},{PB=15.0},{PW=34.0},{Q=30},{R=96},{S=44},{T=110},{U=78.0},{VA=98},{VB=63},{X=42},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{YY=M8x1.25},{YYM=8},{YL=16},{Z=21},{WA=24},{WB=33},{A=75},{DB=20},{E=15.5},{PPATH=assembly/ymgp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BORE
Bore Size
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DA
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
[mm]
MMM
[mm]
ML
[mm]
NN
[mm]
NNM
[mm]
OA
[mm]
OB
[mm]
OL
[mm]
P
[mm]
PM
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PW
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
VA
[mm]
VB
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
YY
[mm]
YYM
[mm]
YL
[mm]
Z
[mm]
YMGPM12-10
12
42.0
29.0
6
8
5
26.0
11.0
7.5
58
4
13
18
M4x0.7
4
10
M4x0.7
4
4.3
8.0
4.5
M5x0.8
7.723
13.0
8.0
18.0
14
48
22
56
41.0
50
37
23
3
3.5
3
6
M5x0.8
5
10
5
YMGPM16-10
16
46.0
33.0
8
8
5
30.0
10.8
8.0
64
4
15
22
M5x0.8
5
12
M5x0.8
5
4.3
8.0
4.5
M5x0.8
7.723
14.5
10.0
19.0
16
54
25
62
46.0
56
38
24
3
3.5
3
6
M5x0.8
5
10
5
YMGPM20-20
20
53.0
37.0
10
10
6
36.0
11.5
9.0
83
5
18
24
M5x0.8
5
13
M5x0.8
5
5.4
9.5
5.5
RC 1/8''
9.728
13.5
10.5
25.0
18
70
30
81
54.2
72
44
28
3
3.5
3
6
M6x1
6
12
17
YMGPM25-20
25
53.5
37.5
12
10
6
42.0
11.5
9.5
93
5
21
30
M6x1
6
15
M6x1
6
5.4
9.5
5.5
RC 1/8''
9.728
12.5
13.5
28.5
26
78
38
91
64.0
82
50
34
4
4.5
3
6
M6x1
6
12
17
YMGPM32-25
32
59.5
37.5
16
12
10
48.0
12.5
9.0
112
6
24
34
M8x1.25
8
20
M8x1.25
8
6.8
11.0
7.5
RC 1/8''
9.728
7.0
15.0
34.0
30
96
44
110
78.0
98
63
42
4
4.5
3
6
M8x1.25
8
16
21
YMGPM40-25
40
66.0
44.0
16
12
10
54.0
14.0
10.0
120
6
27
40
M8x1.25
8
20
M8x1.25
8
6.8
11.0
7.5
RC 1/8''
9.728
13.0
18.0
38.0
30
104
44
118
86.0
106
72
50
4
4.5
3
6
M8x1.25
8
16
22
YMGPM50-25
50
72.0
44.0
20
16
12
64.0
15.0
13.0
148
8
32
46
M10x1.5
10
22
M10x1.5
10
8.6
14.0
9.0
RC 1/4''
13.157
9.0
21.5
47.0
40
130
60
146
110.0
130
92
66
5
6.0
4
8
M10x1.5
10
20
24
YMGPM63-25
63
77.0
49.0
20
16
12
78.0
16.5
13.0
162
10
39
58
M10x1.5
10
22
M10x1.5
10
8.6
0.0
9.0
RC 1/4''
13.157
13.0
28.0
58.0
50
130
70
158
124.0
142
110
80
5
6.0
4
8
M10x1.5
10
20
24
YMGPM80-25
80
96.5
56.5
25
22
18
91.5
19.0
15.5
202
12
46
54
M12x1.75
12
30
M12x1.75
12
10.6
17.5
8.0
RC 3/8''
16.662
14.5
25.5
74.0
52
174
75
198
156.0
180
140
100
6
7.0
5
10
M12x1.75
12
24
28
YMGPM100-25
100
116.0
66.0
30
25
25
111.5
23.0
19.0
240
14
56
62
M14x2
14
32
M14x2
14
12.5
20.0
8.0
RC 3/8''
16.662
17.5
32.5
89.0
54
210
90
236
188.0
210
166
124
6
7.0
5
10
M14x2
14
28
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series QCT and QCB cylinders with integrated guide
Camozzi
11.06.2024
TCL TCM - Tri-Rod and Rotary Cylinder
AirTAC
17.01.2024
YCXS - YCXS Block Cylinder
YSC
27.09.2023
DFM - guided drive
Festo
22.08.2023
YRDB - YRDB
YSC
27.09.2023
YCQ2 - YCQ2
YSC
27.09.2023
YCQM 63_100 - YCQM 63_100
YSC
27.09.2023
PH - PH Universal Eblow
YSC
04.01.2024
NGQ - New Compact Guide Cylinder
TPC Global
15.05.2019
YMXQ12 - YMXQ12 SERIES
YSC
27.09.2023
YMGPJ - YMGPJ
YSC
27.09.2023
YMGP_AR - YMGP_AR
YSC
27.09.2023
HVFF - HVFF
YSC
14.03.2024
YVV5Y5 - YVV5Y5
YSC
22.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성