피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Özkan
생성됨: 21.12.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Özkan
ÖZ-KAN BUTTERFLY VALVES double eccentric
Özkan
Butterfly Valves
Powered by
CAD모델 선택
{ozkan/butterfly_valves/9881_butterfly_valve.prj},{NB=YKVU16001 DN1600 PN10 L14 (LOD=400)},{IN=YKVU16001},{LOD=400},{DN=1600},{PN=PN10},{LS=L14},{L14=790},{L13=600},{L1=1250},{L2=1537},{E1=1483},{E2=1060},{E3=1240},{E4=431},{E5=656},{D2=485},{H1=970},{H2=681},{H3=768},{F=5},{D=1915},{K=1820},{D1=1750},{C=49.0},{LN=50x40},{Q=40},{D2B=50},{GB=TK8-R D8},{W=4366},{CTN=84818085},{PL=Link},{AY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
Valve
[mm]
L1
Valve
[mm]
L2
Valve
[mm]
E1
e1 Valve
[mm]
E2
e2 Valve
[mm]
E3
e3 Valve
[mm]
E4
e4 Valve
[mm]
E5
e5 Valve
[mm]
D2
Ød2 Gear Box
[mm]
H1
h1 Valve
[mm]
H2
h2 Gear Box
[mm]
H3
h3 Gear Box
[mm]
F
f Flange
[mm]
D
ØD Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
D1
Ød Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
LN
ØLxn Bolts
ⁿ/ₐ
GB
GEAR BOX
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
CTN
Custom Tariff number
ⁿ/ₐ
YKVU01501 DN150 PN10
YKVU01501
150
PN10
210
0
152
378
151
255
71
134
245
143
136
212
3
285
240
211
19.0
23x8
TK1
43
84818085
YKVU02001 DN200 PN10
YKVU02001
200
PN10
230
180
199
405
177
282
71
134
245
180
136
212
3
340
295
266
20.0
23x8
TK1
55
84818085
YKVU02501 DN250 PN10
YKVU02501
250
PN10
250
220
251
481
214
352
95
158
245
213
163
239
3
405
350
319
22.0
23x12
TK2
100
84818085
YKVU03001 DN300 PN10
YKVU03001
300
PN10
270
280
281
503
237
380
95
158
245
242
163
239
4
460
400
370
24.5
23x12
TK2
125
84818085
YKVU03501 DN350 PN10
YKVU03501
350
PN10
290
320
336
595
283
410
110
175
370
264
184
271
4
505
460
429
24.5
23x16
TK3
155
84818085
YKVU04001 DN400 PN10
YKVU04001
400
PN10
310
335
385
626
297
441
110
175
370
293
184
271
4
565
515
480
24.5
28x16
TK3
172
84818085
YKVU04501 DN450 PN10
YKVU04501
450
PN10
330
380
434
670
333
485
110
198
370
320
285
372
4
615
565
530
25.5
28x20
TK3-R D4
235
84818085
YKVU05001 DN500 PN10
YKVU05001
500
PN10
350
400
474
701
344
516
156
245
370
345
334
420
4
670
620
582
26.5
28x20
TK4-R D4
313
84818085
YKVU06001 DN600 PN10
YKVU06001
600
PN10
390
440
576
749
414
564
156
245
370
400
334
420
5
780
725
682
30.0
31x20
TK4-R D4
397
84818085
YKVU07001 DN700 PN10
YKVU07001
700
PN10
430
540
671
838
511
653
190
313
370
460
397
484
5
895
840
794
32.5
31x24
TK5-R D5
610
84818085
YKVU07501 DN750 PN10
YKVU07501
750
PN10
450
580
710
882
542
697
190
313
370
496
397
484
5
965
905
856
32.5
31x24
TK5-R D5
707
84818085
YKVU08001 DN800 PN10
YKVU08001
800
PN10
470
610
766
855
530
670
190
313
370
520
397
484
5
1015
950
901
35.0
34x24
TK5-R D5
750
84818085
YKVU09001 DN900 PN10
YKVU09001
900
PN10
510
670
861
965
618
780
242
365
370
568
432
519
5
1115
1050
1001
37.5
34x28
TK6-R D6
978
84818085
YKVU10001 DN1000 PN10
YKVU10001
1000
PN10
550
740
951
1039
650
854
242
365
370
625
432
519
5
1230
1160
1112
40.0
37x28
TK6-R D6
1200
84818085
YKVU11001 DN1100 PN10
YKVU11001
1100
PN10
590
750
1053
1022
720
837
242
365
370
695
432
519
5
1355
1270
1218
53.5
37x32
TK6-R D6
1540
84818085
YKVU12001 DN1200 PN10
YKVU12001
1200
PN10
630
900
1147
1251
782
1008
290
515
485
738
538
625
5
1455
1380
1328
45.0
41x32
TK7-R D7
2170
84818085
YKVU13001 DN1300 PN10
YKVU13001
1300
PN10
670
988
1248
1301
867
1059
290
515
485
803
538
625
5
1585
1490
1432
59.0
42x32
TK7-R D7
2825
84818085
YKVU14001 DN1400 PN10
YKVU14001
1400
PN10
710
1160
1345
1349
917
1101
290
515
485
848
538
625
5
1675
1590
1530
46.0
44x36
TK7-R D7
2946
84818085
YKVU15001 DN1500 PN10
YKVU15001
1500
PN10
750
1080
1435
1411
1015
1168
431
656
485
910
681
768
5
1785
1700
1640
47.0
44x36
TK8-R D8
4000
84818085
YKVU16001 DN1600 PN10
YKVU16001
1600
PN10
790
1250
1537
1483
1060
1240
431
656
485
970
681
768
5
1915
1820
1750
49.0
50x40
TK8-R D8
4366
84818085
YKVU01502 DN150 PN16
YKVU01502
150
PN16
210
0
152
378
151
255
71
134
245
143
136
212
3
285
240
211
19.0
23x8
TK1
43
84818085
YKVU02002 DN200 PN16
YKVU02002
200
PN16
230
180
199
405
177
282
71
134
245
180
136
212
3
340
295
266
20.0
23x12
TK1
55
84818085
YKVU02502 DN250 PN16
YKVU02502
250
PN16
250
220
251
481
214
352
95
158
245
213
163
239
3
405
355
319
22.0
28x12
TK2
100
84818085
YKVU03002 DN300 PN16
YKVU03002
300
PN16
270
280
281
503
237
380
95
158
245
242
163
239
4
460
410
370
24.5
28x12
TK2
125
84818085
YKVU03502 DN350 PN16
YKVU03502
350
PN16
290
320
336
595
283
410
110
175
370
272
184
271
4
520
470
429
26.5
28x16
TK3
172
84818085
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성