피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YKD61 73 - No shoulder / external thread / locating pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ykd61_73.prj},{NB=YKD63-D20-P22-B5-L5},{CODE=YKD63},{TYPE=A-B},{SHA=A},{MAT1=GCr15},{MAT=SUJ2},{HRD=cuihou},{SUR=wudianjie},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=22},{PTOL=0/-0.1},{B=5},{L=5},{V=22},{R=3},{W=9.0},{ZZKC=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZMC=N/A},{MC=0},{FCPOOL1='N/A','N/A','FC','FC'},{PPOOL=[22.0:35.0/0.1]},{BPOOL=[5.0:30/1]},{LPOOL=[5:25/1]},{ZZKCPOOL='N/A','N/A'},{ZZMCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SHA
shape
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (national standard)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
D g6
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
[mm]
PTOL
P tolerance
[mm]
V
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
YKD61-D6-P8-B5-L5
YKD61
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
6
-0.004/-0.012
0/-0.1
6
2
3.0
YKD61-D8-P10-B5-L5
YKD61
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
8
-0.005/-0.014
0/-0.1
10
2
3.5
YKD61-D10-P12-B5-L5
YKD61
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.1
12
2
4.0
YKD61-D12-P14-B5-L5
YKD61
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.1
15
3
6.0
YKD61-D16-P18-B5-L5
YKD61
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.1
18
3
8.0
YKD61-D20-P22-B5-L5
YKD61
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
20
-0.007/-0.020
0/-0.1
22
3
9.0
YKD62-D6-P8-B5-L5
YKD62
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Black
6
-0.004/-0.012
0/-0.1
6
2
3.0
YKD62-D8-P10-B5-L5
YKD62
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Black
8
-0.005/-0.014
0/-0.1
10
2
3.5
YKD62-D10-P12-B5-L5
YKD62
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Black
10
-0.005/-0.014
0/-0.1
12
2
4.0
YKD62-D12-P14-B5-L5
YKD62
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Black
12
-0.006/-0.017
0/-0.1
15
3
6.0
YKD62-D16-P18-B5-L5
YKD62
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Black
16
-0.006/-0.017
0/-0.1
18
3
8.0
YKD62-D20-P22-B5-L5
YKD62
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Black
20
-0.007/-0.020
0/-0.1
22
3
9.0
YKD63-D6-P8-B5-L5
YKD63
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Electroless nickel platin...
6
-0.004/-0.012
0/-0.1
6
2
3.0
YKD63-D8-P10-B5-L5
YKD63
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Electroless nickel platin...
8
-0.005/-0.014
0/-0.1
10
2
3.5
YKD63-D10-P12-B5-L5
YKD63
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Electroless nickel platin...
10
-0.005/-0.014
0/-0.1
12
2
4.0
YKD63-D12-P14-B5-L5
YKD63
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Electroless nickel platin...
12
-0.006/-0.017
0/-0.1
15
3
6.0
YKD63-D16-P18-B5-L5
YKD63
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Electroless nickel platin...
16
-0.006/-0.017
0/-0.1
18
3
8.0
YKD63-D20-P22-B5-L5
YKD63
Shoulderless / external t...
Round
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Electroless nickel platin...
20
-0.007/-0.020
0/-0.1
22
3
9.0
YKD71-D6-P8-B5-L5
YKD71
Shoulderless / external t...
Polygonal
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
6
-0.004/-0.012
0/-0.1
6
2
3.0
YKD71-D8-P10-B5-L5
YKD71
Shoulderless / external t...
Polygonal
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
8
-0.005/-0.014
0/-0.1
10
2
3.5
YKD71-D10-P12-B5-L5
YKD71
Shoulderless / external t...
Polygonal
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.1
12
2
4.0
YKD71-D12-P14-B5-L5
YKD71
Shoulderless / external t...
Polygonal
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.1
15
3
6.0
YKD71-D16-P18-B5-L5
YKD71
Shoulderless / external t...
Polygonal
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.1
18
3
8.0
YKD71-D20-P22-B5-L5
YKD71
Shoulderless / external t...
Polygonal
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
-
20
-0.007/-0.020
0/-0.1
22
3
9.0
YKD72-D6-P8-B5-L5
YKD72
Shoulderless / external t...
Polygonal
GCr15
SUJ2
Quenching hardness 50-55H...
Black
6
-0.004/-0.012
0/-0.1
6
2
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YKD41_53 - Shoulder Type*Set Screw Fixing*Locating Pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YLP01_75 - With Flanged Locating Pin ¡¤ Flat Head Round Flange Type/Flat He...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YBU01_20 - Big Head Taper Angle Locating Pin ¡¤ Internal Thread Type ¡¤ P S...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YJL01_22-YJL11_32 - Locating Pins For Precision Fixtures ¡¤ Front End Shape...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YKP01_31 - Taper Angle R Type Locating Pin For Fixture ¡¤ No Shoulder Nut F...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YKY01_71 - Bushings For Fixtures ¡¤ Standard With Shoulder/Thin-Walled Type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SCJ01_57 - Guide Shaft, Both Ends Internal Thread, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YKK51_68 - Locating Pin ¡¤ For Fixtures / Taper R Type / Shoulderless / Bol...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YDC41_71 - Big Head Taper Angle Locating Pin ¡¤ Tolerance Selection ¡¤ Inte...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YCY01_31 - Big Head Taper Angle Locating Pin ¡¤ Internal Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YLN01_11 - Dowel Pin For Screwing In ¡¤ Full Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YCJ01_18 - Large head taper locating pin ?¡èTolerance selection ?¡èStandard...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YLR21_31 - Locating Pin For Clamping Fixture Installation ¡¤ Sink Hole Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YKM01_81 - Taper Angle R Type Height Support Pin For Fixtures ¡¤ Shoulder N...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성