피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YDL41 55 - Big head / small head taper angle positioning pin ??¨¨ Bolt fixing ??¨¨ Plane processing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ydl41_55.prj},{NB=YDL45-D20-P13-L27-B5-G3-A2},{CODE=YDL45},{TYPE=A-D},{SHA=A},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=13},{PPOOL=[13.00:30.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{L=27},{LTOL=+0.3/0},{B=5},{BPOOL=[5.0:20.0/0.1]},{BTOL=+0.3/0},{G=3},{GPOOL1=[3:9/1]},{A=2},{STP=N/A},{STPPOOL='N/A'},{HH=2.0},{C=3.0},{APP=M8},{WPOOL1=9.000},{WPOOL2=5.000},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{ZZEC=N/A},{EC=0},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SHA
shape
ⁿ/ₐ
MAT1
material 1
ⁿ/ₐ
MAT
Material 2
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
E
ⁿ/ₐ
APP
Suitable stop screw
ⁿ/ₐ
AA1
a1
[mm]
DD1
d1
[mm]
YDL41-D6-P5-L12-B5-G3-A2
YDL41
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
6
-0.004/-0.012
1.0
1.0
3.0
M4
0.8
0.1
YDL41-D8-P5-L14-B5-G3-A2
YDL41
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
8
-0.005/-0.014
1.2
1.5
4.0
M5
0.8
0.1
YDL41-D10-P5-L15-B5-G3-A2
YDL41
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
10
-0.005/-0.014
1.2
2.0
4.0
M6
0.8
0.1
YDL41-D12-P5-L15-B5-G3-A2
YDL41
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
12
-0.006/-0.017
1.2
2.0
4.0
M6
0.8
0.1
YDL41-D16-P10-L15-B5-G3-A...
YDL41
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
16
-0.006/-0.017
2.0
3.0
5.0
M8
0.8
0.1
YDL41-D20-P13-L27-B5-G3-A...
YDL41
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
20
-0.007/-0.020
2.0
3.0
5.0
M8
0.8
0.1
YDL42-D6-P5-L12-B5-G3-A2
YDL42
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
6
-0.004/-0.012
1.0
1.0
3.0
M4
0.8
0.1
YDL42-D8-P5-L14-B5-G3-A2
YDL42
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
8
-0.005/-0.014
1.2
1.5
4.0
M5
0.8
0.1
YDL42-D10-P5-L15-B5-G3-A2
YDL42
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
10
-0.005/-0.014
1.2
2.0
4.0
M6
0.8
0.1
YDL42-D12-P5-L15-B5-G3-A2
YDL42
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
12
-0.006/-0.017
1.2
2.0
4.0
M6
0.8
0.1
YDL42-D16-P10-L15-B5-G3-A...
YDL42
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
16
-0.006/-0.017
2.0
3.0
5.0
M8
0.8
0.1
YDL42-D20-P13-L27-B5-G3-A...
YDL42
Bolted and flat machining...
Round shape
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
20
-0.007/-0.020
2.0
3.0
5.0
M8
0.8
0.1
YDL43-D6-P5-L12-B5-G3-A2
YDL43
Bolted and flat machining...
Round shape
OCr18Ni9
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
1.0
1.0
3.0
M4
0.8
0.1
YDL43-D8-P5-L14-B5-G3-A2
YDL43
Bolted and flat machining...
Round shape
OCr18Ni9
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
1.2
1.5
4.0
M5
0.8
0.1
YDL43-D10-P5-L15-B5-G3-A2
YDL43
Bolted and flat machining...
Round shape
OCr18Ni9
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
1.2
2.0
4.0
M6
0.8
0.1
YDL43-D12-P5-L15-B5-G3-A2
YDL43
Bolted and flat machining...
Round shape
OCr18Ni9
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
1.2
2.0
4.0
M6
0.8
0.1
YDL43-D16-P10-L15-B5-G3-A...
YDL43
Bolted and flat machining...
Round shape
OCr18Ni9
SUS304
-
-
16
-0.006/-0.017
2.0
3.0
5.0
M8
0.8
0.1
YDL43-D20-P13-L27-B5-G3-A...
YDL43
Bolted and flat machining...
Round shape
OCr18Ni9
SUS304
-
-
20
-0.007/-0.020
2.0
3.0
5.0
M8
0.8
0.1
YDL45-D6-P5-L12-B5-G3-A2
YDL45
Bolted and flat machining...
Round shape
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
6
-0.004/-0.012
1.0
1.0
3.0
M4
0.8
0.1
YDL45-D8-P5-L14-B5-G3-A2
YDL45
Bolted and flat machining...
Round shape
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
8
-0.005/-0.014
1.2
1.5
4.0
M5
0.8
0.1
YDL45-D10-P5-L15-B5-G3-A2
YDL45
Bolted and flat machining...
Round shape
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
10
-0.005/-0.014
1.2
2.0
4.0
M6
0.8
0.1
YDL45-D12-P5-L15-B5-G3-A2
YDL45
Bolted and flat machining...
Round shape
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
12
-0.006/-0.017
1.2
2.0
4.0
M6
0.8
0.1
YDL45-D16-P10-L15-B5-G3-A...
YDL45
Bolted and flat machining...
Round shape
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
16
-0.006/-0.017
2.0
3.0
5.0
M8
0.8
0.1
YDL45-D20-P13-L27-B5-G3-A...
YDL45
Bolted and flat machining...
Round shape
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness48-53HR...
-
20
-0.007/-0.020
2.0
3.0
5.0
M8
0.8
0.1
YDL51-D6-P5-L12-B5-G3-A2-...
YDL51
Bolted and flat machining...
Polygonal
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
6
-0.004/-0.012
1.0
1.0
3.0
M4
0.8
0.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YJC01_28 - Big Head Positioning Pin ¡¤ Front End Shape Selection ¡¤ Set Scr...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YDR21_35 - Locating pin large head/small head taper angle shoulder type · i...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YDP01_20 - Large Head/Small Head Taper Angle Locating Pin ¡¤ Standard With ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YDR01_18 - Large Head/Small Head Taper Angle Locating Pin ¡¤ Shoulder Femal...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YDU01_18 - Large Head/Small Head Taper Angle Locating Pin ¡¤ Shoulder Male ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YDU21_38 - Large Head/Small Head Taper Angle Locating Pin ¡¤ Shoulder Male ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YDP03_04 - Locating pin large head/small head taper angle shoulder standard...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
E-PAX01 - Economical Type Adjusting Bolt Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YDR41_58 - Large Head/Small Head Taper Angle Locating Pin ¡¤ Shoulder Femal...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YDP41_58 - Large End / Small End Taper Angle Locating Pin ¡¤ Standard With ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YCJ41_56 - Big Head Taper Angle Locating Pin ¡¤ Tolerance Selection ¡¤ Exte...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ACQ - Compact Cylinder
AirTAC
21.07.2022
YKD61_73 - No Shoulder/Male Thread/Locating Pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Flange Type - Heavy Load HSR-C
THK CO.,LTD.
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성