您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
YCPT - Hydraulic Fittings - Straight PT Threaded PT Threaded-1035 Carbon Steel
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/ycpt.prj},{NB=YCPT23},{MAT=1035 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate Plating},{NP=20.6 MPa approximately 210 kgf/cm2 or Less},{NO=23},{T1=1/4},{T2=3/8},{T1NDM=13.15700},{T1KDM=11.44500},{T1NG=10.20600},{T1BZE=5.75500},{T2NDM=16.66200},{T2KDM=14.95000},{T2NG=10.35800},{T2BZE=6.09600},{D1=7},{D2=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
T1
T1 R(PT)
ⁿ/ₐ
T2
T2 R(PT)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
B
[mm]
YCPT11
YCPT11
YCPT
1035 Carbon Steel
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
11
1/8
1/8
26
10
10
12
YCPT12
YCPT12
YCPT
1035 Carbon Steel
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
12
1/8
1/4
31
10
13
17
YCPT13
YCPT13
YCPT
1035 Carbon Steel
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
13
1/8
3/8
33
10
15
21
YCPT22
YCPT22
YCPT
1035 Carbon Steel
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
22
1/4
1/4
34
13
13
17
YCPT23
YCPT23
YCPT
1035 Carbon Steel
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
23
1/4
3/8
36
13
15
21
YCPT33
YCPT33
YCPT
1035 Carbon Steel
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
33
3/8
3/8
37
15
15
21
YCPT34
YCPT34
YCPT
1035 Carbon Steel
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
34
3/8
1/2
40
14
17
26
YCPT44
YCPT44
YCPT
1035 Carbon Steel
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
44
1/2
1/2
43
17
17
26
YCPT46
YCPT46
YCPT
1035 Carbon Steel
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
46
1/2
3/4
46
17
19
32
YCPT66
YCPT66
YCPT
1035 Carbon Steel
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
66
3/4
3/4
48
19
19
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表