피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
VSCHK - Verschlussstück mit Rohranschluss, ohne Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einzelteile
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/x_vschk.prj},{NB=XVSCHK20SV},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XVSCHK20SV},{BZ=X VSCHK 20-S/1.4571},{AD=20},{PN=S / PN 400},{INFO=Verschlussstücke mit 24° Innenkonus},{G=M30x2},{NDM=30.000},{P=2.000},{AD1=22.950},{AD2=20.000},{AD3=16.000},{K1=24.000},{S=32},{SWD=31.800},{KS1=10.000},{KS2=10.000},{L1=28},{L2=16.000},{LX=1.600},{DZ=26.900},{LZ=4.150},{RZ=1.000},{KZ=45.000},{LD1=10.500},{LD3=17.000},{GEW=22.7},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{SK=VSCHK},{VER=1},{BESTNR1=XVSCHK20SV},{BESTNR2=XVSCHK20SV}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
L1
Länge
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XVSCHK10LZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 10-L/ZN
10
L / PN 500
Verschlussstücke mit 24° ...
M16x1,5
17
16
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK10LV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 10-L/1.4571
10
L / PN 250
Verschlussstücke mit 24° ...
M16x1,5
17
16
blank
1.4571
XVSCHK10SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 10-S/ZN
10
S / PN 800
Verschlussstücke mit 24° ...
M18x1,5
19
20
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK10SV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 10-S/1.4571
10
S / PN 630
Verschlussstücke mit 24° ...
M18x1,5
19
20
blank
1.4571
XVSCHK12LZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 12-L/ZN
12
L / PN 400
Verschlussstücke mit 24° ...
M18x1,5
19
17
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK12LV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 12-L/1.4571
12
L / PN 250
Verschlussstücke mit 24° ...
M18x1,5
19
17
blank
1.4571
XVSCHK12SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 12-S/ZN
12
S / PN 630
Verschlussstücke mit 24° ...
M20x1,5
22
22
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK12SV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 12-S/1.4571
12
S / PN 630
Verschlussstücke mit 24° ...
M20x1,5
22
22
blank
1.4571
XVSCHK14SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 14-S/ZN
14
S / PN 630
Verschlussstücke mit 24° ...
M22x1,5
24
24
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK14SV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 14-S/1.4571
14
S / PN 630
Verschlussstücke mit 24° ...
M22x1,5
24
24
blank
1.4571
XVSCHK15LZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 15-L/ZN
15
L / PN 400
Verschlussstücke mit 24° ...
M22x1,5
24
18
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK15LV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 15-L/1.4571
15
L / PN 250
Verschlussstücke mit 24° ...
M22x1,5
24
18
blank
1.4571
XVSCHK16SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 16-S/ZN
16
S / PN 630
Verschlussstücke mit 24° ...
M24x1,5
27
24
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK16SV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 16-S/1.4571
16
S / PN 400
Verschlussstücke mit 24° ...
M24x1,5
27
24
blank
1.4571
XVSCHK18LZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 18-L/ZN
18
L / PN 400
Verschlussstücke mit 24° ...
M26x1,5
27
19
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK18LV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 18-L/1.4571
18
L / PN 160
Verschlussstücke mit 24° ...
M26x1,5
27
19
blank
1.4571
XVSCHK20SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 20-S/ZN
20
S / PN 400
Verschlussstücke mit 24° ...
M30x2
32
28
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK20SV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 20-S/1.4571
20
S / PN 400
Verschlussstücke mit 24° ...
M30x2
32
28
blank
1.4571
XVSCHK22LZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 22-L/ZN
22
L / PN 250
Verschlussstücke mit 24° ...
M30x2
32
21
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK22LV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 22-L/1.4571
22
L / PN 160
Verschlussstücke mit 24° ...
M30x2
32
21
blank
1.4571
XVSCHK25SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 25-S/ZN
25
S / PN 400
Verschlussstücke mit 24° ...
M36x2
41
32
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK25SV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 25-S/1.4571
25
S / PN 400
Verschlussstücke mit 24° ...
M36x2
41
32
blank
1.4571
XVSCHK28LZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 28-L/ZN
28
L / PN 250
Verschlussstücke mit 24° ...
M36x2
41
22
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK30SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 30-S/ZN
30
S / PN 400
Verschlussstücke mit 24° ...
M42x2
46
34
Zink-Nickel
Stahl
XVSCHK30SV
Gates Tube Fittings GmbH
X VSCHK 30-S/1.4571
30
L / PN 250
Verschlussstücke mit 24° ...
M42x2
46
34
blank
1.4571
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성