피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-A-NPT - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/kegelig/x_a_npt.prj},{NB=XA10L12NZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XA10L12NZN},{BZ=X A 10-L/1/2\"/NPT/ZN},{AD=10},{PN=L / PN 315},{INFO=Gerader Einschraubstutzen},{S=22},{L4=45.000},{I4=30.0},{I=20.0},{G=1/2\"NPT},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{NDM=21.336},{X1=1.600},{R1=0.200},{TL=16.500},{L=37.000},{KS=10.000},{SD=21.800},{IX=11.000},{LX=3.000},{RX=0.800},{KX=45.000},{DX=13.600},{X2=1.200},{G1=M16X1,5},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{X4=1.000},{AD1=7.000},{AD2=10.000},{AD3=12.300},{AD4=0.000},{LL1=7.000},{LL2=0.000},{K1=24.000},{K2=0.000},{V=1},{DF=NPT},{SK=XALSNPT},{BESTNR1=XA10L12N},{BESTNR2=XA10L12NZN},{HIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
LK4
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XA10L12NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/1/2"/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
22
17.0
20.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10L12NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/1/2"/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
22
17.0
20.0
1/2"NPT
blank
1.4571
XA10L18NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/1/8"/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
17
16.0
10.0
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10L18NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/1/8"/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
17
16.0
10.0
1/8"NPT
blank
1.4571
XA10L38NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/3/8"/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10L38NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/3/8"/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
3/8"NPT
blank
1.4571
XA10LNZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/NPT/ZN
10
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
17
16.0
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10LNV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/NPT/1.4571
10
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
17
16.0
15.0
1/4"NPT
blank
1.4571
XA10S12NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/1/2"/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
24
22.0
20.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10S12NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/1/2"/NPT/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
24
22.0
20.0
1/2"NPT
blank
1.4571
XA10S14NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/1/4"/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
19
20.0
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10S14NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/1/4"/NPT/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
19
20.0
15.0
1/4"NPT
blank
1.4571
XA10S18NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/1/8"/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
19
20.0
10.0
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10SNZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/NPT/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
19
20.0
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA10SNV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/NPT/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
19
20.0
15.0
3/8"NPT
blank
1.4571
XA12L12NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/1/2"/NPT/ZN
12
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
22
17.0
20.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA12L12NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/1/2"/NPT/1.4571
12
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
22
17.0
20.0
1/2"NPT
blank
1.4571
XA12L14NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/1/4"NPT/ZN
12
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA12L14NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/1/4"NPT/1.4571
12
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
1/4"NPT
blank
1.4571
XA12LNZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/NPT/ZN
12
L / PN 315
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
3/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA12LNV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/NPT/1.4571
12
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen
19
17.0
15.0
3/8"NPT
blank
1.4571
XA12S12NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-S/1/2"/NPT/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
24
22.0
20.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA12S12NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-S/1/2"/NPT/1.4571
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
24
22.0
20.0
1/2"NPT
blank
1.4571
XA12S14NZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-S/1/4"/NPT/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
22
22.0
15.0
1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XA12S14NV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-S/1/4"/NPT/1.4571
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen
22
22.0
15.0
1/4"NPT
blank
1.4571
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
X-A-UNF - UNF thread, fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-A-WD - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-A-NPT - NPT thread,fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
M - Nut
Gates Tube Fittings
27.11.2023
X-ER - Reduction, fitting body
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-A-LL - Very light series,fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-A-FormB - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-AP - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-RL/DS-RS - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
WSV EO - Bulkhead elbow
Parker
29.02.2024
X-RL/X-RS - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
108007 - 90° BULKHEAD ELBOW MALE JIC - JIC
FOR Fittings
06.06.2024
B - blanking plug
Festo
23.08.2023
VSS-..NPT - Locking screws NPT with external hexagon
EXMAR
02.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성