您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-A-UNF - UNF-Gewinde, Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
O-Ring
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/o_ring/x_a_unf.prj},{NB=XA10L1220UZN},{BESTELLNR=XA10L1220UZN},{L01=26.000},{AD=10},{D3=17.0},{I=9.1},{I1=10.9},{L1=11.000},{S=17},{S1=19.000},{GEW=0.0},{AD1=12.300},{AD2=10.000},{AD3=6.000},{AD4=0.000},{D=17.000},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{NDM2=12.700},{P2=20.000},{L=27.000},{L1X=1.200},{L2=9.000},{L2X=1.000},{L2Y=1.000},{DR=10.520},{WR=1.830},{SW=17.000},{KSW=10.000},{LD=7.000},{LD2=0.000},{KLD2=0.000},{K1=24.000},{KZ=30.000},{RZ1=0.800},{RZ2=0.800},{LZ=3.0},{DZ=13.700},{DY1=10.850},{LY1=1.900},{RY1=0.250},{RY2=0.250},{KY3=30.000},{X3=2.000},{H=16.000},{VERS=1},{D4=0.000},{K2=0.000},{K3=0.000},{HIDE=0},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=X A 10-L/1/2-20UNF/ZN},{PN=L / PN 400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XA10L1220UZN
X A 10-L/1/2-20UNF/ZN
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
17.0
9.1
10.9
17
1/2-20UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA10L3416UZN
X A 10-L/3/4-16UNF/ZN
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
12.9
24
3/4-16UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA10L3416UV
X A 10-L/3/4-16UNF/1.4571
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
12.9
24
3/4-16UNF-2A
blank
1.4571
XA10L71620UZN
X A 10-L/ 7/16-20UNF/ZN
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
13.8
9.1
10.9
17
7/16-20UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA10L716UV
X A 10-L/7/16UNF/1.4571
10
-
Gerader Einschraubstutzen...
13.8
9.1
10.9
17
7/16-20UNF-2A
blank
1.4571
XA10L91618UZN
X A 10-L/9/16-18UNF/ZN
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
17.0
10.0
11.0
19
9/16-18UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA10S3416UZN
X A 10-S/3/4-16UNF/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
21.8
11.1
15.4
24
3/4-16UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA10S91618UZN
X A 10-S/9/16-18UNF/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
17.0
10.0
14.5
19
9/16-18UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA12L111612UZN
X A 12-L/1 1/16-12UN/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
32.0
15.1
18.9
32
1 1/16-12UN-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA12L1220UZN
X A 12-L/1/2-20UNF/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
17.0
9.1
11.9
19
1/2-20UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA12L3416UZN
X A 12-L/3/4-16UNF/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
12.9
24
3/4-16UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA12L71620UZN
X A 12-L/7/16-20UNF/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
13.8
9.1
12.9
19
7/16-20UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA12L7814UZN
X A 12-L/7/8-14UNF/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
27.0
12.7
14.3
27
7/8-14UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA12L91618UZN
X A 12-L/ 9/16-18UNF/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
17.0
10.0
11.0
19
9/16-18UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA12S3416UZN
X A 12-S/3/4-16UNF/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
17.4
24
3/4-16UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA12S3416UV
X A 12-S/3/4-16UNF/1.4571
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.0
17.5
24
3/4-16UNF-2A
blank
1.4571
XA12S7814UZN
X A 12-S/7/8-14UNF/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
27.0
12.7
14.8
27
7/8-14UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA12S91618UZN
X A 12-S/9/16-18UNF/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
17.0
10.0
14.5
22
9/16-18UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA15L111612UZN
X A 15-L/1 1/16-12UN/ZN
15
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
32.0
15.1
19.4
32
1 1/16-12UN-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA15L3416UZN
X A 15-L/3/4-16UNF/ZN
15
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
13.9
24
3/4-16UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA15L7814UZN
X A 15-L/7/8-14UNF/ZN
15
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
27.0
12.7
14.8
27
7/8-14UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA15L7814UV
X A 15-L/7/8-14UNF/1.4571
15
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
27.0
12.7
14.8
27
7/8-14UNF-2A
blank
1.4571
XA16S111612UZN
X A 16-S/1 1/16-12UN/ZN
16
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
32.0
15.1
20.4
32
1 1/16-12UN-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA16S3416UZN
X A 16-S/3/4-16UNF/ZN
16
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
15.4
27
3/4-16UNF-2A
Zink-Nickel
Stahl
XA16S3416UV
X A 16-S/3/4-16UNF/1.4571
16
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
22.0
11.1
15.4
27
3/4-16UNF-2A
blank
1.4571
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
X-A-NPT - NPT thread, fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-A-WD - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-A-UNF - UNF thread,fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-A-O - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
M - Nut
Gates Tube Fittings
27.11.2023
Model 5417 - Male elbow union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
DS-SBD - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-ER - Reduction, fitting body
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Straight male stud couplings S-series, DIN 2353 Form B - Thread: Whitworth ...
VOSS
11.04.2023
X-A-FormB - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
CSHK - Test coupling with screw lock
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-A-O - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-A-FormB - Fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
X-A-LL - Very light series,fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表