피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Pitbull Spannklemme aus Stahl mit Messerkante - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Pitbull Spannklemme aus Stahl mit Messerkante
Powered by
CAD모델 선택
{ibt/pitbull_spannklemmen_stahl_messerkante/pitbull20spannklemme20aus20stahl20mit20messerkante.prj},{NB=X56020},{ARTNR=X56020},{SK=6,6},{AM=5,6},{B1=5,1},{H1=4,8},{BH9=12,7},{H2=2,6},{H=9,9},{G=M4},{KB=12,7},{KW=0,4},{STK=8},{MAT=Stahl},{GEW=63,504},{CTN=84662098},{EAN=4046368560202},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/pitbull-spannklemmen/1879/x56020-pitbull-spannklemme-m4},{PREVIEW=55pitbull_spannklemmen_stahl_messerkante.png},{DEFAULTSORTATTR=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
AM
Anzugsmoment
[Nm]
B1
[mm]
H1
[mm]
BH9
[mm]
H2
[mm]
H
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
KB
Klemmbreite
[mm]
KW
Klemmweg
[mm]
STK
St. / Pack
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
ⁿ/ₐ
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X56000
X56000
2,8
1,8
3,8
3,6
9,5
1,9
6,6
M2,5
9,5
0,15
8
Stahl
31,752
84662098
4046368560004
ja
X56020
X56020
6,6
5,6
5,1
4,8
12,7
2,6
9,9
M4
12,7
0,4
8
Stahl
63,504
84662098
4046368560202
ja
X56050
X56050
16
22,5
7,6
7,2
19,05
3,8
14,48
M6
19,1
0,6
6
Stahl
136,08
84662098
4046368560509
ja
X56070
X56070
26
40
10,2
11,4
25,4
6,3
18,03
M10
25,4
1,7
4
Stahl
258,552
84662098
4046368560707
ja
X56080
X56080
50
145
15,2
16,3
38,1
9,5
19,56
M12
38,1
1,9
2
Stahl
408,24
84662098
4046368560806
ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ultra - Spannkrallen - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Pass und zentrierbolzen - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
EH 23290. - Pitbull®-Spannklemmen / mit stumpfer Kante
Halder
22.12.2022
Pitbull Universal Spannklemme - für Maschinentisch
IBT Ingenieurbüro Thiermann
22.07.2021
Pass und zentrierbuchsen - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Exzenter-Spannklemmen mit Sechskantmessingscheibe - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Pitbull Spannklemme aus Stahl mit stumpfe Kante - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
EH 23290. - Pitbull®-Spannklemmen / mit Messerkante
Halder
22.12.2022
CA02 - ceramic bearings, dust-free cover type, standard/full ball type
HEFA
29.04.2024
Pitbull Spannklemme aus Messing mit stumpfe Kante - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
Quickpin - für Vorrichtungplatten
IBT Ingenieurbüro Thiermann
23.09.2021
K0350 - Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form C
KIPP
27.05.2024
MB-26077 - Modular Clamps - Machinable Pitbull
Reid Supply
22.02.2022
BGR19 type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성