您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Exzenter-Spannklemmen mit Sechskantscheibe - für Maschinentisch
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Exzenter-Spannklemmen mit Sechskantscheibe
Powered by
CAD模型選擇
{ibt/exzenter_spannklemmen_sechskantscheibe_fu308r_maschinentisch/exzenter-spannklemmen20mit20sechskantscheibe.prj},{NB=X50428},{PREVIEW=c6exzenter_spannklemmen_sechskantscheibe_fu308r_maschinentisch.png},{ARTNR=X50428},{SK=9},{AM=28},{N=14},{L=30,5},{SW=21},{SW1=7},{H=6,4},{D=M10},{KW=1,6},{STK=2},{MAT=Schraube: Stahl 12.9 Stahl, Spannscheibe: Messing, Nutenstein:Stahl gehärtet},{GEW=190,512},{CTN=84662098},{EAN=4046368504282},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/exzenter-spannschrauben-fuer-t-nuten/11/x50428-exzenterschraube-fuer-t-nut-14mm?c=501},{DEFAULTSORTATTR=38}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SK
Spannkraft
[kN]
AM
Anzugsmoment
[Nm]
N
Für T-Nut
[mm]
L
Gewindelänge
[mm]
SW
Sechskantscheibe
[mm]
SW1
Innensechskant
[mm]
H
Scheibenhöhe
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
KW
Klemmweg
[mm]
STK
St. / Pack
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[g]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
X50422
X50422
3,4
8,5
8
23,2
16
3
4,8
M6
1
2
Schraube: Stahl 12.9 Stah...
63,504
84662098
4046368504220
ja
X50424
X50424
3,4
8,5
10
23,2
16
4
4,8
M6
1
2
Schraube: Stahl 12.9 Stah...
72,576
84662098
4046368504244
ja
X50426
X50426
3,6
11,3
12
27,9
21
5
4,8
M8
1
2
Schraube: Stahl 12.9 Stah...
122,472
84662098
4046368504268
ja
X50428
X50428
9
28
14
30,5
21
7
6,4
M10
1,6
2
Schraube: Stahl 12.9 Stah...
190,512
84662098
4046368504282
ja
X50430
X50430
18
61
16
34,7
25
8
9,5
M12
2
2
Schraube: Stahl 12.9 Stah...
281,232
84662098
4046368504305
ja
X50432
X50432
18
61
18
34,7
25
8
9,5
M12
2
2
Schraube: Stahl 12.9 Stah...
435,456
84662098
4046368504329
ja
X50434
X50434
27
135
20
39,2
30
12
12,7
M16
2,5
2
Schraube: Stahl 12.9 Stah...
526,176
84662098
4046368504343
ja
X50436
X50436
27
135
22
44,3
30
12
12,7
M16
2,5
2
Schraube: Stahl 12.9 Stah...
807,408
84662098
4046368504367
ja
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表