您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
português
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
WV DYNALine 直线单元 - Linear Motion Systems 带 梯形或者 滚珠丝杆驱动 和 滚珠导轨
Thomson Linear
直线单元
WV DYNALine 直线单元
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/linear_motion_systems/wv/wv_series_asmtab.prj},{NB=WV06D05LXBD2-00000-00430CN0000},{TU=WV06 = WV60 unit},{ST=05},{DT=LX},{RM=BD2},{S=0},{DSC=C},{CC=N = single standard carriage},{PO=},{TUPN=WV06},{STALG='05','Ball screw, 5mm lead','20','Ball screw, 20mm lead','50','Ball screw, 50mm lead'},{DTALG='LX','LX = Inline, directly coupled, with Redimount motor flange','SX','SX = Stand alone unit without Redimount motor flange or belt gear'},{PPATH=parts/wv_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TU
类型 - 单元
ⁿ/ₐ
OL
订购 长度
[mm]
CC
滑架 配置
ⁿ/ₐ
WV06D05LXBD2-00000-00430C...
WV06D05LXBD2-00000-00430C...
WV06 = WV60 单元
430
N = 单 标准 滑架
WV08D05LXBD2-00000-00395C...
WV08D05LXBD2-00000-00395C...
WV08 = WV80 单元
395
N = 单 标准 滑架
WV12D05LXBD2-00000-00465C...
WV12D05LXBD2-00000-00465C...
WV12 = WV120 单元
465
N = 单 标准 滑架
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表