您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
结构型式 B14 - 单相交流电
Walther Flender
发动机
单相交流电机
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/motoren/einphasige_wechselstrommotoren/e_wechselstrommotoren_b14.prj},{NB=WS B14 71a / 2},{BG=71},{PZ=2},{LA=0.37},{FL=},{ZM=},{ST=230V 50Hz IP55 ISO-Klasse F},{D=14},{E=30},{F=85},{K=70},{N=2.5},{P5=105},{V=M6},{W=124},{X=138},{F123=25},{GA=6.000},{GB=4.917},{I=192},{M123=92},{N123=92},{Q=40},{R=52},{S=12.0},{X123=80},{Y1=90},{VK=9.300},{SK=5.000},{CK=47},{VERS=0},{VERS2=0.000},{CCC=5.000},{CCC111=4.134},{DDD=13.000},{EEE=18.000},{HIDE=1.000},{LN=245},{L1N=215},{L2N=71},{LF=365},{L1F=335},{L2F=191},{FFFF=20.000},{TTTT=16.000},{GGGG=5.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BG
电机结构大小
ⁿ/ₐ
ST
标准结构
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P5
[mm]
V
ⁿ/ₐ
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
WS B14 50L / 2
50L
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
9
20
65
50
164
2.0
80
M5
80
98
144
WS B14 56b / 2
56
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
9
20
65
50
187
2.0
80
M5
110
110
167
WS B14 63a / 2
63
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
11
23
75
60
216
2.0
90
M5
115
123
193
WS B14 71a / 2
71
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
14
30
85
70
245
2.5
105
M6
124
138
215
WS B14 80a / 2
80
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
19
40
100
80
275
3.0
120
M6
141
156
235
WS B14 90Sa / 2
90S
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
24
50
115
95
300
3.0
140
M8
146
176
250
WS B14 90La / 2
90L
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
24
50
115
95
325
3.0
140
M8
146
176
275
WS B14 100b / 2
100
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
28
60
130
110
365
3.5
160
M8
157
194
305
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表