피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7997 Z - Cross recessed countersunk head wood screws, form Z
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din7997_z.prj},{NB=Holzschraube DIN 7997 4.5x45-Z 51876.045.045(High)},{CNSORDERNO=51876.045.045},{D=4.50},{L=45},{PACKAGING=200},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=4.650},{P=2.000},{DS=4.500},{DK=8.300},{K=2.350},{MH=4.600},{TH=2.100},{MZ=4.400},{TZ=2.050},{FM=2.0},{NENNID=4,5X45MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7997 Z},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Wood screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Pozidriv},{COMPARABLESTAN=NEN2253,NFE25-601},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494144995},{INTRASTATCODE=73181210},{ECLASS=23-11-01-11},{UNSPSC=31161508},{ETIM=EC000888},{FAB_NENN=4.5x45-Z},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
B
Distance
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height max.
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses ~
[mm]
TZ
Depth of the driving feature min.
[mm]
Wood screw DIN 7997 3x12-...
51876.030.012
3X12MM
3.00
12
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00049
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492312969
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.100
1.350
7.200
3.000
5.600
1.650
3.000
1.760
Wood screw DIN 7997 3x16-...
51876.030.016
3X16MM
3.00
16
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00088
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492312976
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.100
1.350
9.600
3.000
5.600
1.650
3.000
1.760
Wood screw DIN 7997 3x20-...
51876.030.020
3X20MM
3.00
20
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00106
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492312983
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.100
1.350
12.000
3.000
5.600
1.650
3.000
1.760
Wood screw DIN 7997 3x25-...
51876.030.025
3X25MM
3.00
25
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00130
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492312990
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.100
1.350
15.000
3.000
5.600
1.650
3.000
1.760
Wood screw DIN 7997 3x30-...
51876.030.030
3X30MM
3.00
30
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00154
NEN2253,NFE25-601
Y
8715494144957
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.100
1.350
18.000
3.000
5.600
1.650
3.000
1.760
Wood screw DIN 7997 3.5x1...
51876.035.016
3,5X16MM
3.50
16
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00117
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313003
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.400
1.600
9.600
3.500
6.500
1.930
4.000
1.600
Wood screw DIN 7997 3.5x2...
51876.035.020
3,5X20MM
3.50
20
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00117
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313010
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.400
1.600
12.000
3.500
6.500
1.930
4.000
1.600
Wood screw DIN 7997 3.5x2...
51876.035.025
3,5X25MM
3.50
25
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00173
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313027
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.400
1.600
15.000
3.500
6.500
1.930
4.000
1.600
Wood screw DIN 7997 3.5x3...
51876.035.030
3,5X30MM
3.50
30
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00158
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313034
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.400
1.600
18.000
3.500
6.500
1.930
4.000
1.600
Wood screw DIN 7997 3.5x3...
51876.035.035
3,5X35MM
3.50
35
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00182
NEN2253,NFE25-601
Y
8715494144964
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.400
1.600
21.000
3.500
6.500
1.930
4.000
1.600
Wood screw DIN 7997 3.5x4...
51876.035.040
3,5X40MM
3.50
40
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00207
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313041
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.400
1.600
24.000
3.500
6.500
1.930
4.000
1.600
Wood screw DIN 7997 4x16-...
51876.040.016
4X16MM
4.00
16
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00113
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313058
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
9.600
4.000
7.500
2.200
4.200
1.850
Wood screw DIN 7997 4x20-...
51876.040.020
4X20MM
4.00
20
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00179
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313065
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
12.000
4.000
7.500
2.200
4.200
1.850
Wood screw DIN 7997 4x25-...
51876.040.025
4X25MM
4.00
25
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00217
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313072
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
15.000
4.000
7.500
2.200
4.200
1.850
Wood screw DIN 7997 4x30-...
51876.040.030
4X30MM
4.00
30
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00255
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313089
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
18.000
4.000
7.500
2.200
4.200
1.850
Wood screw DIN 7997 4x35-...
51876.040.035
4X35MM
4.00
35
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00294
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313096
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
21.000
4.000
7.500
2.200
4.200
1.850
Wood screw DIN 7997 4x40-...
51876.040.040
4X40MM
4.00
40
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00322
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313102
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
24.000
4.000
7.500
2.200
4.200
1.850
Wood screw DIN 7997 4x45-...
51876.040.045
4X45MM
4.00
45
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00320
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313119
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
27.000
4.000
7.500
2.200
4.200
1.850
Wood screw DIN 7997 4x50-...
51876.040.050
4X50MM
4.00
50
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00356
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313126
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
30.000
4.000
7.500
2.200
4.200
1.850
Wood screw DIN 7997 4x60-...
51876.040.060
4X60MM
4.00
60
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00423
NEN2253,NFE25-601
Y
8715494144971
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
36.000
4.000
7.500
2.200
4.200
1.850
Wood screw DIN 7997 4.5x2...
51876.045.020
4,5X20MM
4.50
20
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00222
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313133
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
3.100
2.000
12.000
4.500
8.300
2.350
4.400
2.050
Wood screw DIN 7997 4.5x2...
51876.045.025
4,5X25MM
4.50
25
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00271
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313140
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
3.100
2.000
15.000
4.500
8.300
2.350
4.400
2.050
Wood screw DIN 7997 4.5x3...
51876.045.030
4,5X30MM
4.50
30
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00319
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313157
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
3.100
2.000
18.000
4.500
8.300
2.350
4.400
2.050
Wood screw DIN 7997 4.5x3...
51876.045.035
4,5X35MM
4.50
35
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00368
NEN2253,NFE25-601
Y
8715494144988
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
3.100
2.000
21.000
4.500
8.300
2.350
4.400
2.050
Wood screw DIN 7997 4.5x4...
51876.045.040
4,5X40MM
4.50
40
Fabory
DIN 7997 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00417
NEN2253,NFE25-601
Y
8715492313164
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
3.100
2.000
24.000
4.500
8.300
2.350
4.400
2.050
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7996 Z - Cross recessed half round head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
ISO 14586 C - Hexalobular socket countersunk head tapping screws
Fabory
13.02.2023
DIN 97 - Slotted countersunk flat head wood screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7995 Z - Cross recessed raised countersunk head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
DIN 7982 C-Z - Cross recessed countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 96 - Slotted half round head wood screws
Fabory
13.02.2023
DIN 571 - Hexagon wood screws
Fabory
13.02.2023
BN 48755 - Phillips flat head tapping screws type AB, Steel, Case Hardened,...
Bossard Inch
29.11.2018
V.2BFC - POZIDRIVE CSK HEAD WOOD SCREWS DIN 7997 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
25.04.2023
DIN 7996 H - Cross recessed half round head wood screws, form H
Fabory
13.02.2023
DIN 7981 C-Z - Cross recessed Z pan head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
BN 5948 - Pozi flat countersunk head wood screws form Z (DIN 7997), steel c...
Bossard Catalog
24.06.2024
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성