피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WKE/ZS - Elastomer Coupling - intermediate spacer
StS Coupling GmbH
Elastomer Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/servo_insert_couplings/wke_zs_asmtab.prj},{NB=WKE/ZS-5-98},{SIZE=5},{L=12},{A=10},{D=0},{Z=98},{L1=3},{M=0.002},{MAT1=Aluminium},{MAT2=Polyurethan},{CTN=84836080},{DMAX=0},{ROT=45.000},{ROT2=-45.000},{PPATH=parts/wke_zs/wke_zs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
A
Outside diameter
[mm]
D
Through-hole
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material for intermediate spacer
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for elastomer insert
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WKE/ZS-5-98
5
0.9
12
10
0
3
0.002
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/ZS-7-98
7
2.0
18
14
0
4
0.003
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/ZS-9-98
9
5.0
21
20
0
3
0.006
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/ZS-14-98
14
12.5
31
30
0
8
0.030
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/ZS-19-98
19
17.0
38
40
18
10
0.050
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/ZS-24-98
24
60.0
48
55
27
16
0.120
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/ZS-28-98
28
160.0
54
65
30
19
0.200
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/ZS-38-98
38
325.0
62
80
38
20
0.350
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/ZS-42-98
42
450.0
68
95
40
22
1.400
Steel
Polyurethane
84836020
WKE/ZS-48-98
48
525.0
73
105
51
24
1.800
Steel
Polyurethane
84836020
WKE/ZS-55-98
55
685.0
80
120
60
28
2.700
Steel
Polyurethane
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WKE/H - Elastomer Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WKE-D/ST - Torsionally Flexible Coupling - steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WKE/N - Elastomer Coupling with clamping hub
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WKE/NK - Elastomer Coupling with clamping hub - compact version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
ZWKE/N - Intermediate Shaft Coupling with clamping hub - elastomer version
StS Coupling GmbH
17.05.2023
WKE/RF - Elastomer Coupling with hub - stainless steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
GE-HSGK - cardan shaft
INKOMA-GROUP
17.04.2019
WKE/G - Elastomer Coupling with keyway connection
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WKE-D/GJ - Torsionally Flexible Coupling - cast iron version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WSR275 - Rigid Shaft Coupling - 3-part
StS Coupling GmbH
10.02.2021
WSR450-RF - Slotted Shaft Coupling - without keyway - stainless steel versi...
StS Coupling GmbH
10.02.2021
WSR220 - Locking Assembly - self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
WKE-D/AL - Torsionally Flexible Coupling - aluminum version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
GE - cardan shaft
INKOMA-GROUP
17.04.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성