피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WIP21 31 - Hinge base and double Earrings π Type W, H size designation type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wip21_31.prj},{NB=WIP22-D20-W20-H40},{CODE=WIP22},{TYPE=Clevis W.H Configurable H7 Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{ATT=-},{D=20},{DTOL=+0.021/0},{W=20},{WPOOL=[20:30/1]},{WTOL=+0.15/+0.05},{H=40},{HPOOL=[40:50/5]},{A=100},{F=82},{E=65},{K=18},{S=15},{T=25},{DD=9.0},{M=-},{MPOOL=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATT
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
WTOL
w ^????
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
WIP21-D2-W3-H15
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
2
+0.010/0
+0.15/+0.05
25
18
18.000
10
10
5
6
3.5
-
WIP21-D3-W3-H20
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
3
+0.010/0
+0.15/+0.05
32
24
25.000
15
10
5
9
4.5
-
WIP21-D4-W4-H20
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
4
+0.012/0
+0.15/+0.05
38
29
25.000
20
10
5
9
4.5
-
WIP21-D5-W5-H25
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
5
+0.012/0
+0.15/+0.05
50
41
31.000
25
12
5
12
4.5
-
WIP21-D6-W6-H25
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
6
+0.012/0
+0.15/+0.05
50
41
33.000
32
12
5
12
4.5
-
WIP21-D8-W8-H30
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
8
+0.015/0
+0.15/+0.05
65
52
38.000
38
14
10
16
5.5
-
WIP21-D10-W10-H30
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
10
+0.015/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
16
5.5
-
WIP21-D12-W12-H30
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
12
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
19
5.5
-
WIP21-D13-W13-H30
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
13
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
19
5.5
-
WIP21-D14-W14-H35
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
14
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
63
47.000
50
15
15
22
6.5
-
WIP21-D15-W15-H35
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
15
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
63
47.000
50
15
15
22
6.5
-
WIP21-D16-W16-H35
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
16
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
63
47.000
50
15
15
22
6.5
-
WIP21-D20-W20-H40
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
20
+0.021/0
+0.15/+0.05
100
82
54.000
65
18
15
25
9.0
-
WIP21-D25-W25-H40
WIP21
Double earrings |D type W...
45
S45C
Black
-
25
+0.021/0
+0.15/+0.05
100
82
57.000
65
18
15
30
9.0
-
WIP22-D2-W3-H15
WIP22
Double earrings |D type W...
45
S45C
Electroless nickel platin...
-
2
+0.010/0
+0.15/+0.05
25
18
18.000
10
10
5
6
3.5
-
WIP22-D3-W3-H20
WIP22
Double earrings |D type W...
45
S45C
Electroless nickel platin...
-
3
+0.010/0
+0.15/+0.05
32
24
25.000
15
10
5
9
4.5
-
WIP22-D4-W4-H20
WIP22
Double earrings |D type W...
45
S45C
Electroless nickel platin...
-
4
+0.012/0
+0.15/+0.05
38
29
25.000
20
10
5
9
4.5
-
WIP22-D5-W5-H25
WIP22
Double earrings |D type W...
45
S45C
Electroless nickel platin...
-
5
+0.012/0
+0.15/+0.05
50
41
31.000
25
12
5
12
4.5
-
WIP22-D6-W6-H25
WIP22
Double earrings |D type W...
45
S45C
Electroless nickel platin...
-
6
+0.012/0
+0.15/+0.05
50
41
33.000
32
12
5
12
4.5
-
WIP22-D8-W8-H30
WIP22
Double earrings |D type W...
45
S45C
Electroless nickel platin...
-
8
+0.015/0
+0.15/+0.05
65
52
38.000
38
14
10
16
5.5
-
WIP22-D10-W10-H30
WIP22
Double earrings |D type W...
45
S45C
Electroless nickel platin...
-
10
+0.015/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
16
5.5
-
WIP22-D12-W12-H30
WIP22
Double earrings |D type W...
45
S45C
Electroless nickel platin...
-
12
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
19
5.5
-
WIP22-D13-W13-H30
WIP22
Double earrings |D type W...
45
S45C
Electroless nickel platin...
-
13
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
62
40.000
50
14
10
19
5.5
-
WIP22-D14-W14-H35
WIP22
Double earrings |D type W...
45
S45C
Electroless nickel platin...
-
14
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
63
47.000
50
15
15
22
6.5
-
WIP22-D15-W15-H35
WIP22
Double earrings |D type W...
45
S45C
Electroless nickel platin...
-
15
+0.018/0
+0.15/+0.05
75
63
47.000
50
15
15
22
6.5
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WIH01_06 - Knuckle Joint Convex Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AKQ01_03-G-Z - Profile universal parts ?¡è Hinge
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIN21_26 - Hinge base¡¤single earring T shape, w-fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIC01_32 - Shoulder Hinge Pin ¡¤ Retaining Ring Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIT06_07 - Thick arm hinge base and double Earrings π type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIH71_72 - Joint¡¤fixed type¡¤binaural
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WHA03 - Pneumatic slide / cross roller guide
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WGN51_56 - Ultra thin cylinder. Single rod type. No magnet / with magnet
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MHC01_42 - Hinge Pin ¡¤ Straight Rod ¡¤ Retaining Ring Fixed Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
JLX33CB,JLX35CB,JLX35CN,JLX34CN,JLX35CK,JLX33S,JLX35S,JLX35SK - Pivot Pins ...
PRiCi FA
17.10.2023
PFC01_21 - Check Component
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIN61 - Hinge base¡¤single earring T-type bottom mounting type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIP01_12 - Hinge base and double Earrings π W type · w size fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIT01_16 - Shoulder hinge pin/Retaining ring fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성