품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
whs01
VIPDO
fagongchangzidonghua
jiaolunjiaobei
jiaolun
whs01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/jiaolunjiaobei/jiaolun/whs01/whs01.prj},{NB=WHS01-D75A-UJ},{CODE=WHS01},{LX1=AA},{CZ1=Q235A},{BMCL1=DX},{LB2=LB21},{LB3=LB31},{LB4=LB41},{D=75A},{LBDH=UJ},{H=100},{K=95},{Z=71.0},{P=63},{Q=40},{DD=9.5},{RXFZ=120},{D1=75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
BMCL1
ⁿ/ₐ
LB2
ⁿ/ₐ
LB3
ⁿ/ₐ
LB4
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
Z
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
DD
d
[mm]
RXFZ
[kg]
WEIGHT
[kg]
WHS01-D50-RD
WHS01
AA
Q235A
DX
LB21
LB31
LB41
50
65
20
58
42.5
45
25
6.5
50
0.10
WHS01-D65-RD
WHS01
AA
Q235A
DX
LB21
LB31
LB41
65
85
23
70
47.0
55
28
8.8
50
0.24
WHS01-D75-RD
WHS01
AA
Q235A
DX
LB21
LB31
LB41
75
93
23
70
47.0
55
28
8.8
60
0.39
WHS01-D75A-UJ
WHS01
AA
Q235A
DX
LB21
LB31
LB41
75A
100
32
95
71.0
63
40
9.5
120
0.53
WHS01-D100-RD
WHS01
AA
Q235A
DX
LB21
LB31
LB41
100
144
34
115
80.0
80
45
11.0
100
1.08
WHS01-D130-RD
WHS01
AA
Q235A
DX
LB21
LB31
LB41
130
177
38
138
90.0
100
56
11.0
180
1.67
WHS01-D150-RD
WHS01
AA
Q235A
DX
LB21
LB31
LB41
150
198
42
138
90.0
100
56
11.0
200
1.95
WHS01-D200-UJ
WHS01
AA
Q235A
DX
LB21
LB31
LB41
200
250
42
152
100.0
112
63
11.0
370
3.53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BVAPT3, BVAPC3, BVAST3, BVASC3, BVART3 - Double Plus Chain Conveyors BV Ser...
Misumi
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성