피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WGN81 - Magnetically coupled rodless cylinders. Basic types
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn81.prj},{NB=WGN81-15-50},{CODE=WGN81},{TYPE=jibenxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=15},{CXBCL=137},{XC=50},{XCPOOL=50,100,150,200,250,300,350,400,450,500},{HCXS=liangcexiangjiaohuanchong},{SYLT=kongqi},{ZGSYYL=0.7},{ZDSYYL=0.16},{BZNYL=1.05},{GZWD=0-60},{HSSYSD=50-500},{GY=buxuyao},{AZFX=shuiping,qingxie,chuizhi},{A=4},{B=35},{C=14},{D=16.6},{E=2.0},{F=10},{G=5.5},{H=13.0},{I=0},{J=6.0},{K=11},{L=57},{MM=M4},{MM1=4},{N=11.0},{NA=17},{NN=M10*1},{NN1=10},{R=0},{S=83},{T=8.0},{W=35},{X=19},{ZZ=103},{P=M5},{P1=5.000},{PPATH=wgn81/assem/wgn81_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DZXS
Action form
ⁿ/ₐ
GJ
Bore diameter
ⁿ/ₐ
CXBCL
Magnetic retention (N)
ⁿ/ₐ
HCXS
Buffer form
ⁿ/ₐ
SYLT
Using fluid
ⁿ/ₐ
ZGSYYL
Maximum use pressure MPa
ⁿ/ₐ
ZDSYYL
Minimum use pressure MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
Guaranteed pressure resistance MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
Working temperature ??C
ⁿ/ₐ
HSSYSD
Piston speed m/s
ⁿ/ₐ
GY
????
ⁿ/ₐ
AZFX
Installation direction
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
NA
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
ZZ
[mm]
P
ⁿ/ₐ
WGN81-6-50
WGN81
Basic type
Double action
6
19.6
Rubber cushion on both si...
0.7
0.16
1.05
0?60
50?500
No need
Horizontal, inclined, ver...
4
17
8
7.6
4.0
8
5.0
13.5
0
4.5
5
35
M3
9.5
10
M6
0
62
6.5
25
10
78
M3
WGN81-10-50
WGN81
Basic type
Double action
10
53.9
Rubber cushion on both si...
air
0.7
0.16
1.05
0?60
50?500
No need
Horizontal, inclined, ver...
4
25
14
12.0
1.5
9
5.0
12.5
0
4.5
4
38
M3
11.0
14
M10*1
0
63
7.5
30
16
81
M5
WGN81-15-50
WGN81
Basic type
Double action
15
137
Rubber cushion on both si...
air
0.7
0.16
1.05
0?60
50?500
No need
Horizontal, inclined, ver...
4
35
14
16.6
2.0
10
5.5
13.0
0
6.0
11
57
M4
11.0
17
M10*1
0
83
8.0
35
19
103
M5
WGN81-20-100
WGN81
Basic type
Double action
20
231
Rubber cushion on both si...
air
0.7
0.16
1.05
0?60
50?500
No need
Horizontal, inclined, ver...
8
36
26
21.6
2.0
13
7.5
20.0
28
6.0
8
66
M4
18.0
24
M20*1.5
12
106
10.0
50
25
132
Rc1/8
WGN81-25-100
WGN81
Basic type
Double action
25
363
Rubber cushion on both si...
air
0.7
0.15
1.05
0?60
50?500
No need
Horizontal, inclined, ver...
8
46
32
26.4
2.0
13
7.5
20.5
34
8.0
10
70
M5
18.5
30
M26*1.5
15
111
10.0
50
30
137
Rc1/8
WGN81-32-100
WGN81
Basic type
Double action
32
588
Rubber cushion on both si...
air
0.7
0.14
1.05
0?60
50?500
No need
Horizontal, inclined, ver...
8
60
32
33.6
2.0
16
8.0
22.0
40
8.0
15
80
M6
20.0
36
M26*1.5
18
124
13.0
50
40
156
Rc1/8
WGN81-40-100
WGN81
Basic type
Double action
40
922
Rubber cushion on both si...
air
0.7
0.12
1.05
0?60
50?500
No need
Horizontal, inclined, ver...
10
70
41
41.6
3.0
16
11.0
29.0
50
10.0
16
92
M6
26.0
46
M32*2
23
150
13.0
60
40
182
Rc1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성