피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
PMDX 스러스트 와셔 밀리미터 - 스러스트 와셔 밀리미터
GGB
메탈 폴리머 베어링
PMDX
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/metal_polymer_materials/pmdx/pm_dx_anlaufscheiben.prj},{NB=WC20DX},{BESTNR=WC20DX},{DI=22},{D0=38},{ST=1.58},{DD=3.25},{DP=30},{HA=0.95 bis 1.20},{GEW=6.7},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=PMDX},{ROHS=ja},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=fett- oder ölgeschmierte Anwendungen, geeignet für hohe Belastungen und niedrige Geschwindigkeiten},{FARBE=},{FVL=Trocken GAR-MAX / HSG / GAR-FIL / MLG, Wassergeschmiert HPM / HPF / DP4-B, Mediengeschmiert DP4 /Hi-EX / GAR-FIL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
DI
내경 +0.25
[mm]
D0
외경 -0.25
[mm]
ST
두께 -0.09
[mm]
DD
핀 홀 직경 +/-0.125
[mm]
DP
피치원 직경 +/-0.12
[mm]
HA
하우징 홈 깊이
[mm]
GEW
중량
[g]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS 인증서
ⁿ/ₐ
DINISO3547
DIN ISO 3547
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
FVL
성능 향상을 위해
ⁿ/ₐ
WC08DX
WC08DX
10
20
1.58
0.00
0
0.95 to 1.20
2.2
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC10DX
WC10DX
12
24
1.58
1.75
18
0.95 to 1.20
3.0
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC12DX
WC12DX
14
26
1.58
2.25
20
0.95 to 1.20
3.3
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC14DX
WC14DX
16
30
1.58
2.25
22
0.95 to 1.20
4.4
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC16DX
WC16DX
18
32
1.58
2.25
25
0.95 to 1.20
4.9
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC18DX
WC18DX
20
36
1.58
3.25
28
0.95 to 1.20
6.2
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC20DX
WC20DX
22
38
1.58
3.25
30
0.95 to 1.20
6.7
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC22DX
WC22DX
24
42
1.58
3.25
33
0.95 to 1.20
8.3
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC24DX
WC24DX
26
44
1.58
3.25
35
0.95 to 1.20
8.5
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC25DX
WC25DX
28
48
1.58
4.25
38
0.95 to 1.20
10.5
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC30DX
WC30DX
32
54
1.58
4.25
43
0.95 to 1.20
13.5
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC35DX
WC35DX
38
62
1.58
4.25
50
0.95 to 1.20
16.9
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC40DX
WC40DX
42
66
1.58
4.25
54
0.95 to 1.20
18.7
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC45DX
WC45DX
48
74
2.60
4.25
61
1.45 to 1.70
41.3
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
WC50DX
WC50DX
52
78
2.60
4.25
65
1.45 to 1.70
44.2
Metal-polymer plain beari...
PMDX
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MBDX 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
BGN_001 - Needle roller thrust bearings
SKF
06.06.2024
W0010010 - Brass Circle washer JIS
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
GGB-MEGALIFE XT 밀리미터 - 스러스트 와셔 밀리미터
GGB
13.03.2024
SY 스러스트 와셔 밀리미터 - 스러스트 와셔 밀리미터
GGB
13.03.2024
AS.01 - Washers
Bordignon
09.01.2023
23732 - Thrust washers
norelem
26.06.2024
FNT - Metric Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Jtekt North America
13.12.2018
DBX01 - Thrust Washer
DAIDO METAL
22.01.2019
DDB01 - Thrust Washer
DAIDO METAL
22.01.2019
LFZW - 스러스트와셔
Misumi
07.06.2021
DU 스러스트 와셔 밀리미터 - 스러스트 와셔 밀리미터
GGB
13.03.2024
2053.70. - Thrust washer, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
MAE-ANLAUFSCHEIBEN-STBR - Thrust washers, self-lubricating, sheet steel wit...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성