피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
WAT-FE WAT-SK WAT-SUS WAT-CUZN WAT-CU WAT-AL - Washers, Shims (Standard)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Washers, Shims
Square Type
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/square-type/wat-fe01.prj},{NB=WAT-FE01},{PN=WAT-FE01},{TYPE=WAT-FE},{MA=鐵},{ROHS=YES},{W=320},{L=1000},{T=0.10},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
WAT-FE01
WAT-FE01
Iron
YES
320
1000
0.10
WAT-FE015
WAT-FE015
Iron
YES
320
1000
0.15
WAT-FE02
WAT-FE02
Iron
YES
320
1000
0.20
WAT-FE025
WAT-FE025
Iron
YES
320
1000
0.25
WAT-FE03
WAT-FE03
Iron
YES
320
1000
0.30
WAT-FE04
WAT-FE04
Iron
YES
320
1000
0.40
WAT-FE05
WAT-FE05
Iron
YES
320
1000
0.50
WAT-FE06
WAT-FE06
Iron
YES
320
1000
0.60
WAT-FE08
WAT-FE08
Iron
YES
320
1000
0.80
WAT-FE10
WAT-FE10
Iron
YES
320
1000
1.00
WAT-SK01
WAT-SK01
Hardened steel
YES
150
1000
0.10
WAT-SK015
WAT-SK015
Hardened steel
YES
150
1000
0.15
WAT-SK02
WAT-SK02
Hardened steel
YES
150
1000
0.20
WAT-SK025
WAT-SK025
Hardened steel
YES
150
1000
0.25
WAT-SK03
WAT-SK03
Hardened steel
YES
150
1000
0.30
WAT-SK035
WAT-SK035
Hardened steel
YES
102
1000
0.35
WAT-SK04
WAT-SK04
Hardened steel
YES
150
1000
0.40
WAT-SK05
WAT-SK05
Hardened steel
YES
150
1000
0.50
WAT-SK06
WAT-SK06
Hardened steel
YES
150
1000
0.60
WAT-SK07
WAT-SK07
Hardened steel
YES
102
1000
0.70
WAT-SK08
WAT-SK08
Hardened steel
YES
150
1000
0.80
WAT-SK10
WAT-SK10
Hardened steel
YES
200
1000
1.00
WAT-SUS005
WAT-SUS005
SUS304
YES
300
1000
0.05
WAT-SUS01
WAT-SUS01
SUS304
YES
320
1000
0.10
WAT-SUS015
WAT-SUS015
SUS304
YES
320
1000
0.15
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성