피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VNV IP68 - Fitting
PMA
1 PMAFIX
Polyamide thread fittings
Metric thread
VN straight
Powered by
CAD모델 선택
{pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/metrisch-gewinde/vn_gerade/_vnv-m638.prj},{NB=_VNV-M203},{IDNR=_VNV-M203},{BLACK=BVNV-M203},{GREY=SVNV-M203},{M=M20 x 1.5},{NW=23},{GL=11},{L=51.0},{AD=37.0},{FD=35.5},{ID=15.0},{SW=32},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{A2=35.5},{SWL=12.0},{GAD=20.0},{GID=15.000},{DI=0},{GKD=18.2},{RD=28.5},{HV=6.2},{I=12.1},{GF1=1.0},{GF3=0.5},{VR=1.0},{FB=2.0},{GF2=0.5},{SWA=35.5},{ET=37.0},{LA=23.0},{E=32.2},{SVNA1=27.0},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_VNV-M12M
BVNV-M12M
SVNV-M12M
M12 x 1.5
07
11
34.5
16.5
20.0
8.0
14
PA 6
_VNV-M120
BVNV-M120
SVNV-M120
M12 x 1.5
10
11
36.5
20.0
20.0
8.0
17
PA 6
_VNV-M160
BVNV-M160
SVNV-M160
M16 x 1.5
10
11
36.5
20.0
23.0
11.0
17
PA 6
_VNV-M162
BVNV-M162
SVNV-M162
M16 x 1.5
12
11
39.5
23.5
23.0
11.0
20
PA 6
_VNV-M200
BVNV-M200
SVNV-M200
M20 x 1.5
10
11
36.5
20.0
26.0
11.0
17
PA 6
_VNV-M202
BVNV-M202
SVNV-M202
M20 x 1.5
12
11
39.5
23.5
26.0
13.0
20
PA 6
_VNV-M207
BVNV-M207
SVNV-M207
M20 x 1.5
17
11
47.5
29.5
29.0
14.5
26
PA 6
_VNV-M203
BVNV-M203
SVNV-M203
M20 x 1.5
23
11
51.0
37.0
35.5
15.0
32
PA 6
_VNV-M257
BVNV-M257
SVNV-M257
M25 x 1.5
17
12
48.5
29.5
32.0
19.0
26
PA 6
_VNV-M253
BVNV-M253
SVNV-M253
M25 x 1.5
23
12
52.0
37.0
35.5
19.0
32
PA 6
_VNV-M323
BVNV-M323
SVNV-M323
M32 x 1.5
23
15
55.5
37.0
43.0
26.0
32
PA 6
_VNV-M329
BVNV-M329
SVNV-M329
M32 x 1.5
29
15
56.0
44.0
43.0
26.0
40
PA 6
_VNV-M409
BVNV-M409
SVNV-M409
M40 x 1.5
29
19
60.0
44.0
49.0
32.0
40
PA 6
_VNV-M406
BVNV-M406
SVNV-M406
M40 x 1.5
36
19
72.5
53.5
55.0
32.0
50
PA 6
_VNV-M506
BVNV-M506
SVNV-M506
M50 x 1.5
36
19
72.0
53.5
59.0
39.0
50
PA 6
_VNV-M508
BVNV-M508
SVNV-M508
M50 x 1.5
48
19
72.5
66.0
69.0
42.0
65
PA 6
_VNV-M638
BVNV-M638
SVNV-M638
M63 x 1.5
48
19
72.0
66.0
75.0
53.0
65
PA 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성