您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Gate Valve Type P - DIN PN 10, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Gate Valves
Gate Valve Type P
DIN
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/gate_valves/gv_type_p/din/gv_din_asmtab.prj},{NB=VCGMJIEFD100},{CNSORDERNO=VCGMJIEFD100},{BODY=DIN},{NDMM=100},{NDINCH=4},{MD=100},{D=220},{C=180.0},{MN=8},{MH=18},{L=250},{MT=27},{D2=195},{H=370},{H1=89},{H2=207},{H3=163},{A=195},{BNS=M10},{BNN=8},{PPATH=../../../jis/gate_valve/gv_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal size
[mm]
NDINCH
Nominal size
[Inch]
MD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
MN
n
[mm]
MH
h
[mm]
L
[mm]
MT
t
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
BNS
Bolt & Nut Size
ⁿ/ₐ
BNN
Bolt & Nut No.
ⁿ/ₐ
VCGMJIEFD040
VCGMJIEFD040
40
11/2
40
150
110.0
4
18
165
22
120
239
50
107
132
120
M8
4
VCGMJIEFD050
VCGMJIEFD050
50
2
50
165
125.0
4
18
180
23
130
270
58
134
136
130
M8
6
VCGMJIEFD065
VCGMJIEFD065
65
21/2
65
185
145.0
4
18
210
24
155
302
68
152
150
155
M8
8
VCGMJIEFD080
VCGMJIEFD080
80
3
75
200
160.0
8
18
240
25
170
325
77
170
155
170
M10
8
VCGMJIEFD100
VCGMJIEFD100
100
4
100
220
180.0
8
18
250
27
195
370
89
207
163
195
M10
8
VCGMJIEFD125
VCGMJIEFD125
125
5
125
250
210.0
8
18
260
27
235
407
89
227
180
235
M12
8
VCGMJIEFD150
VCGMJIEFD150
150
6
150
285
240.0
8
22
280
27
270
445
102
263
182
270
M12
10
VCGMJIEFD200
VCGMJIEFD200
200
8
196
340
295.0
6
22
300
28
310
577
143
240
337
310
M12
12
VCGMJIEFD250
VCGMJIEFD250
250
10
247
395
350.0
12
22
380
30
360
690
175
270
420
360
M16
12
VCGMJIEFD300
VCGMJIEFD300
300
12
298
445
400.0
10
22
400
31
410
800
195
320
480
410
M16
16
VCGMJIEFD350
VCGMJIEFD350
350
14
348
505
460.0
12
22
430
32
440
910
230
310
600
455
M16
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表