피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
VCE - Hydraulic compact cylinder with mechanical sensors. Feedings, fixation and several options fully configurable.
HPS International
CYLINDERS
HYDRAULIC BLOCK CYLINDERS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/cylinders/block_cylinders/vce.prj},{NB=VCE 40 M1 ET N L1 S 15_0},{BORE=40},{MM=22},{LM=25},{MX=12.000},{MXP=1.750},{NFX=12.000},{NFXP=1.750},{NB1=20},{NC=13},{ND=10},{NE=10},{N=1.0},{R=1},{S=8},{A=85},{B=23},{C=12},{D=10.5},{E=63},{F=40},{FA=15.0},{H=63},{HB1=57},{HB2=41},{HB3=30},{JX=13.157},{M1X=10.000},{M1XP=1.500},{MP=20},{N1=40},{O1=5.2},{O2=10.8},{O3=0.3},{O4=1.35},{PC=3},{Q1=5},{Q2=10},{T=4.0},{V=37},{W=50},{X=10},{Y=10},{Z=31.5},{P=200},{PDF=Open PDF},{OM=No cushioning},{M=M12x1,75},{NF=M12x1,75},{J= 1/4G},{M1= M10x1,5},{O=R6},{Q=5x10},{PPATH=vce/vce_asmtpl.prj},{MT=M1},{RE=ET},{SEALS=N},{ROD=S},{STROKE=15},{POS=0},{OP=},{OPTION=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference number
ⁿ/ₐ
BORE
Ø Bore
[mm]
OM
Operating mode
ⁿ/ₐ
MM
Ø
[mm]
LM
[mm]
M
Ø
ⁿ/ₐ
MX
Ø
[mm]
NF
Ø
ⁿ/ₐ
NB1
Ø
[mm]
NC
Ø
[mm]
ND
[mm]
NE
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Ø
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
H
[mm]
HB1
[mm]
HB2
[mm]
HB3
[mm]
J
Ø
[인치]
M1
ØM
ⁿ/ₐ
MP
[mm]
N1
[mm]
O
Ø O-Ring
ⁿ/ₐ
PC
[mm]
Q
Ø
ⁿ/ₐ
T
Ø
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
I
[mm]
VCE 25 M1 ET N L1 S 15
VCE 25 M1 ET N L1 S 15
25
No cushioning
16
20
M10x1,5
10.000
M10x1,5
14
8
6
6
0.5
1
5
65
17
10
8.5
50
30
10.0
45
47
41
20
1/4G
M8x1,25
16
33
R6
2
3x6
4.0
29
50
8
7
22.5
110
44
11
0
26
VCE 32 M1 ET N L1 S 15
VCE 32 M1 ET N L1 S 15
32
No cushioning
18
20
M12x1,75
12.000
M12x1,75
16
10
8
8
1.0
1
6
75
20
12
10.5
55
35
12.5
55
53
41
25
1/4G
M10x1,5
20
38
R6
3
3x6
4.0
33
50
9
10
27.5
140
50
11
0
27
VCE 40 M1 ET N L1 S 15
VCE 40 M1 ET N L1 S 15
40
No cushioning
22
25
M12x1,75
12.000
M12x1,75
20
13
10
10
1.0
1
8
85
23
12
10.5
63
40
15.0
63
57
41
30
1/4G
M10x1,5
20
40
R6
3
5x10
4.0
37
50
10
10
31.5
200
54
11
0
27
VCE 50 M1 ET N L1 S 15
VCE 50 M1 ET N L1 S 15
50
No cushioning
28
30
M16x2
16.000
M16x2
25
16
13
13
1.0
1
8
100
27
15
13.0
76
45
20.0
75
69
57
34
1/4G
M12x1,75
24
44
R7
5
6x10
5.5
44
50
11
10
37.5
190
65
12
0
30
VCE 63 M1 ET N L1 S 20
VCE 63 M1 ET N L1 S 20
63
No cushioning
36
40
M20x2,5
20.000
M20x2,5
33
22
16
16
2.0
2
10
125
25
20
17.0
95
65
25.0
95
85
57
45
1/2G
M16x2
32
50
R7
5
8x10
5.5
55
50
15
14
47.5
220
72
17
0
41
VCE 80 M1 ET N L1 S 25
VCE 80 M1 ET N L1 S 25
80
No cushioning
45
50
M27x3
27.000
M27x3
42
30
20
20
2.0
2
10
160
32
24
21.0
120
80
30.0
120
94
57
54
1/2G
M20x2,5
35
60
R7
7
10x10
5.5
70
60
18
14
60.0
210
85
20
0
47
VCE 100 M1 ET N L1 S 30
VCE 100 M1 ET N L1 S 30
100
No cushioning
56
60
M36x4
36.000
M36x4
53
36
30
30
2.0
2
12
200
36
28
25.0
158
108
40.0
150
110
57
65
1/2G
M24x3
50
64
R9
7
10x15
6.5
90
80
25
15
75.0
210
90
20
0
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VBL - Hydraulic cylinders, compact Several mounting and oil feeding
HPS International
10.03.2021
Hera 45
Hub City
15.09.2021
BZ / BZN / MBZ / BZR / BZH / BZP / BRB - Block Cylinder
AHP Merkle
31.03.2024
S2601 - Water multi-couplings – 26 Series
HPS International
01.02.2021
VFA - Hydraulic cylinder, double acting VFA serie. Circular cylinder. Opera...
HPS International
31.03.2021
EGE-M-ED EO - Swivel connector
Parker
11.09.2023
BRB / BRBN - Block cylinder with long stroke
AHP Merkle
31.03.2024
CGS2-Series - Universal 2-jaw parallel gripper
IPR
22.09.2022
Series B & J Cylinders - Cylinders
Advance Automation
16.04.2024
DM2 - Dyna-Mation
Bimba Products
24.04.2024
AC-A - With Attachment
SMC Corporation
14.05.2024
VSP - Double acting hydraulic cylinders series VSP, Plug and Play with CNOM...
HPS International
01.03.2023
SS Series: Stainless Steel Cylinders
Bimba Products
24.04.2024
HMD Series - Medium Duty Industrial Hydraulic - Medium Duty Industrial Hydr...
Nason
05.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성