您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Butterfly Valve Type 55IS - Gear Type - ANSI
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly valve type 55IS
ANSI
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_55is/ansi/bvt_type_55is_ansi_gear_asmtab.prj},{NB=V5SSGSTWA125},{CNSORDERNO=V5SSGSTWA125},{NDINCH=5},{NDMM=125},{SD=125},{C=215.9},{SN=4(8)},{SH=22},{D=181},{D2=122},{D3=160},{L=56},{H=193},{H1=120},{H2=158},{H3=92},{I=273},{W=206},{W1=-},{W2=-},{A1=167},{A2=64},{HR=9.5},{GBT=TYPE 1},{VER=1},{H2X=0},{TYPE=G},{VERB=5},{PPATH=../../../jis/parts_bvt_type_55is/bvt_type_55is_gear_asmtpl.prj},{STD=A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order Nr.
ⁿ/ₐ
NDINCH
Nominal Diameter
[Inch]
NDMM
Nominal Diameter
[mm]
SD
d
[mm]
C
P.C.D.
[mm]
SN
n
[mm]
SH
h
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
I
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
HR
Handle Rotation
ⁿ/ₐ
GBT
Gear Box Type
ⁿ/ₐ
V5SSGSTWA050
V5SSGSTWA050
2
50
55
120.7
2(4)
19
90
122
160
43
135
61
100
92
215
116
66
106
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWA065
V5SSGSTWA065
2 1/2
65
65
139.4
2(4)
19
110
122
160
46
150
80
115
92
230
146
78
121
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWA080
V5SSGSTWA080
3
80
80
152.4
-(4)
19
125
122
160
46
154
95
119
92
234
152
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWA100
V5SSGSTWA100
4
100
100
190.5
4(8)
19
154
122
160
52
170
103
135
92
250
174
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWA125
V5SSGSTWA125
5
125
125
215.9
4(8)
22
181
122
160
56
193
120
158
92
273
206
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWA150
V5SSGSTWA150
6
150
150
241.3
4(8)
22
211
122
160
56
210
137
175
92
290
236
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWA200
V5SSGSTWA200
8
200
191
298.5
4(12)
22
253
122
160
60
240
163
205
92
320
290
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWA250
V5SSGSTWA250
10
250
245
362
4(12)
25
320
122
160
68
275
200
240
92
355
340
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTWA300
V5SSGSTWA300
12
300
296
431.8
4(16)
25
371
188
300
78
337
230
295
108
487
410
-
-
272
99
9.5
TYPE 3
V5SSGSTWA350
V5SSGSTWA350
14
350
330
476
4(16)
28
416
188
300
92
362
255
320
108
512
460
-
-
272
99
9.5
TYPE 3
V5SSGSTWA400
V5SSGSTWA400
16
400
380
539.5
4(16)
28
476
188
300
102
392
290
350
108
542
532
-
-
272
99
9.5
TYPE 3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表