피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single, with bore
JW Winco
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joints
DIN 808
DIN 808 EG
DIN 808 EG B
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_6/universal_joints/din808/din808_eg/din808_eg_b/din_808_eg_ass.prj},{NB=Kreuzgelenke mit Gleitlager DIN 808-32-B16-68-EG},{PARTNUMBER=DIN 808-32-B16-68-EG},{ITEMID=16MXB4},{PPATH=din_808_eg9.prj},{WKL=0},{WKR=0},{D1=32},{D2=B16},{S=16},{L1=68},{L3=34.0},{L4=36},{T=16},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.2860},{CTN=8483105000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Bore
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
T
Deep
[min]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Universal joint with fric...
DIN 808-16-B6-34-EG
16
B6
34
17.0
8
0.0400
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-16-B8-40-EG
16
B8
40
20.0
11
0.0400
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-16-B10-52-EG
16
B10
52
26.0
14
0.0492
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-22-B10-48-EG
22
B10
48
24.0
12
0.0960
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-22-B12-62-EG
22
B12
62
31.0
18
0.1190
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-25-B12-56-EG
25
B12
56
28.0
13
0.1470
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-25-B16-74-EG
25
B16
74
37.0
21
0.1500
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-28-B14-60-EG
28
B14
60
30.0
13
0.1850
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-32-B16-68-EG
32
B16
68
34.0
16
0.2860
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-32-B20-86-EG
32
B20
86
43.0
24
0.3240
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-36-B18-74-EG
36
B18
74
37.0
17
0.3820
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-42-B20-82-EG
42
B20
82
41.0
18
0.4760
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-42-B25-108-EG
42
B25
108
54.0
31
0.7000
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-45-B22-95-EG
45
B22
95
47.5
22
0.7810
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-50-B25-108-EG
50
B25
108
54.0
26
1.1000
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-50-B30-132-EG
50
B30
132
66.0
38
1.0000
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-58-B30-122-EG
58
B30
122
61.0
29
1.2000
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-58-B32-130-EG
58
B32
130
65.0
33
1.7240
8483105000
YES
Universal joint with fric...
DIN 808-70-B35-140-EG
70
B35
140
70.0
35
2.7800
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form EG s...
JW Winco
25.06.2024
ACH550-BC 208V/230V - E-Bypass with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
GN 808.2 - Universal joint shafts with friction bearing, with longitudinal ...
JW Winco
25.06.2024
DIN808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single, with bore
Berger Tools
29.05.2023
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single, with key...
JW Winco
25.06.2024
UNKA - Universal Joints - Key Grove - Tapped Type (Single Type)
Misumi
08.06.2021
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type EW, single, with keywa...
JW Winco
25.06.2024
23403 - Universal joints single with plain bearing DIN 808
norelem
10.06.2024
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type DG, double, with bor...
JW Winco
25.06.2024
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single, with bor...
Ganter
19.06.2024
DIN808 - Universal joints with needle bearing, Type EW, single, with bore
Berger Tools
29.05.2023
DIN 808 - Universal joints with needle bearing, Type EW, single, with bore
JW Winco
25.06.2024
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single, with key...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type EG, single, with bor...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성