피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
TPYT - Polyurethane transparent ring belt
HEFA
3-synchronous
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/3-synchronous/tpyt.prj},{NB=TPYT-328-S8M-15(1818)},{SC=TPYT},{TOM=1.Tooth surface protective layer:polyurethane,2.Tooth rubber:polyurethane,3:Core wire:steel wire(XL.L.H)、Kevlar strings(MXL)},{ST=-10~80°C},{PPDM=nothing},{TP=S8M},{P=8.000},{BU=0.00},{BC=328.000},{BW=15.0},{H=5.30},{H1=3.05},{ZZ=18},{ZC=18},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Service temperature
ⁿ/ₐ
PPDM
Brand code
ⁿ/ₐ
TP
Tooth profile
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
CD
Center distance
[mm]
D
diameter of driving wheel
[mm]
D1
diameter of driven wheel
[mm]
DN
Outer diameter of driving wheel
[mm]
D1N
Outer diameter of driven wheel
[mm]
TPYT-48-MXL-4.8
TPYT-48-MXL-4.8
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
MXL
2.032
60
46.743
9.055
9.055
8.547
8.547
TPYT-80-XL-6.4
TPYT-80-XL-6.4
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
XL
5.080
40
76.213
16.170
16.170
15.662
15.662
TPYT-108.75-L-12.7
TPYT-108.75-L-12.7
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
L
9.525
29
80.991
36.383
36.383
35.621
35.621
TPYT-160-H-19.1
TPYT-160-H-19.1
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
H
12.700
32
114.345
56.595
56.595
55.223
55.223
TPYT-164-S2M-4
TPYT-164-S2M-4
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
S2M
2.000
82
68.007
8.913
8.913
8.405
8.405
TPYT-138-S3M-6
TPYT-138-S3M-6
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
S3M
3.000
46
48.011
13.369
13.369
12.607
12.607
TPYT-200-S5M-10
TPYT-200-S5M-10
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
S5M
5.000
40
65.018
22.282
22.282
21.322
21.322
TPYT-328-S8M-15
TPYT-328-S8M-15
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
S8M
8.000
41
92.036
45.837
45.837
44.465
44.465
TPYT-138-3M-6
TPYT-138-3M-6
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
3M
3.000
46
48.011
13.369
13.369
12.607
12.607
TPYT-160-5M-10
TPYT-160-5M-10
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
5M
5.000
32
45.018
22.282
22.282
21.142
21.142
TPYT-344-8M-15
TPYT-344-8M-15
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
8M
8.000
43
100.036
45.837
45.837
44.465
44.465
TPYT-145-T2.5-4
TPYT-145-T2.5-4
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
T2.5
2.500
58
55.009
11.141
11.141
10.633
10.633
TPYT-150-T5-10
TPYT-150-T5-10
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
T5
5.000
30
45.015
19.099
19.099
18.259
18.259
TPYT-300-T10-15
TPYT-300-T10-15
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
T10
10.000
30
90.030
38.197
38.197
36.337
36.337
TPYT-225-AT5-10
TPYT-225-AT5-10
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
AT5
5.000
45
75.019
23.873
23.873
22.763
22.763
TPYT-370-AT10-15
TPYT-370-AT10-15
1.Tooth surface protectiv...
-10~80°C
nothing
AT10
10.000
37
115.035
44.563
44.563
42.203
42.203
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
06014 - Antistatic plastic knurled nuts
norelem
30.05.2024
TPYW - Polyurethane seamless ring belt
HEFA
29.04.2024
S3M
HEFA
29.04.2024
2GT-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
MAE-ZR-T2.5-BR6-PU - T-Timing Belt, Profile T2,5, Timing Belt Width 6mm
MÄDLER
26.04.2024
TRB - rubber
HEFA
29.04.2024
TAAS5M/TSAS5M - Timing Pulleys-S5M Type
SAMLO
23.03.2023
C-HTBN__H8M - Economy Timing Belt H8M
Misumi
29.05.2023
ZRR-T2.5-BR6-AL - T Pulleys, Pitch 2.5 mm Made from Aluminium, Timing Belt ...
MÄDLER
26.04.2024
S5M
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
06013 - Knurled nuts plastic
norelem
30.05.2024
GBN__2GT - High Torque Timing Belts 2GT
Misumi
29.05.2023
HTBN__S5M - High TorqueTiming Belts S5M (Pitch 5mm)
Misumi
31.01.2023
AT20-100
Bando
06.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성