피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Hoka
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hoka
TPE 6-times flanges - HoKa TPE Flexible connector 6-times curled, with flanges both sides
Hoka
Flexible connector
Powered by
CAD모델 선택
{hoka/manschetten/manschette_tpe_6_fach_mit_flansch_asmtab.prj},{NB=TPE 6-fach PP Basis weich, Innendurchmesser = 700 - 10000307(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10000307},{CNSPRICE=718.60},{CNSMASSEXACT=0},{DA=700},{V=2.0},{L=185},{S=2.5},{W=6},{MCODE=3.mantpe:6.0700.fl},{ART=HoKa TPE weich Manschette 6-fach gewellt 150 mm breit mit beidseitig PP Flansch Ø 700 mm auf PP Basis},{ARTE=HoKa TPE flexible connector soft-PP 6-fold curled Ø 700 mm 150 mm including PP flanges},{ARTF=HoKa TPE Manchette PP souple 6-fois ondulé Ø 700 mm largeur 150 mm avec PP brides},{CNSMAT=PP Basis weich},{FAR=schwarz},{MATF=PP},{FARBF=RAL 7032},{INFO=Info text},{INFO1=pp},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
MATF
Flange material
ⁿ/ₐ
FARBF
Color flange
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Thickness
[mm]
W
Wave
ⁿ/ₐ
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
TPE 6-times PP Basis weic...
10000413
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
160
220
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10000590
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
180
220
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10000639
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
200
220
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10000640
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
225
220
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10000641
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
250
220
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10000833
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
280
220
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10000834
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
315
220
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10000835
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
355
220
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10000836
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
400
220
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10001145
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
450
185
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10001146
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
500
185
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10001204
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
600
185
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10001205
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
700
185
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10001999
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
800
185
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10002000
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
900
185
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10002001
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
1000
185
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10002002
HoKa flexible connector s...
0
PP base soft
black
PVC
RAL 7011
1250
185
2.5
6
HOKA PVC basic soft flexi...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10004517
HoKa TPE flexible connect...
0
PP base soft
black
PE
black
160
220
2.5
6
HOKA PP basic soft flexib...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10004518
HoKa TPE flexible connect...
0
PP base soft
black
PE
black
180
220
2.5
6
HOKA PP basic soft flexib...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10005191
HoKa TPE flexible connect...
0
PP base soft
black
PE
black
200
220
2.5
6
HOKA PP basic soft flexib...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10005192
HoKa TPE flexible connect...
0
PP base soft
black
PE
black
225
220
2.5
6
HOKA PP basic soft flexib...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10005193
HoKa TPE flexible connect...
0
PP base soft
black
PE
black
250
220
2.5
6
HOKA PP basic soft flexib...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10005194
HoKa TPE flexible connect...
0
PP base soft
black
PE
black
280
220
2.5
6
HOKA PP basic soft flexib...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10005502
HoKa TPE flexible connect...
0
PP base soft
black
PE
black
315
220
2.5
6
HOKA PP basic soft flexib...
The specified dimensions ...
TPE 6-times PP Basis weic...
10005503
HoKa TPE flexible connect...
0
PP base soft
black
PE
black
355
220
2.5
6
HOKA PP basic soft flexib...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성