피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
TMH - Holder for Speed Controller
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as1002f-as4002f_accessories/holder.prj},{NB=TMH-10},{MODEL=TMH-10},{MODEL1=AS3002F/AS4002F},{D=10},{D1=18.8},{D2=4.3},{H1=9.5},{H2=9.6},{H3=13.5},{H4=14.0},{H5=28.0},{L1=14.2},{L2=14.6},{L3=34.0},{NUMBER=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
MODEL1
적용시리즈
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NUMBER
넘버
ⁿ/ₐ
TMH-23J
TMH-23J
AS1002F
8.5
3.3
4.5
4.6
7.5
6.0
12.0
7.2
6.6
18.0
1/8J
TMH-04J
TMH-04J
AS1002F/AS2002F
9.4
3.3
4.5
4.6
7.5
6.0
12.0
7.2
6.6
18.0
4 5/32J
TMH-06J
TMH-06J
AS1002F/AS2002F
11.7
3.3
6.3
6.4
9.3
7.7
15.4
8.5
8.3
21.0
6J
TMH-06
TMH-06
AS2052F
13.1
4.3
7.1
7.2
11.1
10.0
20.0
11.0
10.6
26.5
6
TMH-08
TMH-08
AS2052F/AS3002F
15.5
4.3
7.1
7.2
11.1
10.0
20.0
11.0
10.6
26.5
8 5/16
TMH-10
TMH-10
AS3002F/AS4002F
18.8
4.3
9.5
9.6
13.5
14.0
28.0
14.2
14.6
34.0
10
TMH-12
TMH-12
AS3002F
21.2
4.3
9.5
9.6
13.5
14.0
28.0
14.2
14.6
34.0
12
TMH-01J
TMH-01J
AS1002F
8.5
3.3
4.5
4.6
7.5
6.0
12.0
7.2
6.6
18.0
1/8J
TMH-03J
TMH-03J
AS1002F/AS2002F
9.4
3.3
4.5
4.6
7.5
6.0
12.0
7.2
6.6
18.0
4 5/32J
TMH-07J
TMH-07J
AS1002F/AS2002F
12.1
3.3
6.3
6.4
9.3
7.7
15.4
8.5
8.3
21.0
1/4J
TMH-07
TMH-07
AS2052F/AS3002F
13.5
4.3
7.1
7.2
11.1
10.0
20.0
11.0
10.6
26.5
1/4
TMH-09
TMH-09
AS2052F/AS3002F
15.5
4.3
7.1
7.2
11.1
10.0
20.0
11.0
10.6
26.5
8 5/16
TMH-13
TMH-13
AS4002F
22.0
4.3
9.5
9.6
13.5
14.0
28.0
14.2
14.6
34.0
1/2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS1002F-4002F - 인라인 타입
SMC Corporation
01.07.2024
JAS - Speed Controller with One-touch Fitting/Thin Flat Compact Type
SMC Corporation
31.05.2024
【생산 종료품】: KQ2L - 원터치 피팅 엘보 유니온 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
01.07.2024
【생산 종료품】: AS1001F-4001F - 인라인 타입 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
01.07.2024
AS-L - L-Bracket
SMC Corporation
01.07.2024
CM2-Z/CDM2-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드
SMC Corporation
01.07.2024
VR1210F-1220F - 중계기기/원터치 피팅부착 셔틀밸브
SMC Corporation
02.02.2022
TMA - 멀티 홀더
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2L - 엘보 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
01.07.2024
AKH - 스트레이트 타입 체크 밸브
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2H - 하프 유니온 (Seal제)
SMC Corporation
01.07.2024
【생산 종료품】: ZFC050/100/200 - 원터치 피팅부착 에어 석션 필터/인라인 타입 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
01.07.2024
AN - 소음기 소결 동입자
SMC Corporation
01.07.2024
AQ_F_00 - 원터치 피팅 내장 소음기 부착
SMC Corporation
17.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성