您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CFFCS,CFGCS,CFFDS,CFGDS,TL37SP,TL38SP,TL39SP,TL10SP - 凸輪軸承-尼龍型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/cffcs_asmtab.prj},{NB=TL38SP12-30},{LV1=Flat},{LV2=Hexagon socket hole type of head thread (with sealing ring)},{PMAT=MC Nylon},{CMAT=Equivalent to SUS440C},{ATT=1 Hex Nut (SUS304)},{MAT2=SUS440C},{SUR2=-},{CODE=TL38SP},{MYCODE=M_CFFUSH},{VAR02=12},{VAR04=30},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{PPATH=cffcs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
形狀
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
PMAT
樹脂材質
ⁿ/ₐ
CMAT
凸輪軸承材質
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
M
ⁿ/ₐ
FIX06
K
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
B1
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX16
d
[mm]
FIX18
l1
[mm]
FIX20
H
[mm]
FIX22
最大容許負載
[N]
FIX24
最高轉速
[rpm]
FIX26
重量
[g]
CFFCS5-13
CFFCS5-13
直柱型
頭部内六角孔型(帶密封圈)
MC尼龍
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFFCS
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
-
-
3
88
2520
13
CFGCS12-30
CFGCS12-30
直柱型
頭部螺紋部内六角孔型(帶密封圈)
MC尼龍
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFGCS
0/-0.018
M12×1.5
14.0
14
15.0
40
3
6
6
156
1390
95
TL37SP5-13
TL37SP5-13
直柱型
頭部内六角孔型(帶密封圈)
MC尼龍
相當於SUS440C
1個內六角螺帽(SUS304)
TL37SP
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
-
-
3
88
2520
13
TL38SP12-30
TL38SP12-30
直柱型
頭部螺紋部内六角孔型(帶密封圈)
MC尼龍
相當於SUS440C
1個內六角螺帽(SUS304)
TL38SP
0/-0.018
M12×1.5
14.0
14
15.0
40
3
6
6
156
1390
95
CFFDS5-13
CFFDS5-13
圓弧型
頭部内六角孔型(帶密封圈)
MC尼龍
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFFDS
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
-
-
3
88
2520
13
CFGDS12-30
CFGDS12-30
圓弧型
頭部螺紋部内六角孔型(帶密封圈)
MC尼龍
相當於SUJ2
1個內六角螺帽(S45C,發黑處理)
CFGDS
0/-0.018
M12×1.5
14.0
14
15.0
40
3
6
6
156
1390
95
TL39SP5-13
TL39SP5-13
圓弧型
頭部内六角孔型(帶密封圈)
MC尼龍
相當於SUS440C
1個內六角螺帽(SUS304)
TL39SP
0/-0.012
5×0.8
7.5
9
10.0
23
-
-
3
88
2520
13
TL10SP12-30
TL10SP12-30
圓弧型
頭部螺紋部内六角孔型(帶密封圈)
MC尼龍
相當於SUS440C
1個內六角螺帽(SUS304)
TL10SP
0/-0.018
M12×1.5
14.0
14
15.0
40
3
6
6
156
1390
95
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表