您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
TJLAW - 同步带用金属件-螺帽紧固型(组件)
HEFA
3-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/3-synchronous/tjlaw.prj},{NB=TJLAW-S3M-6},{SC=TJLAW},{MATP=Aluminium alloy},{ST=Clear anodizing},{TP=S3M},{BW=6.0},{A=39},{T1=4},{T2=4},{H=1.14},{L=31},{AB=M3*12},{D=3.4},{IT=6},{INFOTEXT=website},{P1=3.000},{AG=0},{R=1.95},{RA=0.30},{RR=0.30},{SR=1.95},{H1=1.94},{H2=1.14},{PPATH=synchronous_mp/synchronous_tjlaw/assemblies/synchronous_mp_nft_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MATP
主体材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
TP
齿形
ⁿ/ₐ
A
板长
ⁿ/ₐ
B
板宽
ⁿ/ₐ
T1
齿条厚度
ⁿ/ₐ
T2
压板厚度
ⁿ/ₐ
H
齿高
ⁿ/ₐ
L
总孔长
ⁿ/ₐ
P
孔宽
ⁿ/ₐ
AB
附属螺栓
ⁿ/ₐ
D
孔径
ⁿ/ₐ
IT
安装孔数
ⁿ/ₐ
TJLAW-MXL-6.4
TJLAW-MXL-6.4
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
MXL
26
18
4
4
0.51
19
11
M3*12
3.4
6
TJLAW-XL-6.4
TJLAW-XL-6.4
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
XL
66
24
6
5
1.25
56
12
M4*16
4.5
6
TJLAW-L-12.7
TJLAW-L-12.7
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
L
124
32
8
5
1.9
111
20
M5*20
5.5
8
TJLAW-H-19.1
TJLAW-H-19.1
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
H
165
38
10
5
2.3
147
26
M5*20
5.5
8
TJLAW-S2M-4
TJLAW-S2M-4
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
S2M
26
16
4
4
0.76
18
8
M3*12
3.4
6
TJLAW-S3M-6
TJLAW-S3M-6
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
S3M
39
18
4
4
1.14
31
10
M3*12
3.4
6
TJLAW-S5M-10
TJLAW-S5M-10
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
S5M
65
26
6
5
1.81
51
16
M4*16
4.5
6
TJLAW-S8M-15
TJLAW-S8M-15
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
S8M
104
34
8
5
2.85
84
22
M5*20
5.5
8
TJLAW-3M-6
TJLAW-3M-6
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
3M
39
18
4
4
1.17
31
10
M3*12
3.4
6
TJLAW-5M-10
TJLAW-5M-10
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
5M
65
26
6
5
2.06
51
16
M4*16
4.5
6
TJLAW-8M-15
TJLAW-8M-15
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
8M
104
34
8
5
3.38
84
22
M5*20
5.5
8
TJLAW-T5-10
TJLAW-T5-10
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
T5
65
26
6
5
1.2
51
16
M4*16
4.5
6
TJLAW-T10-15
TJLAW-T10-15
TJLAW
铝合金
本色阳极氧化
T10
130
34
8
5
2.5
111
22
M5*20
5.5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ECY51 - 同步带用金属件·下部金属件短型(单件)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ECY11 - 同步带用金属件·螺帽紧固型(组件)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ECY01 - 同步带用金属件·过压防止型(组件)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HTD-5M - 同步带
德迈机器人
13.07.2023
TJJAW - 下部同步带用金属件-紧凑型(单件)
HEFA
29.04.2024
KBTC - 同步带齿形压板
上隆SAMLO
27.02.2023
HTD5M
HEFA
29.04.2024
Modèle A8-8M - Courroie dentée HTD 8m - Pas 8 mm pour transmission à couple...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
RRBJB - 孔用挡圈-C型(反向)
爱安特3D模型图库
24.04.2024
TBCK_XL, TBCK_L, TBCK_H, TBCK_S3M, TBCK_S5M, TBCK_S8M, TBCK_MA3, TBCK_MA5, ...
Misumi
30.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表