피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Throttle valve handle flange - HoKa butterfly valve with handle, with flange on both sides, 15° louvre
Funken
Ventilation fittings
Dampers
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/drosselklappen/drosselklappe_griff_flansch_asmtab.prj},{NB=Drosselklappe PP, Innendurchmesser = 450 - 10000644(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10000644},{CNSPRICE=588.40},{CNSMASSEXACT=0.000},{DA=450},{LGES=378},{L=0.0},{L1=0},{LX=378},{LX2=189},{L1X=MIN},{TOL=3.5},{S=5.0},{D=MIN},{D1=MIN},{D2=MIN},{D3=MIN},{B=MIN},{B1=MIN},{V=4},{V1=MIN},{MCODE=3.klpdr.hh.fl:x.0450},{ARTD=HoKa PP Drosselklappe Ø 450 mm mit Hand- Feststellhebel rot, beidseitig mit Flansch},{ARTE=HoKa PP damper control valve for manual purpose Ø 450 mm with flanges},{ARTF=HoKa PP vanne papillon à commande manuelle Ø 450 mm avec brides},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{FARH=RAL 3020},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
[mm]
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
KNG
KatalogNG
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
FARH
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
LGES
Total length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
S
Wall thickness
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Throttle valve PVC, inner...
10031228
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0075
RAL 7011
black
75
188
27.5
75
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031229
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0090
RAL 7011
black
90
188
35.0
60
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031230
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0110
RAL 7011
black
110
210
40.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031231
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0125
RAL 7011
black
125
210
40.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031232
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0140
RAL 7011
black
140
210
37.5
75
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031233
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0160
RAL 7011
black
160
210
40.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031234
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0180
RAL 7011
black
180
230
50.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031235
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0200
RAL 7011
black
200
230
50.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031236
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0225
RAL 7011
black
225
230
50.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031238
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0250
RAL 7011
black
250
230
50.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031239
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0280
RAL 7011
black
280
230
47.5
75
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031240
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0315
RAL 7011
black
315
230
50.0
70
2.5
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031241
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0355
RAL 7011
black
355
230
50.0
70
3.0
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10031242
HoKa PVC damper valve ope...
PVC
0400
RAL 7011
black
400
240
50.0
80
3.0
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10013229
HoKa PVC damper control v...
PVC
0450
RAL 7011
RAL 3020
450
378
0.0
0
3.6
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10013230
HoKa PVC damper control v...
PVC
0500
RAL 7011
RAL 3020
500
418
0.0
0
4.0
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10013231
HoKa PVC damper control v...
PVC
0600
RAL 7011
RAL 3020
600
458
0.0
0
5.0
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10013232
HoKa PVC damper control v...
PVC
0700
RAL 7011
RAL 3020
700
528
0.0
0
6.0
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10013233
HoKa PVC damper control v...
PVC
0800
RAL 7011
RAL 3020
800
568
0.0
0
8.0
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10015123
HoKa PVC damper control v...
PVC
0900
RAL 7011
RAL 3020
900
658
0.0
0
8.0
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10015124
HoKa PVC damper control v...
PVC
1000
RAL 7011
RAL 3020
1000
748
0.0
0
10.0
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PVC, inner...
10014597
HoKa PVC damper control v...
PVC
1250
RAL 7011
RAL 3020
1250
968
0.0
0
12.0
HOKA PVC damper valve wit...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031278
HoKa PE damper valve oper...
PE
0075
black
black
75
188
27.5
75
3.0
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031279
HoKa PE damper valve oper...
PE
0090
black
black
90
188
35.0
60
3.0
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
Throttle valve PE, inner ...
10031280
HoKa PE damper valve oper...
PE
0110
black
black
110
210
40.0
70
3.0
HOKA PE damper valve with...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flange socket - HoKa Flange with sockets
Funken
02.01.2024
Throttle valve handle sleeve - HoKa butterfly valve with handle, with socke...
Hoka
09.02.2024
Damper valve control knob flange - HoKa butterfly valve with rotary knob, w...
Funken
14.02.2024
Throttle valve handle sleeve - HoKa butterfly valve with handle, with socke...
Funken
14.02.2024
Throttle valve handle flange - HoKa butterfly valve with handle, with flang...
Hoka
09.02.2024
Throttle valve rotary knob stepless flange - HoKa throttle valve with rotar...
Hoka
09.02.2024
Butterfly valve handle flange - HoKa butterfly valve incl. seal with hand l...
Funken
14.02.2024
Throttle valve rotary knob stepless flange - HoKa throttle valve with rotar...
Funken
14.02.2024
Control valve flange D2 - HoKa control damper version D2 in pipe direction,...
Hoka
09.02.2024
Butterfly valve handle sleeve - HoKa shut-off damper with handle, with sock...
Funken
14.02.2024
Butterfly valve handle flange - HoKa butterfly valve incl. seal with hand l...
Hoka
09.02.2024
PVC 4-times flanges - HoKa PVC Flexible connector 4-times curled, with flan...
Funken
02.01.2024
HEB_C - Controller
SMC Corporation
26.06.2024
FLOWMETER SERIES FLUX 0
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성