피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 908 - Threaded plugs, Type AA, with gasket in aluminium
JW Winco
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
DIN 908
DIN 908 AC
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_5/threaded_plugs_sealing_plugs/din908/din908_ac/din908_aa.prj},{NB=Verschlussschraube DIN 908-ST-G1/2-AA},{PARTNUMBER=DIN 908-ST-G1/2-AA},{ITEMID=908-ST-G1/2-AA},{D1M=-},{D1MX=0},{P=0.000},{D1R=G1/2},{D1RX=20.955},{RRD=22.300},{D2=26},{D3=21.3},{D4=26.0},{L1=14},{L2=4},{S=1.5},{SW=10},{VERS=2},{CH1=1.000},{CH2=0.750},{CH3=0.500},{DD=19.460},{DDV=2.000},{SWD=8.000},{RD=27.000},{RV=1.500},{VT=12.000},{WEIGHT=0.0400},{CTN=7318158085},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1M
metr. thread
ⁿ/ₐ
D1R
Tube thread
ⁿ/ₐ
D2
h14
[mm]
D3
[mm]
D4
Gasket Outside-Ø
[mm]
L1
+/-0.2
[mm]
L2
+0.5
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M8x1-AA
M8x1
-
12
8.3
11.5
8
3
1.0
4
0.0050
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M10x1-AA
M10x1
-
14
10.3
13.5
8
3
1.0
5
0.0060
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/8-AA
-
G1/8
14
10.0
13.5
8
3
1.0
6
0.0070
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M12x1,5-AA
M12x1,5
-
17
12.3
16.0
12
3
1.5
6
0.0100
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/4-AA
-
G1/4
18
13.4
18.0
12
3
1.5
6
0.0180
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M14x1,5-AA
M14x1,5
-
19
14.3
18.0
12
3
1.5
6
0.0200
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M16x1,5-AA
M16x1,5
-
21
16.3
20.0
12
3
1.5
8
0.0200
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G3/8-AA
-
G3/8
22
17.0
21.0
12
3
1.5
8
0.0250
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M18x1,5-AA
M18x1,5
-
23
18.3
22.0
12
4
1.5
8
0.0300
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M20x1,5-AA
M20x1,5
-
25
20.3
24.0
14
4
1.5
10
0.0400
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/2-AA
-
G1/2
26
21.3
26.0
14
4
1.5
10
0.0400
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M22x1,5-AA
M22x1,5
-
27
22.3
27.0
14
4
1.5
10
0.0450
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M24x1,5-AA
M24x1,5
-
29
24.3
29.0
14
4
2.0
12
0.0560
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M26x1,5-AA
M26x1,5
-
31
26.3
31.0
16
4
2.0
12
0.0700
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M27x2-AA
M27x2
-
32
27.3
32.0
16
4
2.0
12
0.1500
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G3/4-AA
-
G3/4
32
26.7
32.0
16
4
2.0
12
0.0800
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M30x1,5-AA
M30x1,5
-
36
30.3
36.0
16
4
2.0
17
0.0800
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M33x2-AA
M33x2
-
39
33.3
39.0
16
5
2.0
17
0.1000
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1-AA
-
G1
39
33.5
39.0
16
5
2.0
17
0.1200
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M42x2-AA
M42x2
-
49
42.3
49.0
16
5
2.0
22
0.1900
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G11/4-AA
-
G11/4
49
42.2
49.0
16
5
2.0
22
0.1800
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M48x2-AA
M48x2
-
55
48.3
55.0
16
5
2.0
24
0.2400
7318158085
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G11/2-AA
-
G11/2
55
48.1
55.0
16
5
2.0
24
0.2400
7318158085
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 908 - Threaded plugs, Type AA, with gasket in aluminium
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 908 - Threaded plugs, Type AC, with gasket in copper
JW Winco
25.06.2024
Fitting A1 nipple cylindrical
Metalwork
21.07.2022
RI-ED EO - Thread reducer/expander
Parker
29.02.2024
Bonded Seals
HUTCHINSON - Le Joint Français
27.06.2018
NPQR-BK - Plug screw
Festo
26.09.2023
AU7 - plug male NPT
Metalwork
21.07.2022
ACDK/K
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
HMK4 Adapter - Union
Parker
29.02.2024
AM - BSPP - Parallel male STEM adaptor BSPP
FBO
06.05.2014
DIN 908 - Threaded plugs, Type AC, with gasket in copper
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 908 - Threaded plugs, Type AA, with gasket in aluminium
Ganter
19.06.2024
DIN 908 - Threaded plugs, Type A, without gasket
Elesa+Ganter
21.06.2024
Plugs
Aventics
13.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성