피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6537 K IK DIN 6535 - HA
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Twist Drill
EMUGE-VA
EF-Drill C
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/spiralbohrer/emuge-va/ef-drill20c/din20653720k20ik20din20653520-20ha.prj},{NB=TG204524.103528},{J21=TG204524.103528},{BLD=2},{A11=10.35},{C12=1},{B3=62},{B4=31.707},{B5=107},{B71=105.114},{C3=14},{D1=2},{H22=4},{B6=61},{B7=1.886},{C32=0},{C33=-0.011},{C4=45},{D3=26.506},{D4=65.2},{H21=4},{J7=0},{A21=14},{A3=2},{B1=28},{B2=31.767},{SHA256=tp1Ppi/tnyDyAC+IftwI6SxW2ydebFso0Fpa5jTE0EY=},{INAME=TG2045242e103528_gen},{NAME=TG204524.103528_gen},{DOC=din20653720k20ik20din20653520-20ha/tg204524_103528.pdf},{NSM=DIN4000-81},{J22=EF-Drill C-VA-AI2-AT37},{J3=EMUGE},{H3=K45F},{J1=SONDER},{J11=B},{J6=ZYL01400115},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C2=0140},{C31=h6},{E1=140.0},{F1=R},{H11=HC},{H5=ALCR-T37},{E2=90.0},{DXF=din20653720k20ik20din20653520-20ha/tg204524_103528.dxf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NSM
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J11
Standard Code Letter
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A11
Cutting Diameter Min
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
B3
Protruding Length
[mm]
B4
Usable Length
[mm]
B5
Overall Length
[mm]
B71
Functional Length
[mm]
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D1
Flute Count
ⁿ/ₐ
E1
Angle First Step
[Grad]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
B6
Flute Length
[mm]
B7
Plug Length
[mm]
C32
Shank Diameter, Max
[mm]
C33
Shank Diameter, Min
[mm]
C4
Shank Length
[mm]
D3
Flute Helix Angle
ⁿ/ₐ
D4
Flute Helix Pitch
[mm]
H21
Coolant Entry Style Code
ⁿ/ₐ
J7
Data Chip Provision
ⁿ/ₐ
A21
Cutting Diameter, Last Step
[mm]
A3
Step Count
[mm]
B1
Step Diameter Length, First Step
ⁿ/ₐ
B2
Abstand letze Stufe
[mm]
E2
Angle Last Step
[Grad]
TG204524.028006
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.028006
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
2.80
ZYL
1
21
7.110
57
56.490
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
18
0.510
0
-0.008
36
24.958
18.9
4
0
4
2
6
7.115
90.0
TG204524.028007
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.028007
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
2.80
ZYL
1
21
8.111
57
56.490
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
18
0.510
0
-0.008
36
24.958
18.9
4
0
4
2
7
8.118
90.0
TG204524.028008
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.028008
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
2.80
ZYL
1
21
9.110
57
56.490
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
18
0.510
0
-0.008
36
24.958
18.9
4
0
4
2
8
9.120
90.0
TG204524.028009
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.028009
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
2.80
ZYL
1
21
10.111
57
56.490
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
18
0.510
0
-0.008
36
24.958
18.9
4
0
4
2
9
10.123
90.0
TG204524.028010
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.028010
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
2.80
ZYL
1
21
11.110
57
56.490
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
18
0.510
0
-0.008
36
24.958
18.9
4
0
4
2
10
11.125
90.0
TG204524.029006
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.029006
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
2.90
ZYL
1
21
7.078
57
56.472
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
18
0.528
0
-0.008
36
25.736
18.9
4
0
4
2
6
7.083
90.0
TG204524.029007
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.029007
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
2.90
ZYL
1
21
8.079
57
56.472
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
18
0.528
0
-0.008
36
25.736
18.9
4
0
4
2
7
8.086
90.0
TG204524.029008
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.029008
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
2.90
ZYL
1
21
9.078
57
56.472
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
18
0.528
0
-0.008
36
25.736
18.9
4
0
4
2
8
9.088
90.0
TG204524.029009
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.029009
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
2.90
ZYL
1
21
10.079
57
56.472
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
18
0.528
0
-0.008
36
25.736
18.9
4
0
4
2
9
10.091
90.0
TG204524.029010
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.029010
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
2.90
ZYL
1
21
11.078
57
56.472
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
18
0.528
0
-0.008
36
25.736
18.9
4
0
4
2
10
11.093
90.0
TG204524.032507
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.032507
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.25
ZYL
1
26
8.466
62
61.408
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.592
0
-0.008
36
26.037
20.9
4
0
5
2
7
8.473
90.0
TG204524.032508
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.032508
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.25
ZYL
1
26
9.466
62
61.408
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.592
0
-0.008
36
26.037
20.9
4
0
5
2
8
9.476
90.0
TG204524.032509
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.032509
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.25
ZYL
1
26
10.466
62
61.408
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.592
0
-0.008
36
26.037
20.9
4
0
5
2
9
10.478
90.0
TG204524.032510
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.032510
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.25
ZYL
1
26
11.466
62
61.408
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.592
0
-0.008
36
26.037
20.9
4
0
5
2
10
11.481
90.0
TG204524.032511
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.032511
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.25
ZYL
1
26
12.466
62
61.408
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.592
0
-0.008
36
26.037
20.9
4
0
5
2
11
12.483
90.0
TG204524.033007
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.033007
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.30
ZYL
1
26
8.450
62
61.399
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.601
0
-0.008
36
26.383
20.9
4
0
5
2
7
8.457
90.0
TG204524.033008
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.033008
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.30
ZYL
1
26
9.450
62
61.399
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.601
0
-0.008
36
26.383
20.9
4
0
5
2
8
9.460
90.0
TG204524.033009
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.033009
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.30
ZYL
1
26
10.450
62
61.399
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.601
0
-0.008
36
26.383
20.9
4
0
5
2
9
10.462
90.0
TG204524.033010
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.033010
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.30
ZYL
1
26
11.450
62
61.399
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.601
0
-0.008
36
26.383
20.9
4
0
5
2
10
11.465
90.0
TG204524.033011
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.033011
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.30
ZYL
1
26
12.450
62
61.399
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.601
0
-0.008
36
26.383
20.9
4
0
5
2
11
12.467
90.0
TG204524.033012
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.033012
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.30
ZYL
1
26
13.450
62
61.399
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.601
0
-0.008
36
26.383
20.9
4
0
5
2
12
13.470
90.0
TG204524.037007
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.037007
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.70
ZYL
1
26
8.323
62
61.326
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.674
0
-0.008
36
26.912
22.9
4
0
5
2
7
8.330
90.0
TG204524.037008
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.037008
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.70
ZYL
1
26
9.323
62
61.326
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.674
0
-0.008
36
26.912
22.9
4
0
5
2
8
9.333
90.0
TG204524.037009
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.037009
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.70
ZYL
1
26
10.323
62
61.326
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.674
0
-0.008
36
26.912
22.9
4
0
5
2
9
10.335
90.0
TG204524.037010
DIN4000-81
EF-Drill C-VA-AI2-AT37
EMUGE
TG204524.037010
2
K45F
SONDER
B
ZYL00600115
BVB
3.70
ZYL
1
26
11.323
62
61.326
60
6
h6
2
140.0
R
HC
4
ALCR-T37
24
0.674
0
-0.008
36
26.912
22.9
4
0
5
2
10
11.338
90.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3200
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Enorm 1-Z-E
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
DIN 6535 - HE
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
DIN 6537 K IK DIN 6535 - HA
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
WC Elemente
Viega
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성