피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Tente
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tente
Wheels - Institutional
Tente
Institutional
Powered by
CAD모델 선택
{tente/200/290.prj},{NB=XSC150x32-8},{MANUTYPEDESC=XSC150x32-8},{WD=150},{WOT=32},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{AHD=8.0},{HL=36.5},{LCAP=160},{LCAPSTATIC=320},{WEIGHT=0.450},{PREVIEW=d8867.png},{EAN=4031582323672},{SUPPLIERALTNO=4031582323672},{DESCSHORT=XSC150x32-8},{DESCLONG=Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing, stainless , Technical Data - TENTE Wheels: Wheel diameter 150 mm, Width of Tread 32 mm, Load capacity 160 kg, Load capacity (static) 320 kg - TENTE Wheels XSC150x32-8},{MANUNAME=TENTE},{TEMPERATURE=- 40 / + 80},{STANDARD=EN 12530},{HOT=D 40},{DATASHEET=PDF data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
WD
Wheel diameter
[mm]
WOT
Width of Tread
[mm]
AHD
Axle Hole-diameter
[mm]
HL
Hub length
[mm]
LCAP
Load capacity
[kg]
LCAPSTATIC
Load capacity (static)
[kg]
TEMPERATURE
Temperature
[gradc]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
HOT
Hardness of tread
[Shore]
Tente DYK075x25-6
DYK075x25-6
4031582318234
Wheel centre made of pres...
75
25
6.0
28.0
55
110
- 20 / + 85
EN 12530
0.198
A 80
Tente PJP075x25-6
PJP075x25-6
4031582070248
Wheel centre made of Poly...
75
25
6.0
28.4
75
150
- 20 / + 60
EN 12530
0.105
A 87
Tente PJP100x32-8
PJP100x32-8
4031582070255
Wheel centre made of Poly...
100
32
8.0
36.5
100
200
- 20 / + 60
EN 12530
0.194
A 87
Tente DIK100x32-8
DIK100x32-8
4031582070156
Wheel centre made of pres...
100
32
8.0
36.0
80
160
- 20 / + 85
EN 12530
0.444
A 80
Tente DIK125x32-8
DIK125x32-8
4031582070163
Wheel centre made of pres...
125
32
8.0
36.0
100
200
- 20 / + 85
EN 12530
0.614
A 80
Tente DIK150x32-8
DIK150x32-8
4031582070170
Wheel centre made of pres...
150
32
8.0
36.0
100
200
- 20 / + 85
EN 12530
0.896
A 80
Tente DYK100x32-8
DYK100x32-8
4031582318241
Wheel centre made of pres...
100
32
8.0
36.0
80
160
- 20 / + 85
EN 12530
0.458
A 80
Tente DYK125x32-8
DYK125x32-8
4031582318258
Wheel centre made of pres...
125
32
8.0
36.0
100
200
- 20 / + 85
EN 12530
0.627
A 80
Tente POI038x20-6
POI038x20-6
4031582320695
Wheel centre made of Poly...
38
20
6.0
21.5
35
70
- 20 / + 60
EN 12530
0.010
D 65
Tente POI050x20-6
POI050x20-6
4031582320701
Wheel centre made of Poly...
50
20
6.0
21.5
35
70
- 20 / + 60
EN 12530
0.016
D 65
Tente PJR100x32-12 HL34,9
PJR100x32-12 HL34,9
4031582320510
Wheel centre made of Poly...
100
32
12.0
34.9
100
200
- 20 / + 60
EN 12530
0.156
A 87
Tente DIK050x19-6
DIK050x19-6
4031582070019
Wheel centre made of pres...
50
19
6.0
22.2
40
80
- 20 / + 85
EN 12530
0.086
A 80
Tente DIK075x25-6
DIK075x25-6
4031582070149
Wheel centre made of pres...
75
25
6.0
28.0
55
110
- 20 / + 85
EN 12530
0.220
A 80
Tente DYK050x19-6
DYK050x19-6
4031582318227
Wheel centre made of pres...
50
19
6.0
22.2
40
80
- 20 / + 85
EN 12530
0.083
A 80
Tente PJO075x25-8
PJO075x25-8
4031582070187
Wheel centre made of Poly...
75
25
8.0
26.5
75
150
- 20 / + 60
EN 12530
0.063
A 87
Tente PJO125x32-12
PJO125x32-12
4031582070231
Wheel centre made of Poly...
125
32
12.0
34.9
100
200
- 20 / + 60
EN 12530
0.196
A 87
Tente JFC125x32-8
JFC125x32-8
4031582319941
Wheel centre made of zinc...
125
32
8.0
35.5
150
300
- 20 / + 85
EN 12530
0.679
A 75
Tente JFC150x32-8
JFC150x32-8
4031582319958
Wheel centre made of zinc...
150
32
8.0
35.5
150
300
- 20 / + 85
EN 12530
0.926
A 75
Tente JYC125x32-8
JYC125x32-8
4031582319965
Wheel centre made of zinc...
125
32
8.0
35.5
150
300
- 20 / + 85
EN 12530
0.820
A 75
Tente JYC150x32-8
JYC150x32-8
4031582319972
Wheel centre made of zinc...
150
32
8.0
35.5
150
300
- 20 / + 85
EN 12530
0.892
A 75
Tente UAP125x32-8
UAP125x32-8
4031582322941
Wheel centre made of Poly...
125
32
8.0
36.5
160
320
- 40 / + 80
EN 12530
0.356
D 40
Tente UAP200x32-8
UAP200x32-8
4031582323023
Wheel centre made of Poly...
200
32
8.0
36.5
160
320
- 40 / + 80
EN 12532
0.777
D 40
Tente PJI050x19-6
PJI050x19-6
4031582320404
Wheel centre made of Poly...
50
19
6.0
21.5
40
80
- 20 / + 60
EN 12530
0.021
A 87
Tente PJO050x19-8
PJO050x19-8
4031582070033
Wheel centre made of Poly...
50
19
8.0
21.0
40
80
- 20 / + 60
EN 12530
0.021
A 87
Tente PJP150x32-8
PJP150x32-8
4031582070279
Wheel centre made of Poly...
150
32
8.0
36.5
100
200
- 20 / + 60
EN 12530
0.366
A 87
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Wheels - Heavy Duty
Tente
30.01.2024
Wheels - Industrial
Tente
30.01.2024
Steel Castors - Institutional
Tente
30.01.2024
Forklift Wheels - Heavy Duty
Tente
30.01.2024
Stainless Steel Castors - Institutional
Tente
30.01.2024
G - Wheel
Rollenbau
27.09.2017
C-UMBB - Urethane Press-fit Bearings
Misumi
09.09.2019
UMRW, UMRV, UMRR - Urethane Mold Bearings - Inner Wheel Protruded (for Ligh...
Misumi
06.06.2021
DIN 7991 - Hexagon socket countersunk head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
M 330 - Roller swivel lever H
Schmersal
28.06.2023
K2007 - Rollers with ball bearing
KIPP
17.05.2024
RORSSP, RORSAP - Rollers - With Core Material Press Fit Bearings - with Chl...
Misumi
06.06.2021
Castors for Shopping trolleys - Institutional
Tente
30.01.2024
Nuts
Ipf Electronic
09.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성